Os interruptores de parada de emergência Phoenix Contact são equipamentos de comutação eletromecânicos com função protetora. Eles são usados para o desligamento ou desativação segura de máquinas e instalações a fim de evitar ou reduzir lesões físicas e danos materiais. O portfólio abrange um sistema modular e também uma solução pré-configurada. Os interruptores modulares de parada de emergência são compostos pelos seguintes componentes: - Atuador PSR-ESS-M0-H100/...110/...120 - Suporte do módulo PSR-ESS-ACC-CB1-C... - Contator seguro PSR-ESS-ACC-CB1-NC-SC ou PSR-ESS-ACC-CB1-SM-SC Outros contatores podem ser combinados conforme necessário.
PSR-ESS-M0-H100
-
Atuador
1221758
Atuador para interruptores modulares de parada de emergência, para a combinação com suporte do módulo e contator como unidade funcional, montagem de placa frontal, fecho baioneta
Detalhes do produto
UL registrado
ID de certificação: E140324cUL Listed
ID de certificação: E140324Segurança funcional
ID de certificação: B 029429 0031Produtos compatíveis
Suas vantagens
Sistema modular permitindo uma solução econômica para finalidades individuais
Fecho baioneta permite a conexão sem ferramenta com o atuador
Diagnóstico no local rápido graças à indicação colorida da posição de comutação