Caixas de montagem para eletrônica

Caixas de montagem para eletrônica para o trilho de fixação e para a utilização em campo

As caixas de montagem para eletrônica oferecem uma vasta gama de formas, cores e funções. Quer seja no trilho de fixação no quadro de comando, como caixa de parede ou na utilização em campo em condições ambientais extremas: as caixas oferecem a proteção certa para seu sistema eletrônico. Além disso, o configurador digital oferece inúmeras possibilidades para integrar a caixa de montagem para eletrônica em suas aplicações individuais. Também são possíveis novos desenvolvimentos.

Suas vantagens

  • Acompanhamento pessoal: apenas um interlocutor durante toda a fase de projeto
  • Concepção detalhada do conceito desejado por você
  • Desenvolvimento do conceito e de produção ideal e da qualificação do produto no laboratório interno
  • Certificação da solução para seu caso de aplicação
  • Gerenciamento de projetos orientado para os objetivos até à produção em série

Novos produtos

Nova cobertura para UM-BASIC/-PRO
Conjunto de suporte de bateria OCS BAT HOLD instalado em uma caixa OCS
Suporte para módulos fotovoltaicos POS Panelfix fixado em mastro
Caixas de montagem para eletrônica com simulação térmica
Parte inferior da caixa ICS
Sistema de caixa ME-IO Slim para controladores compactos
Partes superiores com conexão push-in para caixa de montagem para eletrônica da série BC modular
Bornes de placa de circuito impresso push-in para BC 17,8
Suporte EVA-Board para UM-BASIC/-PRO
Partes superiores com conexão push-in para caixa de montagem para eletrônica da série BC modular
Bornes de placa de circuito impresso push-in para BC 17,8

Cobertura para perfil extrudado UM-BASIC/-PRO

Proteção eficaz para placas de circuito impresso

A Phoenix Contact oferece novas coberturas para o perfil extrudado UM-BASIC/-PRO que podem acomodar diferentes capas ao mesmo tempo. Isso permite que o perfil seja completamente coberto sem tampas adicionais na placa de circuito impresso. Assim você consegue mais espaço útil, pois não há mais superfícies bloqueadas.

Características principais

  • Grau de proteção: IP20
  • Largura das capas de cobertura: 73 mm e 108 mm
  • Material das capas de cobertura: PC
  • Material das tampas: PA
  • Tampas para perfis para placas de circuito impresso com largura: 108 mm

Suas vantagens

  • Proteção ideal dos componentes eletrônicos, cobrindo todo o comprimento do perfil
  • Mais área útil na placa de circuito impresso, pois as superfícies bloqueadas não são mais necessárias
  • O número reduzido de peças simplifica o manuseio e reduz os custos de montagem
  • A instalação rápida e sem ferramentas economiza tempo e aumenta a produtividade
  • A proteção contra toque seguro evita influências mecânicas nos componentes eletrônicos

Suporte de bateria

Compatível com baterias comuns

O suporte OCS BAT HOLD é adequado para a fixação segura de baterias na faixa de 72 até 720 Wh. O suporte de bateria é adequado para caixas de montagem para eletrônica das séries OCS e POS e permite configurar facilmente sistemas autossuficientes, mesmo em condições ambientais extremas.

Características principais

  • Composto por conjunto de fixação de bateria e placa de montagem com base
  • Adequado para caixas OCS e POS
  • Possibilidade de aterramento adicional
  • Material: aço galvanizado

Suas vantagens

  • Fixação segura mesmo em ambientes adversos
  • Suporte flexível graças à compatibilidade com baterias padrão na faixa de 72 até 720 Wh
  • Montagem simples com apenas uma ferramenta (SW 13)
  • A solução que economiza espaço oferece espaço suficiente para a instalação de componentes eletrônicos adicionais

Suporte para módulos fotovoltaicos

Para sistemas energeticamente autônomos

O suporte POS Panelfix é adequado para a montagem de diversos painéis solares na faixa de 20 a 200 Wp. O formato flexível permite que ele seja fixado em parede e em mastro. Graças à inovadora solução de fixação, o painel pode ser fixado em um tempo particularmente curto usando apenas uma ferramenta.

Características principais

  • Ideal para montagem separada de painel solar e componentes eletrônicos
  • Montagem por fixação ou parafusos
  • Compatibilidade com todos os painéis convencionais na faixa de 20 a 200 Wp
  • Para todos os diâmetros de mastro de 48 a 180 mm
  • Material: aço inoxidável

Suas vantagens

  • Compatibilidade com todos os painéis disponíveis no mercado (20 a 200 Wp) graças a fixação inovadora
  • Montagem por uma pessoa em apenas 15 minutos com apenas uma ferramenta (SW13) graças a tecnologia de fixação simples
  • Formato flexível para uso em uma parede ou um mastro
  • Adequado para ambientes adversos e força de vento de até 10 graças ao reforço adicional

Caixas de montagem para eletrônica com simulação térmica

Perfeitamente otimizado para a potência máxima

Maximize a densidade de potência em suas caixas de montagem para eletrônica com soluções de refrigeração passiva e layouts de placas de circuito impresso com otimização térmica: desde a configuração, passando por simulações térmicas abrangentes, até à implementação – ideal para aplicações potentes e miniaturizadas.

Características principais

  • Material: alumínio
  • Superfície: anodizada natural
  • Topologia do dissipador de calor: perfil prensado por extrusão (BC)/distribuidor de calor e perfil prensado por extrusão (ME-IO)
  • Altura máxima do componente: 12 mm (BC)/10 mm (ME-IO)
  • Largura do dissipador de calor: 17,8 mm ... 53,6 mm (BC)/8,8 mm (ME-IO)

Suas vantagens

  • Sistemas de refrigeração incorporados de forma eficiente graças a dissipadores de calor e caixas combináveis de forma flexível para uma refrigeração ideal
  • Integração perfeita graças a soluções passivas personalizadas: perfeitamente adaptadas do ponto de vista mecânico e térmico
  • Serviço abrangente, desde a configuração online e simulações térmicas até a integração
  • Necessidade mínima de espaço graças a refrigeração com economia de espaço para a máxima densidade de potência e aproveitamento do espaço

Parte inferior da caixa em um novo tamanho

Para caixas de montagem para eletrônica da série ICS

A parte inferior da caixa, com 50 mm de largura, oferece a maior área possível de placa de circuito impresso da série ICS e cria, assim, mais espaço para a eletrônica nela instalada. Na caixa pode ser montado um total de até quatro placas de circuito impresso e 20 conectores com até 100 polos.

Características principais

  • Largura: 50 mm
  • Altura: 122 mm
  • Profundidade: 130,9 mm
  • Até 20 aberturas de conexão

Suas vantagens

  • Mais espaço para componentes eletrônicos graças à maior superfície da placa de circuito impresso
  • Compatibilidade total com o portfólio de produtos ICS graças à nova combinação de dimensões existentes
  • Integração de conectores em cinco níveis de conexão graças a uma profundidade útil de 112 mm

Sistema de caixa para controladores compactos

Para aplicação com tecnologia de conexão frontal

O ME-IO Slim é a solução de caixa eficiente para controladores compactos que exigem tecnologia de conexão frontal vedada. O conector frontal de 18 polos entra em contato direto com a placa de circuito impresso. Com uma largura de módulo de apenas 12 mm, o ME-IO Slim economiza muito espaço.

Características principais

  • Tecnologia de conexão frontal de 18 polos
  • Largura do módulo: 12 mm
  • Acoplador e caixa da CPU
  • Cor: cinza claro (semelhante a RAL 7035)
  • Comunicação do módulo de 8 polos
  • Conector de alimentação de 6 polos em estação de base
  • Indicação de estado sem condutor de luz separado

Suas vantagens

  • Montagem simples do módulo com dois painéis laterais e uma alavanca de fixação para trilho de fixação
  • Alta densidade de conexão com conector de encaixe de 18 polos no passo 5 mm
  • Otimizado para aplicações sensíveis em termos de preço graças ao formato simples e à concepção predefinida do módulo
  • A individualização especifica da aplicação é possível graças as tampas processáveis no módulo CPU
  • Cabeamento simples no módulo graças a conector frontal já impresso de 18 polos

Partes superiores configuráveis para conexão push-in

Para caixas de montagem para eletrônica para a automação predial

Com as novas partes superiores da caixa da série BC modular, você beneficia de uma operação confortável da tecnologia de conexão push-in na frente da caixa. Configure sua solução de caixa individual equipada com bornes de placa de circuito impresso push-in das séries SPT-THR.

Características principais

  • Caixas para trilho de fixação para a utilização em distribuidores de triagem conforme DIN 43880
  • Larguras: 35,6 mm, 53,6 mm, 71,6 mm, 107,6 mm e 161,6 mm
  • Cor: cinza claro (semelhante a RAL 7035)
  • Até 24 polos de 1,5 mm² por câmara da caixa
  • Até 8 polos de 2,5 mm² por câmara da caixa
  • Preparado para o uso do bus KNX

Suas vantagens

  • As caixas adaptadas a SPT-THR permitem um desenvolvimento de dispositivos rápido e uma proteção ideal da eletrônica
  • Configuração individual por câmara da caixa para múltiplas aplicações na automação predial
  • Caixas e medidas de montagem para a utilização em distribuidores de instalação
  • Obtenção fácil do seu artigo individual: utilize o configurador online intuitivo

Bornes de placa de circuito impresso push-in

Para caixas de montagem para eletrônica para a automação predial

Pela primeira vez estão disponíveis bornes de placa de circuito impresso push-in para o BC 17,8 (1 HP). Graças a até 16 polos por módulo, com os bornes de placas de circuito impresso das séries FKDSO 1,5 e FKDSO 2,5 você implementa aplicações com garantia de futuro na automação predial.

Características principais

  • Até 16 polos em uma largura de 17,8 mm (1 HP)
  • Correntes até 22 A
  • Os bornes de placas de circuito impresso de 3 e 4 polos podem ser combinados em uma parte superior
  • Bitolas de condutor até 1,5 mm² (FKDSO 1,5) e 2,5 mm² (FKDSO 2,5)
  • Passo 3,5 mm (FKDSO 1,5) e 5 mm (FKDSO 2,5)

Suas vantagens

  • Sistema de caixas e conexão adaptado entre si para um desenvolvimento de dispositivos mais rápido
  • Conexão push-in rápida e sem ferramenta
  • Disposição ortogonal do borne em relação à placa de circuito impresso para uma ótima acessibilidade em equipamentos montados em trilho de fixação
  • A força de contato definida garante um contato estável por longo tempo
  • Operação intuitiva por meio do gatilho de acionamento de cores contrastantes

Sistema de retenção de placa de circuito impresso flexível

Para placas de circuito impresso de diferentes tamanhos

O suporte Evaluation (EVA)-Board para UM-BASIC e UM-PRO é um sistema de retenção flexível e ajustável para o alojamento de placas de circuito impresso de diferentes tamanhos por meio de travamento ou parafusamento. O sistema pode ser montado em um perfil UM-BASIC/-PRO 122 da Phoenix Contact.

Características principais

  • Alojamento de diferentes tamanhos de placa de circuito impresso
  • Compatível com UM-BASIC/-PRO 122
  • Deslocável sobre o perfil
  • Cor: cinza claro (semelhante a RAL 7035)
  • Possibilidade de combinação de várias placas de circuito impresso

Suas vantagens

  • Fácil fixação e remoção de placas de circuito impresso
  • Integração favorável de placas de circuito impresso de diferentes tamanhos
  • Grande área de superfície da placa de circuito impresso em um pequeno espaço de instalação
  • Combinação flexível de placas de circuito impresso de diferentes tamanhos

Partes superiores configuráveis para conexão push-in

Para caixas de montagem para eletrônica para a automação predial

Com as novas partes superiores da caixa da série BC modular, você beneficia de uma operação confortável da tecnologia de conexão push-in na frente da caixa. Configure sua solução de caixa individual equipada com bornes de placa de circuito impresso push-in das séries SPT-THR.

Características principais

  • Caixas para trilho de fixação para a utilização em distribuidores de triagem conforme DIN 43880
  • Larguras: 35,6 mm, 53,6 mm, 71,6 mm, 107,6 mm e 161,6 mm
  • Cor: cinza claro (semelhante a RAL 7035)
  • Até 24 polos de 1,5 mm² por câmara da caixa
  • Até 8 polos de 2,5 mm² por câmara da caixa
  • Preparado para o uso do bus KNX

Suas vantagens

  • As caixas adaptadas a SPT-THR permitem um desenvolvimento de dispositivos rápido e uma proteção ideal da eletrônica
  • Configuração individual por câmara da caixa para múltiplas aplicações na automação predial
  • Caixas e medidas de montagem para a utilização em distribuidores de instalação
  • Obtenção fácil do seu artigo individual: utilize o configurador online intuitivo

Bornes de placa de circuito impresso push-in

Para caixas de montagem para eletrônica para a automação predial

Pela primeira vez estão disponíveis bornes de placa de circuito impresso push-in para o BC 17,8 (1 HP). Graças a até 16 polos por módulo, com os bornes de placas de circuito impresso das séries FKDSO 1,5 e FKDSO 2,5 você implementa aplicações com garantia de futuro na automação predial.

Características principais

  • Até 16 polos em uma largura de 17,8 mm (1 HP)
  • Correntes até 22 A
  • Os bornes de placas de circuito impresso de 3 e 4 polos podem ser combinados em uma parte superior
  • Bitolas de condutor até 1,5 mm² (FKDSO 1,5) e 2,5 mm² (FKDSO 2,5)
  • Passo 3,5 mm (FKDSO 1,5) e 5 mm (FKDSO 2,5)

Suas vantagens

  • Sistema de caixas e conexão adaptado entre si para um desenvolvimento de dispositivos mais rápido
  • Conexão push-in rápida e sem ferramenta
  • Disposição ortogonal do borne em relação à placa de circuito impresso para uma ótima acessibilidade em equipamentos montados em trilho de fixação
  • A força de contato definida garante um contato estável por longo tempo
  • Operação intuitiva por meio do gatilho de acionamento de cores contrastantes

Caixas para campo e caixas para trilho de fixação

Configurador para caixas de montagem para eletrônica

Configure sua caixa de montagem para eletrônica para a utilização em campo ou no interior: selecione a série de caixa pretendida, a parte inferior apropriada e a tampa. Adicione a tecnologia de conexão apropriada – pronto.

Dois colaboradores observam o navegador de produtos em um tablet no qual surgem diferentes exibições de produtos

Guia de produtos Obtenha um resumo de nosso portfólio abrangente

Se informe sobre bornes de placa de circuito impresso, conectores e caixas de montagem para eletrônica para a conexão de equipamento de forma rápida e clara. O navegador de produtos ajuda você no processo através da divisão do programa em diferentes grupos de produtos.

Caixas de montagem para eletrônica com telas táteis

Telas táteis para caixas de montagem para eletrônica Soluções de indicação aptas para a indústria para aplicações de quadro de comando e de campo

Visualização de dados de processo, registro de entradas, saída de estados operacionais e muito mais: as telas táteis oferecem um grande potencial para a implementação de indicações intuitivas e funcionais de dispositivos. Este White Paper oferece uma visão geral e conhecimentos básicos de várias tecnologias de tela tátil. Além disso, são mostrados os requisitos para o controle do hardware.

Principais inovações


Nosso portfólio de produtos


Sistemas de caixa para aplicações no quadro de comando As caixas para trilho de fixação são o invólucro ideal para sua eletrônica. Elas protegem as placas de circuito impresso instaladas, podem ser facilmente montadas em trilhos de fixação e proporcionam interfaces perfeitamente integradas para a transmissão de sinais, dados e potência.

Mapa de imagem interativo: Módulo de diferentes caixas para trilho de fixação
Caixa de perfil de extrusão UM-BASIC/UM-PRO
Não desperdice nem um milímetro do seu trilho de fixação. Os perfis extrudados são cortados especificamente para o cliente e podem ser fornecidos em comprimentos de 30 até 1000 mm.
Saiba mais
Caixa de perfil de extrusão UM-BASIC/UM-PRO
Caixas modulares BC
As caixas BC são adequadas para a montagem direta na parede ou para a utilização em distribuidores de triagem conforme DIN 43880. São possíveis dissipadores de calor opcionais, incluindo simulação térmica.
Saiba mais
Caixas modulares BC
Caixas multifuncionais ME-IO
Módulos eletrônicos sob medida, como controladores e módulos ​I/O, podem ser facilmente configurados graças ao formato modular. São possíveis dissipadores de calor opcionais, incluindo simulação térmica.
Saiba mais
Caixas multifuncionais ME-IO
Caixas básicas EH
Com o sistema de caixa EH é possível desenvolver aplicações universais de dispositivos de forma muito simples. Sete larguras de construção, duas alturas de montagem e três variantes de tampa oferecem mais de 100 opções de combinação.
Saiba mais
Caixas básicas EH
Caixas modulares ME
Configure seu dispositivo com nosso sistema modular fácil de montar da série ME.
Saiba mais
Caixas modulares ME
Caixas modulares ME-MAX
Com um design orientado à funcionalidade e larguras de 12,5 a 90 mm, as caixas da série ME MAX oferecem soluções perfeitas para seu sistema eletrônico.
Saiba mais
Caixas modulares ME-MAX
Caixas modulares ICS
Tão versáteis quanto os requisitos em termos de equipamentos de automação direcionados para o futuro são as respectivas soluções graças ao sistema de caixa modular ICS. São possíveis dissipadores de calor opcionais, incluindo simulação térmica.
Saiba mais
Caixas modulares ICS
Caixas multifuncionais ME-PLC
As caixas de montagem para eletrônica multifuncionais da série ME-PLC são ideais para aplicações com grande necessidade de espaço e uma tecnologia de conexão frontal.
Saiba mais
Caixas multifuncionais ME-PLC
Caixas multifuncionais ME-IO Slim
As caixas multifuncionais da série ME-IO Slim são ideais para controladores que exigem um formato compacto e tecnologia de conexão frontal selada.
Saiba mais
Caixas multifuncionais ME-IO Slim

Sistemas de caixa para aplicações de campo Como unidade de exibição estacionária, painel de operação portátil ou sistema integrado, caixas para campo com alto grau de proteção da Phoenix Contact se adequam para aplicações na automação predial/industrial/processos, logística ou tecnologia automotiva.

Mapa interativo de imagens: Sistemas de caixa para aplicações de campo
Caixas para aplicações outdoor OCS
As caixas de montagem para eletrônica da série OCS são ideais para sistemas de dispositivos autônomos em ambientes extremos. As caixas certificadas de policarbonato são leves, resistentes e protegem seu sistema eletrônico de forma permanente e segura contra umidade, altas temperaturas, radiação UV e esforços mecânicos.
Saiba mais
Caixas para aplicações outdoor OCS
Caixas para aplicações outdoor ECS
As robustas caixas para aplicações outdoor da série ECS são a solução ideal para proteger a eletrônica sensível contra poeiras, sujeira e água na aplicação interior e exterior.
Saiba mais
Caixas para aplicações outdoor ECS
Caixas universais UCS
As caixas universais da série UCS são a solução ideal para sistemas integrados. As caixas IP40 protegem as placas de circuito impresso com fator de formato padrão de modo confiável contra influências exteriores. As paredes laterais amovíveis permitem soluções de caixas modulares em alturas de montagem individuais. São possíveis dissipadores de calor passivos e simulação térmica.
Saiba mais
Caixas universais UCS
Caixa vazia MCS
O Monitoring Case System (MCS) é uma caixa vazia sofisticada para uma ampla gama de eletrônica na indústria e na tecnologia de edifícios. A caixa vazia é impressionante em todos os níveis: desde a rápida instalação da placa de circuito impresso e a montagem simples até a fácil manutenção do dispositivo.
Saiba mais
Caixa vazia MCS

Serviços e adições relativos a caixas de montagem para eletrônica


E-Paper
Visão geral do portfólio de caixas de montagem para eletrônica

Descubra caixas para o trilho de fixação e a aplicação no exterior e saiba como pode adaptar de forma versátil as caixas de montagem para eletrônica às suas necessidades individuais.

Abrir E-Paper
Caixas para trilho de fixação e caixas para campo
Caixa de montagem para eletrônica para o trilho de fixação

Princípios técnicos de caixas de montagem para eletrônica Soluções para a utilização em trilho de fixação

As caixas de montagem para eletrônica são uma parte integrante elementar do dispositivo. Elas determinam o seu visual e protegem a eletrônica contra influências exteriores. Além disso, possibilitam a montagem em unidades hierarquicamente superiores. Por isso, os fabricantes de dispositivos devem prestar atenção a muitos detalhes, não somente na construção, mas também na seleção da caixa quando se trata dos materiais ou dos testes de qualidade. Você encontra todos os detalhes nesta brochura.

Ideal para inúmeras aplicações Nossas soluções são tão individuais quanto a sua aplicação: beneficie-se de caixas para fixação em trilho DIN, parede, áreas abertas de uma linha de produção ou aplicações outdoor. Elas são usadas, p. ex. para as seguintes aplicações.

Caixa para trilho de fixação para o controlador de carga
Caixas para aplicações outdoor ECS com gotas de chuva
ME-PLC ideal para aplicações com grandes requisitos de espaço de instalação
Caixa para trilho de fixação com conexão frontal e push-in para automação predial
Cabeamento da caixa ME-IO com conexão à mola push-in
Caixa para trilho de fixação modular BC para automação predial
Caixa para trilho de fixação ME-IO para controlador de carregamento AC
Caixa para trilho de fixação modular BC com conector bus para trilho de fixação
Módulo de quadro de comando com muitos pontos de conexão
Caixa UCS com tela e suporte
Controlador de carregamento AC com várias conexões frontais
Pessoa na logística com scanner portátil
Pessoa na logística com suporte de tela DCS
Caixa para aplicações outdoor OCS no mastro

Soluções versáteis para diferentes indústrias