We will be performing maintenance on Tuesday, October 10th from 1:00pm EST/19:00 CET to 1:30pm EST/19:30 CET which may result in difficulties registering for an account.
Dissipadores de calor para o desenvolvimento de dispositivos
Sai o calor. Entra a potência.
Maximize a densidade de potência em suas caixas de montagem para eletrônica com soluções de refrigeração passiva e layouts de placas de circuito impresso com otimização térmica: desde a configuração, passando por simulações térmicas abrangentes, até à implementação – ideal para aplicações potentes e miniaturizadas.
Dissipadores de calor para o desenvolvimento de dispositivos
Independentemente do local de uso, a eletrônica de potência moderna está sujeita à demanda de se tornar mais potente e menor ao mesmo tempo. Esse aparente conflito de objetivos somente pode ser resolvido de forma efetiva por uma dissipação de calor integrada, juntamente com o planejamento profissional. Por isso, a Phoenix Contact não oferece apenas caixas de montagem para eletrônica de alta qualidade com dissipadores de calor passivos integrados de forma eficiente, mas também um serviço de simulação único para maximizar de forma específica a eficiência térmica de seu dispositivo individual.
Suas vantagens
Sistemas de refrigeração incorporados de forma eficiente graças a dissipadores de calor e caixas combináveis de forma flexível para uma refrigeração ideal
Integração perfeita graças a soluções passivas personalizadas: perfeitamente adaptadas do ponto de vista mecânico e térmico
Suporte ao acompanhamento do desenvolvimento com assessoria pessoal desde a primeira determinação de dissipação de potência até o dispositivo final
Necessidade mínima de espaço graças a refrigeração com economia de espaço para a máxima densidade de potência e aproveitamento do espaço
Serviço abrangente, desde a configuração online e simulações térmicas até a integração
Valor agregado real graças a serviço de simulação
Graças à combinação flexível de dissipadores de calor de alumínio e caixas de plástico, nossos sistemas híbridos oferecem uma solução ideal para a otimização térmica de seus dispositivos. O formato combinável e os materiais adaptados permitem a dissipação de calor específica em diferentes aplicações.
Nossas soluções personalizadas de refrigeração passiva para caixas de montagem para eletrônica podem ser perfeitamente adaptadas aos requisitos mecânicos e térmicos de sua aplicação. Os componentes se encaixam perfeitamente em seu sistema e garantem uma funcionalidade confiável – otimizados para seus requisitos individuais.
Desde a determinação inicial da dissipação de potência, passando pela otimização térmica, até o dispositivo final – acompanhamos você pessoalmente em todo o processo de desenvolvimento com nosso know-how para garantir resultados perfeitos.
As caixas de montagem para eletrônica da Phoenix Contact com dissipadores de calor de alumínio criam os pré-requisitos certos para a miniaturização de suas aplicações. Quanto mais eficiente for a refrigeração, maior será a densidade de potência possível, maximizando o aproveitamento do espaço de instalação disponível.
Desde a configuração online intuitiva e simulações térmicas precisas e gratuitas até a integração perfeita, incluindo a disponibilização de dados M-CAD/E-CAD: para criar soluções personalizadas para seus requisitos, nós o acompanhamos em todos os passos.
Gerenciamento térmico ideal por meio de dissipadores de calor passivos
Por meio de soluções de dissipador de calor perfeitamente adaptadas à caixa, o calor é dissipado de forma ideal da caixa. Os dissipadores de calor podem ser adaptados individualmente ao layout de placas de circuito impresso.
Dissipadores de calor compatíveis com caixas
Os dissipadores de calor passivos de alumínio estão perfeitamente adaptados às condições geométricas básicas do sistema de caixa. Eles proporcionam uma refrigeração ideal em um espaço reduzido.
Materiais de interface térmica (Thermal Interface Materials, TIM) adequados, distribuidores de calor opcionais e dissipadores de calor à medida podem otimizar os caminhos térmicos.
Nossos dissipadores de calor tornam a caixa ainda mais estável. As guias integradas permitem que sua aplicação seja otimizada em termos térmicos e também se torne muito robusta.
Fresagem individual para o cliente do dissipador de calor
Cada layout de placas de circuito impresso é diferente. Por isso, nossos dissipadores de calor podem ser fresados, por padrão, à altura pretendida do componente.
Os dissipadores de calor, p. ex., para a caixa ICS, são configurados em forma de perfis de lingotamento contínuo. A base do dissipador de calor pode ser deslocada dependendo da altura do componente.
Os dissipadores de calor também podem ser especificados como preenchimento. Nesse caso, o elemento de refrigeração não passa de forma contínua sobre a placa de circuito impresso. Isso deixa espaço suficiente para outros componentes.
Para realizar uma primeira verificação da potência máxima que pode ser dissipada pela aplicação de sua caixa, oferecemos diagramas de redução de carga adaptados às caixas. Isso permite você localizar o ponto de operação posterior. Dessa forma, você pode ler a máxima dissipação de potência que pode ser dissipada. Essa etapa preliminar da concepção térmica é adequada para estimar o tamanho necessário da caixa e dá uma primeira ideia sobre a necessidade de um dissipador de calor integrável.
Para analisar a formação de calor de sua aplicação logo na fase inicial do desenvolvimento, utilize a nossa simulação online intuitiva.
Configure sua caixa primeiro no configurador de forma adequada para a sua aplicação. Em seguida, posicione todos em sua placa de circuito impresso e defina as condições básicas térmicas de sua aplicação. Receba o resultado específico de sua aplicação diretamente por e-mail.
Com base em nossa simulação online, nosso serviço de simulação oferece uma análise térmica muito precisa de sua aplicação. Assim, primeiro são simuladas e avaliadas diferentes configurações de componentes em sua placa de circuito impresso. Em caso de uma integração posterior e opcional de dissipadores de calor em seu dispositivo, a aplicação será perfeitamente adaptada por meio de uma simulação, de modo a serem usados de forma impecável, sob consideração das condições básicas existentes.
O gerenciamento térmico no desenvolvimento de dispositivos está se tornando uma disciplina cada vez mais importante. Teremos todo o prazer em assessorar você na concepção inicial de sua placa de circuito impresso, fazemos uma recomendação sobre os materiais de condução de calor (Thermal Interface Materials, TIM) e adaptamos o dissipador de calor a seus componentes.
Sua simulação térmica gratuita para nossas séries de caixas de montagem para eletrônica
Solicite-nos uma assessoria sobre simulação térmica de sua aplicação. Nesse processo, pode estabelecer as condições básicas iniciais. Entraremos em contato com uma avaliação térmica inicial para a implementação em uma de nossas caixas de montagem para eletrônica – para as séries BC, ICS, ME-IO ou UCS também com um dissipador de calor integrado.
Caixas modulares de montagem para eletrônica da série ICS para aplicações de IoT
Formato compacto, alta densidade funcional e operação contínua: as aplicações na área de IoT são termicamente exigentes e requerem uma refrigeração eficiente. O uso otimizado de dissipadores de calor à medida nas caixas modulares da série ICS garante a dissipação eficaz do calor para uma operação confiável. As simulações térmicas durante o desenvolvimento de placas de circuito impresso otimizam a formação de calor e ajudam a evitar hotspots em um estágio inicial.
Caixas de montagem para eletrônica BC para a automação predial
Condições exigentes, como operação contínua e espaço limitado, são frequentes em aplicações de automação predial. Graças à integração de dissipadores de calor adaptados com precisão, as caixas para trilho de fixação da série BC garantem a dissipação eficaz do calor e a operação confiável da eletrônica no quadro de comando – 24 horas por dia. Com simulações térmicas que acompanham o desenvolvimento, ajudamos você a planejar efetivamente a distribuição de calor em seus dispositivos.
Caixas de montagem para eletrônica multifuncionais da série ME-IO para controladores
Em operação contínua, os sistemas de controle devem atender a altos requisitos de precisão e confiabilidade. A série de caixas ME-IO combina uma alta eficiência térmica com um formato modular e tecnologia de conexão frontal. Os dissipadores de calor adaptados com precisão garantem a dissipação eficaz de calor, mesmo em dispositivos de controle potentes em sistemas industriais. As simulações térmicas ajudam a aumentar de forma sustentável a vida útil e a funcionalidade dos controladores já durante o desenvolvimento.
Integração compacta em sistemas maiores e com alta densidade de potência: os sistemas integrados exigem muito da refrigeração dos dispositivos. As caixas universais da série UCS oferecem um formato flexível e modular que permite uma ótima dissipação de calor em aplicações com esse tipo de exigência. Com dissipadores de calor à medida e gerenciamento térmico planejado de forma ideal graças a simulações térmicas.
As séries de caixas de montagem para eletrônica ICS, BC, ME-IO e UCS podem ser equipadas com dissipadores de calor – todos os dados básicos correspondentes na visão geral:
Série BC
Série ME-IO
Série ICS
Série UCS
Tamanhos compatíveis com o dissipador de calor
35,6 a 215,6
18,8 a 75,2
25 e 50
Todos os tamanhos
Resistência térmica Rth
Pode ser determinado individualmente sob consulta
Pode ser determinado individualmente sob consulta
Pode ser determinado individualmente sob consulta
Pode ser determinado individualmente sob consulta
Aplicações
Automação predial, controladores de carregamento, dispositivos de medição de energia
Automação industrial, automação predial, controladores de carregamento
Automação industrial, automação de processos, transportes
Automação predial, computadores de placa única
Configuração de placas de circuito impresso
Horizontal e vertical
Vertical
Vertical
Horizontal e vertical
Exibição e soluções de operação
Tela tátil de 2,4" e 4/6 botões, teclado de membrana
Tela tátil de 2,4"
Tela tátil de 2,4"; tela de 0,96" com teclado de membrana
Tela tátil de 2,4"
Montagem do dissipador de calor
Conexão a parafuso, dissipador de calor com placa de circuito impresso
Conexão a parafuso, dissipador de calor com placa de circuito impresso
Inserção
Conexão a parafuso, dissipador de calor com placa de circuito impresso e hotspot
Simulação térmica e dissipadores de calor passivos para aplicações termicamente exigentes
Componentes potentes e condições ambientais exigentes levam a altas densidades de potência em dispositivos elétricos. Com nossos produtos e serviços, ajudamos você na concepção térmica correta de sua aplicação final.
Soluções
Otimização do desempenho para diversas aplicações e indústrias
As caixas de montagem para eletrônica com dissipadores de calor podem otimizar a operação em um grande número de dispositivos e aplicações, p. ex., em sistemas AVAC, gerenciamento de energia e sistemas de controle de espaços ou edifícios. Em controladores industriais e de máquinas, eles podem garantir a dissipação eficiente de calor, p. ex., em sistemas de controle contínuo ou controladores lógicos programáveis (PLCs). A refrigeração passiva adaptada também é adequada para conversores DC/DC em estações de carga de eletromobilidade.
Na automação predial e industrial, em centros de dados, na energia solar e eólica e na infraestrutura de carregamento, as caixas e os dissipadores de calor da Phoenix Contact garantem a operação confiável de componentes de alto desempenho, mesmo em aplicações termicamente exigentes. Eles otimizam a estabilidade operacional e prolongam a vida útil dos dispositivos.
FAQ
Perguntas e respostas sobre a simulação térmica
A Phoenix Contact lhe oferece suporte com valores de catálogo, simulações online, consultoria pessoal, incluindo serviços de simulação e dissipadores de calor adaptados individualmente.
O componente que aquece muito (o hotspot) é conectado ao dissipador de calor por um material termicamente condutor (TIM). Opcionalmente, os distribuidores de calor podem cobrir distâncias ainda maiores entre o componente a ser refrigerado e o dissipador de calor.
A conexão térmica ideal é obtida por meio de adaptações personalizadas do dissipador de calor. Isso geralmente é feito com a fresagem do dissipador de calor.
Componentes pequenos e de alto desempenho, altas taxas de transmissão de dados, poeira e ventilação inadequada da caixa são motivos para uma elevada diferença de temperatura em relação ao ambiente.
Para não exceder uma diferença de temperatura em relação ao ambiente, os gráficos dos diagramas fornecem informações sobre a potência que os componentes da respectiva caixa podem emitir. O declive da linha reta descreve a condutância térmica do sistema. Os casos exibidos diferem, por um lado, no aquecimento de toda a superfície e no aquecimento de um hotspot de 20 mm x 20 mm e, por outro lado, em uma placa de circuito impresso instalada na caixa e outra sem caixa.
Os dissipadores de calor integrados da Phoenix Contact dissipam o calor por condução térmica a partir do hotspot por meio do material termicamente condutor (TIM). O dissipador de calor libera esse calor para o ambiente na forma de energia radiante e por convecção entre as aletas. Nesse caso é utilizado o efeito de chaminé, no qual o ar aquecido sobe e atrai o ar frio.
Obtenha assessoria individual gratuita agora
Solicite nosso assessoramento sobre simulação térmica para sua aplicação. Aquando da solicitação, pode indicar as condições básicas iniciais. Em seguida, você recebe de nós uma avaliação térmica inicial para a implementação em uma de nossas caixas de montagem para eletrônica – para as séries BC, ICS, ME-IO ou UCS também com um dissipador de calor integrado.