Centelhador de isolamento
Proteção contra sobretensão e proteção contra raios
A proteção contra sobretensão designa a proteção de instalações e equipamentos elétricos contra picos de tensão demasiado elevados associados a operações de comutação e descargas atmosféricas. Um conceito de proteção contra raios eficaz está dividido em proteção contra raios interior e exterior. Proteja as fontes de alimentação, os dados e sinais de sua instalação. Por isso, aposte em uma proteção contra sobretensão segura, como parte integrante da proteção contra raios interior, com as nossas famílias de produtos versáteis.
Categorias de produtos
-
-
Equipamentos de teste e monitoramento
-
Proteção contra sobretensão p/tecnologia de instrumentação e sinais
-
Proteção contra sobretensão para fonte de alimentação
-
Proteção contra sobretensão para instalações de transmissão e recepção
-
Proteção contra sobretensão para instalações fotovoltaicas
-
Proteção contra sobretensão para tecnologia da informação
Encontrar facilmente a proteção contra surto adequada
Portfólio de produtos de proteção contra surto
Proteção contra surto para fonte de alimentação
Dispositivos de proteção contra surto dos tipos 1, 2 e 3 protegem a fonte de alimentação, desde o pára-raios na alimentação até a proteção de dispositivos no dispositivo final. Os protetores contra raios e surtos combinados reúnem vários níveis de proteção em um único dispositivo de proteção contra surtos. Dessa forma, garantem proteção contínua em todas as aplicações.
Suas vantagens:
- Proteção contra surto para todos os sistemas de alimentação de energia comuns, por meio de protetores contra raios e surtos combinados de alto desempenho e dispositivos de proteção contra surtos
- Proteção contínua em todos os níveis de proteção graças a dispositivos de proteção ajustados entre si
- Economiza espaço e custos graças a soluções compactas
Proteção contra surto para tecnologia de instrumentação e sinais
Um grande número de sinais é controlado e monitorado em aplicações para tecnologia de medição, comando e regulagem (tecnologia de instrumentação). Nossos dispositivos de proteção evitam falhas e danos associados a sobretensões e oferecem uma solução ideal para todas as aplicações.
Suas vantagens:
- Proteção integral para interfaces de sinal e comunicação, do quadro de comando até o campo
- Integração eficiente mesmo em espaços reduzidos, graças a formatos compactos
- Maior disponibilidade do sistema por meio de monitoramento inteligente e detecção rápida de falhas
Proteção contra surto para tecnologia da informação
As interfaces de dados são especialmente sensíveis a sobretensões, pois trabalham com níveis de sinal baixos e frequências elevadas. Utilize nossa proteção contra surto para uma transmissão de dados sem interferências com largura de banda constante em suas instalações de IT.
Suas vantagens:
- Proteção segura contra surto, sem afetar as redes modernas de alta velocidade
- Proteção integral para a infraestrutura de comunicação e IT
- Implementação eficiente em qualquer aplicação, graças a modelos otimizados para cada uso específico
Proteção contra surto para instalações de transmissão e recepção
Os sistemas de transmissão e recepção correm um risco especial de serem expostos a sobretensões. Os cabos de antenas e as antenas que se estendem além da edificação estão diretamente expostos a descargas atmosféricas. Com os nossos dispositivos de proteção contra surto coaxiais de alto desempenho você aposta na segurança.
Suas vantagens:
- Proteção de sistemas sensíveis de AF e comunicação sem afetar a potência de transmissão
- Alta resistência a sobretensões intensas para garantir a máxima disponibilidade do sistema
- Implementação eficiente em qualquer aplicação, graças a formatos e tecnologias de conexão adequadas
Proteção contra surto para instalações fotovoltaicas
Os sistemas fotovoltaicos impõem exigências especiais à proteção contra surto, p. ex., em termos das distâncias de isolamento e fuga ou dos vários tipos de tensão que devem ser considerados nas instalações fotovoltaicas. Para suas aplicações fotovoltaicas, você encontra conosco os componentes adequados, desde a caixa de conexão de gerador pronta para instalação até o dispositivo individual de proteção contra surto.
Suas vantagens:
- Implementação eficiente de projetos por meio de soluções pré-configuradas para instalações em telhados e em áreas abertas
- Segurança no planejamento graças a soluções de sistema em conformidade com as normas e testadas
- Alta disponibilidade do sistema graças a componentes robustos e com manutenção fácil
Proteção contra surto para a infraestrutura de carregamento da eletromobilidade
Com nossos dispositivos de proteção contra surto CHARX protect você protege suas estações de carga e veículos elétricos contra danos provocados por sobretensões, que podem ser causados por raios e operações de comutação na rede. Assim, sua infraestrutura de carregamento permanece sempre altamente disponível, mesmo com vento e chuva, e você carrega sem riscos.
Suas vantagens:
- Proteção da alimentação contra danos causados por descargas atmosféricas e sobretensões na rede
- Operação segura de dispositivos de 12 e 24 V graças à proteção confiável de componentes sensíveis
- Proteção confiável das comunicações para conexões estáveis via Ethernet
Centelhador de isolamento
Os centelhadores de isolamento conectam corpos metálicos entre si por um breve período quando ocorrem altas tensões, por exemplo, através de descarga atmosférica. Isso se aplica a corpos metálicos que não podem permanecer conectados galvanicamente de forma permanente durante o funcionamento. Dessa forma, o isolamento entre os corpos metálicos fica protegido contra descargas elétricas descontroladas e os consequentes defeitos de isolamento. Proteja, p. ex., flanges de isolamento sensíveis em dutovias contra descargas disruptivas e evite falhas, períodos de parada ou fugas.
Suas vantagens:
- Oferece proteção máxima graças à mais elevada classe de capacidade de retenção de descargas atmosféricas H
- Vida útil longa em condições extremas, graças a sua excelente resistência a corrosão
- Utilização versátil em atmosferas potencialmente explosivas graças às certificações reconhecidas internacionalmente
Dispositivos de teste e monitoramento
Utilize o CHECKMASTER 2 como dispositivo de teste móvel para a verificação manual de dispositivos de proteção contra surto plugáveis conforme a IEC 62305. Inspeções periódicas proporcionam transparência e ajudam a evitar, de forma específica, falhas de instalações e máquinas.
Suas vantagens:
- Teste rápido e seguro de dispositivos de proteção contra surto plugáveis diretamente no local, sem necessidade de intervenção na instalação
- Avaliação clara do estado para manutenção preditiva e substituição preventiva
- Documentação completa por meio do armazenamento automático de todos os resultados dos testes
Tecnologia e fundamentos
Conceito de círculo de proteção e conceito de proteção
Você deve planejar um conceito de proteção contra descargas atmosféricas e surto para que todos os condutores, dispositivos e instalações estejam integrados.
Podemos exemplificar o conceito de círculo de proteção de forma muito simples:
Faça um círculo imaginário à volta de um objeto que pretende proteger. Em todos os pontos em que os cabos cruzam o circuito, é necessário instalar dispositivos de proteção contra surto. Assim, a área dentro do círculo de proteção fica protegida, permitindo evitar sobretensões relacionadas com os cabos.
No planejamento do conceito de proteção deve observar as seguintes áreas de aplicação:
- Fonte de alimentação (alimentação AC, aplicações fotovoltaicas e DC)
- Tecnologia de medição, comando e regulagem
- Tecnologia da informação
- Dispositivos de transmissão e recepção
O círculo de proteção eficaz ajuda a garantir uma proteção completa contra surto.
Que normas têm de ser cumpridas para a proteção contra sobretensão?
As normas nacionais e internacionais dão uma orientação no que diz respeito à construção de um conceito de proteção contra raios e contra sobretensão, bem como à concepção dos dispositivos de proteção individuais. Elas divergem dependendo da região e da área de aplicação. No geral, é aplicada a norma de proteção contra raios IEC 62305. Ela descreve medidas de proteção contra quedas de raios e uma análise de riscos detalhada relativamente à necessidade, ao âmbito e à rentabilidade de um conceito de proteção.
Brochuras sobre proteção contra surto
Você gostaria de receber material impresso sobre nossos produtos de proteção contra surto? A seguir, você encontrará várias brochuras sobre proteção contra surto, disponíveis em formato de E-Paper ou para baixar. Além da brochura completa sobre o produto “Proteção contra surto e filtro contra interferências”, você também encontrará aqui outras brochuras e folhetos sobre o tema da proteção contra surto.