Proteção contra sobretensão para tecnologia de instrumentação
A proteção contra sobretensão garante a transmissão de sinais sem interferências na tecnologia de medição, comando e regulagem (tecnologia de instrumentação). Pré-requisito para um funcionamento impecável são a qualidade e disponibilidade elevadas dos sinais transmitidos. Os nossos dispositivos de proteção contra surtos oferecem uma solução ideal para todas as aplicações na tecnologia de instrumentação. Dessa forma, são evitadas paradas não planejadas das instalações.
Mais informaçõesSuas vantagens
- Proteção de acordo com as necessidades para todos os sinais da tecnologia de medição, comando e regulagem comuns graças a um portfólio de produtos completo de dispositivos de proteção contra surtos
- Utilização versátil: formatos e tecnologias de conexão adaptados à aplicação
- Verificação fácil graças a versão plugável de dispositivos de proteção contra surtos
- Aplicação mundial em atmosferas potencialmente explosivas graças a certificações ATEX e IECEx
- A proteção contra sobretensão para tecnologia de instrumentação faz parte do sistema COMPLETE line
Dispositivos de proteção contra surtos para a tecnologia de medição, comando e regulagem
Configurador de proteção contra sobretensão para tecnologia de instrumentação
Na tecnologia de instrumentação, inúmeros condutores conectam um grande número de interfaces. Através destas linhas, as sobretensões podem interferir em todas as interfaces. Obtenha em dois passos a proteção contra sobretensão certa para a tecnologia de instrumentação.
Família de produtos TERMITRAB complete
TERMITRAB complete – O programa de produtos a partir de 3,5 mm
TERMITRAB complete é a proteção contra sobretensão mais estreita do mundo para a tecnologia de instrumentação. Com a família de produtos você obtém um sistema completo. Isso abrange desde uma proteção contra sobretensão simples de um nível até variantes plugáveis de vários níveis com seccionamento tipo faca, sinalização e opção de sinalização remota.
Os dispositivos de proteção contra surtos mais estreitos têm uma largura de apenas 3,5 mm. Assim você consegue uma economia de espaço de até 50 % em comparação com instalações com uma largura de 7 mm.
Os dispositivos de proteção da família TERMITRAB complete oferecem uma sinalização mecânica indicando o estado dos dispositivos de proteção sem energia auxiliar adicional. Os módulos de sinalização remota disponíveis opcionalmente monitoram opticamente até 40 dispositivos de proteção. Em caso de sobrecarga térmica, os módulos de sinalização remota comunicam o estado em forma de mensagem coletiva através de um contato sem potencial de terra, p. ex. para a sala de controle.
Cores sinalizadoras inequívocas para o estado do dispositivo de proteção
PLUGTRAB PT- IQ – Saber sempre o que está acontecendo
PLUGTRAB PT-IQ oferece um monitoramento em vários níveis dos dispositivos de proteção contra surtos instalados. Assim são considerados todos os componentes de limitação de tensão dos circuitos de proteção. O controlador supre com tensão até 28 dispositivos de proteção. Simultaneamente, ele garante a mensagem remota conjunta. Um sinal de estado amarelo comunica que foi atingido o limite de potência devido a sobretensões frequentes. A proteção contra sobretensão permanece funcional e a instalação continua protegida. Para evitar ações de serviço desnecessárias, se recomenda a substituição com o estado amarelo.
- Verde: dispositivo de proteção O.K.
- Amarelo: alcançado o limite de potência, substituição recomendada
- Vermelho: sobrecarregado, substituição necessária
CLIXTRAB: a combinação entre proteção contra sobretensão e réguas de bornes
Economia de espaço para altas tensões de sinal
A família de produtos CLIXTRAB foi concebida para instalações relevantes para a segurança como, p. ex., na indústria ferroviária. Os artigos são compostos por réguas de borne push‑in com seccionamento tipo faca e o respetivo plugue para dispositivo de proteção contra surtos. Os acessórios padronizados para o sistema de régua de borne permitem a integração ideal dos artigos em sua instalação nova ou existente.
Jogue pelo seguro com o CLIXTRAB: o potente circuito de proteção com sua proteção contra sobrecarga integrada garante a máxima disponibilidade da instalação. A codificação mecânica dos plugues oferece segurança em trabalhos de manutenção, evitando o encaixe errado.
Além disso, a proteção contra raios e sobretensão oferece uma possibilidade de diagnóstico rápida e simples. A sinalização remota disponível como opção permite você monitorar seus dispositivos com facilidade à distância. Graças à integração em sua infraestrutura digital, você está perfeitamente preparado para o futuro. As verificações periódicas são realizadas de forma fácil com CHECKMASTER 2.
SURGETRAB S-PT: proteção contra sobretensão para a instalação direta no equipamento de campo
SURGETRAB S-PT – Instalação diretamente no equipamento de campo
SURGETRAB são dispositivos de proteção contra surtos para todos os sinais padrão usuais, que são fixados diretamente na cabeça do sensor com suas roscas de conexão. Este tipo de montagem economiza tempo e custos, eliminando uma caixa de conexão adicional para montagem da proteção contra sobretensão.
Estão disponíveis variantes de conexão para o cabeamento de passagem e em paralelo. Deste modo, o circuito de proteção é conectado, opcionalmente, em série ou em paralelo à interface do sensor de valores de medição. Para a variante do cabeamento paralelo é necessária uma segunda rosca de conexão na cabeça do sensor.
Sempre a proteção contra sobretensão adequada
A Phoenix Contact oferece componentes de proteção contra sobretensão inovadores para todas as demandas da tecnologia de instrumentação.
TERMITRAB complete | PLUGTRAB PT-IQ | PLUGTRAB PT | SURGETRAB | |
---|---|---|---|---|
Tipo de montagem | Trilho DIN | Trilho DIN | Trilho DIN | Parafusável no equipamento de campo |
Largura | 3,5 mm/6,2 mm | 17,5 mm | 17,5 mm | 1/2"/3/4" |
Tecnologia de conexão | Push-in/parafuso | Push-in/parafuso | Parafuso | Cabos |
plugável/não plugável | sim/sim | sim/não | sim/não | não/não |
Indicação de estado | 2 níveis, mecânico | 3 níveis, LED | não | não |
Sinalização remota | opcional | sim | não | não |
Testável com CHECKMASTER 2 | ||||
Variantes intrinsecamente seguras |
Aplicações típicas na tecnologia de instrumentação
Dispositivo de proteção contra surtos para circuitos de sinal isolados
Circuitos de sinal isolados
Os parâmetros de medição analógicos, como rotação, pressão, fluxo, etc., são registrados por sensores e convertidos por transdutores em valores de corrente ou de tensão. A transmissão até o controlador ou o módulo seccionador ocorre dentro de uma faixa de valores normalizada. A chamada "comutação 1x2" é habitualmente utilizada para esses processos de transmissão analógicos.
As sobretensões acopladas de forma transiente podem provocar danos no equipamento de campo e também na parte central. Por esse motivo, equipe os dois terminais com uma proteção contra sobretensão para tecnologia de instrumentação.
Dispositivo de proteção contra surtos para sinais com potencial de referência comum
Sinais com potencial de referência comum
Os estados de comutação e contatos de sinal são sinais típicos registrados com entradas binárias de controladores. Os controladores também comutam atuadores, como válvulas solenoides. Utilize uma proteção contra sobretensão adequada para proteger as entradas e saídas sensíveis dos controladores. Muitas vezes os sinais binários individuais são comutados contra um potencial de referência conjunto. As disposições de proteção típicas, considerando esse potencial de referência comum, são disponibilizadas pelos chamados circuitos 2X1 ou 4X1.
Dispositivo de proteção contra surtos para p. ex. medições Pt 100
Medições dependentes da resistência
Se um parâmetro de medição for determinado diretamente através do valor de resistência de um componente elétrico, as impedâncias adicionais dentro do circuito de medição desempenham um papel especial. Isto diz respeito, p. ex., a medições de temperatura com resistências de medição de placa de circuito impresso (Pt 100, Pt 1000) e também a extensômetros com tecnologia de dois fios. Geralmente, os produtos de proteção contra sobretensão da tecnologia de medição, comando e regulagem incluem impedâncias nos circuitos longitudinais. Se as impedâncias forem integradas no circuito sem uma nova calibragem, o resultado da medição é adulterado devido à alteração da impedância total. As variantes de comutação sem resistências longitudinais adicionais simplificam a instalação da proteção contra sobretensão para este tipo de aplicações.
Proteção contra sobretensão para aplicações Ex
Aplicações potencialmente explosivas
Na indústria química e petroquímica se formam sempre atmosferas potencialmente explosivas, devido às operações técnicas de processos. Elas são provocadas, p. ex. pela saída de gases, vapores ou névoas. Mas também em moinhos, silos, usinas de açúcar e de ração podem surgir atmosferas potencialmente explosivas resultantes de poeiras.
Os dispositivos de proteção contra surtos de tensão para atmosferas potencialmente explosivas estão sujeitos a condições especiais. Assim, os artigos cumprem as demandas especiais do grau de proteção contra ignição com segurança intrínseca. Todos os dispositivos de proteção contra surtos para circuitos intrinsicamente seguros oferecem a máxima segurança porque estão incluídos na categoria "Ex ia". Nesta categoria, os equipamentos não podem ser capazes de causar uma ignição mesmo se ocorrerem dois erros independentes.
A montagem é permitida em zonas Ex 1 e 2 ou em zonas sem atmosfera potencialmente explosiva. A continuidade dos sinais conectados é permitida até à zona Ex 0. Alguns artigos cumprem adicionalmente as demandas do grau de proteção contra ignição com encapsulamento resistente à pressão. As certificações foram efetuadas conforme ATEX e IECEx.
Dispositivo de proteção contra surtos TERMITRAB complete com circuito de proteção de um nível
Dispositivos de proteção de um nível
Idealmente, um conceito de proteção contra sobretensão tem uma estrutura de vários níveis. Isto significa uma disposição otimizada de componentes de reação rápida como diodos supressores e de dispositivos de proteção como centelhadores a gás. A lacuna criada entre os dois níveis de proteção é fechada com varistores. Têm uma resposta mais lenta que os diodos, mas possuem uma capacidade de descarga mais alta.
Dispositivos de proteção de um nível estão equipados com apenas um componente. São adequados p. ex. para a proteção adicional de linhas compridas a partir do campo, na entrada no edifício ou na transição entre diferentes zonas de proteção. Os dispositivos de proteção de um nível com proteção contra tensão longitudinal oferecem proteção contra sobretensões entre cada condutor de sinal. As variantes com proteção contra tensão transversal garantem a proteção de um fio e a terra ou Ground.