PT PE/S+1X2-24-ST
-
Plugue para dispositivo de proteção contra surtos
2819008
Conector de proteção PT com proteção de aparelho contra surtos para fontes de alimentação, indicação óptica de defeito, tensão nominal: Circuito de sinal de 24 V e de dois condutores operado sem voltagem terra, tensão nominal: 24 V.
Este produto necessita de outros produtos para a operação.
Acessórios requeridos
Detalhes do produto
| Família de produtos | PLUGTRAB PT |
| Tipo de proteção de acordo com IEC | C1 |
| C2 | |
| C3 | |
| D1 | |
| Formato | Conector |
| Sinalização de proteção contra surtos com defeito | óptico |
| Pares de fios por módulo | 1 |
| Propriedades de isolamento | |
| Categoria de sobretensão | III |
| Grau de impurezas | 2 |
| Centelhador testável com CHECKMASTER a partir da revisão software: | a partir de Rev. SW 1.00 |
| Tipos EN | T3 |
| Quantidade de portas | One |
| Tensão UN | 24 V AC |
| Tipo de conexão | Conexão a parafuso (associada com elemento básico) |
| Rosca | M3 |
| Torque de aperto | 0,5 Nm |
| Bitola do condutor, flexível | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Bitola do condutor, fixa | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Bitola do condutor AWG | 24 ... 12 |
| Tipo de conexão | Conexão a parafuso (associada com elemento básico) |
| Rosca | M3 |
| Torque de aperto | 0,5 Nm |
| Bitola do condutor, flexível | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Bitola do condutor, fixa | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Bitola do condutor AWG | 24 ... 12 |
| Desenho de medidas |
|
| Largura | 17,5 mm |
| Altura | 44,8 mm |
| Profundidade | 51,7 mm |
| Passo horizontal | 1 TE |
| Largura do modelo completo | 17,7 mm |
| Altura do módulo completo | 90 mm |
| Profundidade do módulo completo | 65,5 mm |
| Cor | preto (RAL 9005) |
| tons de cobre | |
| Classe de inflamabilidade conforme UL 94 | V-0 |
| Material isolante | PA 6.6 |
| Material caixa | PA 6.6 |
| Dados mecânicos | |
| Parede lateral aberta | Não |
| Fonte de alimentação | |
| Inversão de chave | L-N-PE & Signal Line-Signal Line-Earth Ground |
| Tensão nominal UN | 24 V AC |
| Freqüência nominal fN | 50 Hz (60 Hz) |
| Tensão contínua máxima UC | 34 V AC |
| 44 V DC | |
| Corrente de carga nominal IL | 6 A (30 °C) |
| Corrente do condutor de proteção IPE | ≤ 5 µA |
| Corrente efetiva IC com UC | ≤ 1,5 mA |
| Corrente de descarga nominal In (8/20) µs | 700 A |
| Pico de corrente de descarga máx. Imáx. (8/20) µs | 2 kA |
| Pico combinado UOC | 2 kV |
| Nível de proteção Up (L-N) | ≤ 0,18 kV |
| Nível de proteção Up (L-PE) | ≤ 0,55 kV |
| Tensão residual com lamax (L-N) | ≤ 0,17 kV (com In) |
| Tensão residual com lamax (L-PE) | ≤ 0,1 kV (com In) |
| Tempo de resposta tA (L-N) | ≤ 25 ns |
| Tempo de resposta tA (L-PE) | ≤ 100 ns |
| Resistência a curto-circuito ISCCR | 1,5 kA |
| 1 kA | |
| Fusível de pré-proteção máximo com cabeamento de linha de ramificação | 6 A (gG) |
| Tecnologia da informação | |
| Tensão UN | 24 V AC |
| Tensão contínua máxima UC | 40 V DC |
| 28 V AC | |
| Corrente nominal | 450 mA (45 °C) |
| Corrente efetiva IC com UC | ≤ 5 µA |
| Corrente do condutor de proteção IPE | ≤ 2 µA |
| Corrente de pico nominal In (8/20)µs (condutor-condutor) | 10 kA |
| Corrente de surto nominal In (8/20) µs (condutor-terra) | 10 kA |
| Corrente de descarga de impulso Iimp (10/350) µs (condutor-terra) | 2,5 kA |
| Corrente de descarga ITotal (8/20) µs | 20 kA |
| Corrente de pico nominal Imax (8/20) µs máximo (condutor-condutor) | 10 kA |
| Corrente de pico nominal Imax (8/20) µs máximo (condutor-terra) | 20 kA (ao todo) |
| Corrente de impulso nominal Ian (10/1000)µs (condutor-condutor) | 23 A |
| Limitação de tensão de saída com 1 KV/µs (condutor-condutor) surto | ≤ 55 V |
| Limitação de tensão de saída com 1 KV/µs (condutor-terra) surto | 450 V |
| Limitação de tensão de saída com 1 KV/µs (condutor-condutor) estático | ≤ 55 V |
| Limitação de tensão de saída com 1 KV/µs (condutor-terra) estático | ≤ 25 V |
| Tensão residual com In (fio-fio) | ≤ 55 V |
| Tensão residual com Ian (10/1000) µs (condutor-condutor) | ≤ 65 V |
| Nível de proteção Up (fio-fio) | ≤ 80 V (C2 - 10 kV / 5 kA) |
| Nível de proteção Up (fio-terra) | ≤ 450 V (C2 - 10 kV / 5 kA) |
| Nível de proteção Up estático (fio-fio) | ≤ 50 V (C2 - 10 kV / 5 kA) |
| Nível de proteção Up estático (fio-terra) | ≤ 50 V (C2 - 10 kV / 5 kA) |
| Tempo de resposta tA (condutor-condutor) | ≤ 1 ns |
| Tempo de resposta tA (condutor-terra) | ≤ 100 ns |
| Perda por inserção aE, sim. | típ. 0,5 dB (≤ 1,5 MHz / 50 Ω) |
| típ. 0,2 dB (≤ 500 kHz / 150 Ω) | |
| típ. 0,1 dB (≤ 100 kHz / 600 Ω) | |
| Frequência limite fg (3 dB), simétrico no sistema 50 Ω | típ. 8 MHz |
| Frequência limite fg (3 dB), simétrico no sistema 150 Ω | típ. 3 MHz |
| Frequência limite fg (3 dB), simétrico no sistema 600 Ω | típ. 800 kHz |
| Capacidade (fio-fio) | típ. 1,1 nF |
| Capacidade (fio-terra) | típ. 4 pF |
| Resistência por caminho | 2,2 Ω ±10 % |
| Sinalização de proteção contra surtos com defeito | óptico, contato de transmissão remota |
| Fusível de proteção requerido máximo | 500 mA (P) |
| Condições ambientais | |
| Grau de proteção | IP20 |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 85 °C |
| Temperatura ambiente (armazenamento/transporte) | -40 °C ... 85 °C |
| Altitude | ≤ 2000 m (a.n.m.) |
| Umidade do ar admissível (funcionamento) | 5 % ... 95 % |
| Normas/disposições | IEC 61643-11 |
| Observação | 2011 |
| Normas/disposições | EN 61643-11 |
| Observação | 2012 |
| Normas/disposições | EN 61643-21 |
| Observação | A2:2013 |
| Tipo de montagem | na base |
| Código | 2819008 |
| Unidades por embalagem | 10 Unidade |
| Chave comercial | CL21 |
| Chave de produto | CL2111 |
| GTIN | 4017918819323 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 31,43 g |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 25,833 g |
| País de origem | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171602 |
| ECLASS-15.0 | 27171602 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001625 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
| EU RoHS | |
| Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim |
| isenções tanto quanto conhecido | 7(a) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China.
|
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 9119892a-b46b-4fe9-9d5b-2bda7424128c |
| EF3.1 Mudanças climáticas | |
| CO2e kg | 1,063 kg CO2e |
Produtos compatíveis
-
ZBF 5:UNBEDRUCKT - Tira Zack plana 0808642
-
ZBF 5/WH-100:UNBEDRUCKT - Tira Zack plana 0808668
-
ZBF 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - Tira Zack plana 0808671
-
ZBF 5,LGS:GERADE ZAHLEN - Tira Zack plana 0810821
-
ZBF 5,LGS:UNGERADE ZAHLEN - Tira Zack plana 0810863
-
ZBF 5,QR:FORTL.ZAHLEN - Tira Zack plana 0808697
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - Tiras de identificação Zack 2809128
-
ZBN 18 CUS - Tiras de identificação Zack 0825059
-
X-PEN 0,35 - Caneta de gravação 0811228
-
SZS 0,6X3,5 VDE - Chave de fenda 1212602
Suas vantagens
Testar e documentar facilmente com CHECKMASTER 2 graças aos módulos de proteção plugáveis
Alta facilidade de manutenção através de montagem de 2 peças
Seleção simples para cada demanda na área de MCR graças ao portfólio completo
O sinal não sofre interferências nos trabalhos de manutenção graças à conexão e remoção do conector de proteção neutras em termos de impedância
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP