ZBF 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - Tira Zack plana
0808671

Tira Zack plana, Fitas, branco, identificado, impresso horizontalmente: números consecutivos 1 ... 10, 11 ... 20 etc. até 491 ... 500, tipo de montagem: travamento, para a largura de terminal: 5 mm, tamanho para gravação: 5,15 x 5,15 mm, Quantidade de plaquetas de identificação: 10


Detalhes do produto




Tipo de produto Identificado com um marcador de terminais
Passo 5 mm
Versão plano
Identificação
Quantidade de plaquetas de identificação 10
Número de anilhas de identificação por linha 10
Número de tiras de identificação 10
Sentido de compressão impresso horizontalmente
Compressão números consecutivos 1 ... 10, 11 ... 20 etc. até 491 ... 500

Tipo de montagem travamento

Cor branco
Material PA
Classe de inflamabilidade conforme UL 94 V2
Substâncias sem silicone e sem halogênio

Resistência a UV
Especificação de teste DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (norma de referência)
Condições ambientais
Temperatura ambiente (funcionamento) -40 °C ... 100 °C
Temperatura ambiente recomendada (armazenamento/transporte) 23 °C
Umidade do ar recomendada (armazenamento/transporte) 50 %

Largura 5 mm
Passo 5 mm

Resistência à limpeza DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

Nota de encomenda: Para uma identificação conforme desejado pelo cliente, selecione o produto 0825025

Código 0808671
Unidades por embalagem 10 Unidade
Quantidade mínima de pedido 10 Unidade
Chave comercial BG2
Chave de produto BG2122
Página de catálogo Página 127 (C-3-2019)
Peso por unidade (inclusive embalagem) 0,55 g
Peso por unidade (exclusive embalagem) 0,52 g
País de origem DE


ECLASS

ECLASS-10.0.1 27141137
ECLASS-9.0 27141137
ECLASS-11.0 27281101

ETIM

ETIM 8.0 EC000761

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39131500


Produtos compatíveis



Suas vantagens

Serviço de etiquetagem: a Phoenix Contact imprime todos os marcadores de tira Zack, individualmente conforme as suas especificações
Tiras de identificação não gravadas podem ser gravadas individualmente por traçador ou manualmente
Medidas de passo diferentes são possíveis sob consulta
O sistema de tira Zack ZBF com ranhura de plaqueta plana oferece identificação para fileiras de terminais e módulos eletrônicos
As tiras de identificação de várias unidades podem ser separadas e montadas facilmente, se necessário