ZBF 5:UNBEDRUCKT
-
Tira Zack plana
0808642
Tira Zack plana, Fitas, branco, não impresso, identificável com: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, tipo de montagem: encaixe, para a largura de terminal: 5 mm, Quantidade de plaquetas de identificação: 10, altura do campo de texto: 5,15 mm, largura do campo de texto: 5,15 mm
Detalhes do produto
Produtos compatíveis
Suas vantagens
Tiras de identificação não gravadas podem ser gravadas individualmente por traçador ou manualmente
Medidas de passo diferentes são possíveis sob consulta
O sistema de tira Zack ZBF com ranhura de plaqueta plana oferece identificação para fileiras de terminais e módulos eletrônicos
As tiras de identificação de várias unidades podem ser separadas e montadas facilmente, se necessário