SZS 0,6X3,5 VDE - Chave de fenda
1212602

Chave de fenda, fenda, com isolamento VDE, tamanho: 0,6 x 3,5 x 100 mm, cabo de 2 componentes, com proteção antideslizante

Detalhes do produto









Produtos compatíveis


Suas vantagens

Para trabalhos em ou próximo de peças condutoras de eletricidade até 1.000 V de corrente alternada ou 1.500 V de corrente contínua
As ferramentas são equipadas com dois componentes ergonômicos de cabos de segurança
Grande superfície das lâminas na cabeça do parafuso
Testado quanto a VDE, para máxima segurança
Chaves de fenda de segurança testada conforme DIN EN 60900 (VDE 0682-201)