We will be performing maintenance on Tuesday, October 10th from 1:00pm EST/19:00 CET to 1:30pm EST/19:30 CET which may result in difficulties registering for an account.
Componentes para suas Estações de carga de eletromobilidade
Você é um fabricante, integrador de sistemas ou operador de infraestrutura de carregamento? Temos os componentes adequados e teremos todo o prazer em assessorar você!
Tecnologia de carregamento inovadora de um único fornecedor
Equipe seus pontos de carregamento com o CHARX da Phoenix Contact: como fabricante de componentes, fornecemos todos os equipamentos para a sua infraestrutura de carregamento – seja estação de carga doméstica AC, estação de carga rápida DC ou estação de recarga HPC, seja em montagem em placa de circuito impresso, trilho de fixação ou rack de 19". Nosso amplo portfólio, desde cabos de carga CCS até o gerenciamento de carga, forma a base para uma rede de carregamento de alto desempenho para carros elétricos.
Suas vantagens
Por que a Phoenix Contact é a escolha certa
Estamos do seu lado no desenvolvimento de seu projeto de infraestrutura de carregamento: com um portfólio amplo, assessoria profissional na seleção de produtos e engenharia, exemplos de aplicação prática e know-how de especialistas. Se necessário, desenvolvemos soluções específicas para o cliente ou até novas tecnologias. Também estamos perto de você em todo o mundo.
Graças ao design padronizado e modular do produto e às tecnologias de conexão sem ferramenta, como Push-in e Push-X, você pode instalar e conectar os componentes da estação de carga de forma rápida, conveniente e com economia de espaço. Uma passagem de parede especial assegura a montagem fácil do cabo de carga HPC. Com componentes de produto de manutenção fácil e intercambiáveis, você economiza tempo e custos em intervenções de serviço.
Como pioneiros da tecnologia de carregamento rápido, desenvolvemos tecnologia orientada para o futuro, como High Power Charging (HPC), e asseguramos assim tempos de carregamento curtos e adequados para o quotidiano. Sistemas de carregamento e controladores de carregamento confiáveis, bem como fontes de alimentação de alto desempenho, dispositivos de proteção e produtos para cibersegurança garantem uma operação 24 horas por dia, sete dias por semana segura e econômica de sua infraestrutura de carregamento.
Interligue os seus pontos de carregamento com o auxílio de produtos comunicativos, protocolos padrão abertos e interfaces estabelecidas como, p. ex., Modbus/TCP, REST, MQTT ou OCPP (Open Charge Point Protocol). Implemente um controlador confortável e um monitoramento transparente de sua estação de recarga, incluindo um gerenciamento de carga, bem como uma integração perfeita no gerenciamento de edifícios e em sistemas back-end. Além disso, os dados de acesso e uso do conector de carga permitem um planejamento preventivo e conforme o desgaste da manutenção.
Dependendo do número, da potência de carga e do âmbito de funções de seus pontos de carregamento, você seleciona a combinação de produto adequada desde o nosso portfólio escalonável. Graças a controladores de carregamento e eletrônica de potência modulares, licenças de software escalonadas e atualizações sem fio, você está perfeitamente preparado para desenvolvimentos e expansões futuros de sua estação de recarga.
A mobilidade totalmente elétrica é um elemento-chave no caminho para a All Electric Society. Um processo de carregamento confortável e neutro em termos de CO₂ não requer somente uma rede de carregamento rápida para veículos elétricos como também um acoplamento com as restantes indústrias. Com os nossos produtos CHARX de alto desempenho e inteligentes preparamos você para a eletromobilidade do futuro – sustentável, interligado e prático.
Descubra nosso abrangente portfólio
Nossos produtos abrangem todas as áreas funcionais das estações de carga modernas
Controlar e monitorar
Como faço para controlar e monitorar o processo de carregamento de forma otimizada?
Nossas recomendações de produtos para controle otimizado do processo de carregamento e monitoramento de parâmetros elétricos para fins de segurança e faturamento:
Nossa recomendação de produto para proteger suas estações de carga contra falhas e para garantir um fornecimento de energia confiável para componentes de 12 V e 24 V:
Referências
Saiba como estamos impulsionando a revolução da mobilidade com clientes e parceiros
A empresa italiana Alpitronic é um dos principais fornecedores de soluções de carregamento rápido DC e, com a série Hypercharger, estabelece padrões em termos de potência, eficiência e flexibilidade. Nossos cabos de carga CCS e MCS com refrigeração líquida são usados na estação de carga HYC 400 e no sistema de carregamento flexível e descentralizado HYC 1000. Graças à tecnologia de refrigeração inovadora, eles permitem um carregamento ultrarrápido e seguro com até 1000 kW.
O SBOW iFlex oferece uma solução móvel e autônoma para a criação de infraestrutura de carregamento em qualquer local, mesmo sem conexão à rede. Graças aos cabos de carga CCS, tomadas de carga CCS, eletrônica de potência e tecnologia de controle e relé da Phoenix Contact, é possível realizar carregamentos ultrarrápidos com até 240 kW. Nossos conectores de polo da bateria garantem uma transmissão de energia confiável para o acumulador de bateria integrado.
Com o LichtBlick FlexiCharger Pro, a empresa alemã LichtBlick oferece uma solução de carregamento móvel para áreas de aplicação exigentes, como construção, logística e indústria. A potência de carga de até 150 kW, posteriormente também de 500 kW, a estrutura modular e a manutenção simples garantem a máxima disponibilidade. A Phoenix Contact fornece cabos de carga CCS, eletrônica de potência, controlador de carregamento, proteção contra surto e tecnologia de conexão – para confiabilidade e flexibilidade especialmente altas.
A empresa RZB ENERGY, de Bamberg, na Baviera, combina soluções de iluminação com a moderna tecnologia de carregamento. Os produtos modulares consistem em um tubo vertical, um recipiente de carga e uma cabeça de luminária ou placa de cobertura. Muitas vezes, várias estações de carregamento são usadas em conjunto. Uma rede cliente-servidor de acordo com a legislação de calibração, com até doze pontos de carregamento, economiza custos. São usados controladores de carregamento AC e tomadas de carga AC da Phoenix Contact.
A infraestrutura de carregamento da PLUON é um sistema personalizável para a mobilidade sustentável - projetado individualmente e produzido de forma ecológica e local. O sistema modular patenteado permite uma longa vida útil graças aos componentes intercambiáveis. Equipado com controladores de carregamento AC, contadores de energia, leitores RFID e outros componentes da Phoenix Contact, o PLUON combina tecnologia, design e sustentabilidade.
A maior estação de recarga fotovoltaica no norte da Alemanha, construída pela Pramux e operada pela empresa de navegação Frisia, carrega os veículos elétricos dos turistas nas ilhas do Mar do Norte enquanto eles estão fora. A Phoenix Contact usa o gerenciamento inteligente de carregamento para garantir que os veículos sejam recarregados com energia fotovoltaica gerada de forma sustentável quando retornarem. Os reguladores de carga AC se comunicam com o controlador superior da estação de recarga e do sistema de faturamento.
A e-RS é uma fornecedora belga de soluções completas de carregamento de eletromobilidade. O objetivo da empresa é oferecer uma solução integrada e controlada centralmente para estações de recarga. No projeto mostrado aqui, foram instalados 120 pontos de carregamento, que podem ser expandidos para até 800 pontos de carregamento. São usados quadros de comando centrais com controladores de carga AC, dispositivos de comutação e contadores de energia da Phoenix Contact, que permitem controle e monitoramento eficientes.
A empresa familiar alemã hesotec electrify não enfatiza apenas a qualidade e o design, mas também a sustentabilidade. Com suas estações de carga de design atemporal em aço inoxidável, a empresa oferece soluções de carregamento AC recicláveis para requisitos sofisticados – tanto visual quanto tecnicamente. Nossos premiados cabos de carga de design CHARX connect comfort e as tomadas de carga CHARX connect modular são a combinação perfeita.
A empresa alemã GP Joule é especializada em energias renováveis e equipou sua própria estação de recarga com um sistema inteligente de gerenciamento de carga e energia. O objetivo: carregar a própria frota de 28 carros elétricos da empresa, otimizando o uso de biogás e energia solar autogerados. Tudo é controlado por um quadro de comando central, equipado com controladores de carregamento AC, contadores de energia e software da Phoenix Contact.
A empresa suíça Evtec está se concentrando no carregamento bidirecional com suas novas estações de carga domésticas DC. Isso permite que o veículo elétrico seja carregado usando energia solar autogerada e alimente a eletricidade de volta ao edifício à noite. Nossos cabos de carga CCS CHARX connect compact, que foram especialmente desenvolvidos para carregamento DC em casa com potências de carga menores, de até 80 kW, são usados para essa finalidade.
A Ingeteam é capacitador em eletromobilidade – e não apenas na Espanha, onde a empresa está há doze anos comprometida com um futuro eletrificado. Em um centro de transporte no sul da Espanha, as estações de carga rápida da Ingeteam formam a maior estação de recarga HPC do Sul da Europa. Com uma potência nominal total de 4 MW, é possível carregar um veículo em cerca de cinco minutos. A empresa usa o cabo de carga HPC CHARX connect professional da Phoenix Contact.
Junto com a BMW, a Porsche, a Siemens e a Allego, desenvolvemos, realizamos e inauguramos a primeira estação de carga HPC do mundo com 450 kW de potência de carga como parte do projeto de pesquisa FastCharge. A fim de promover a ampla aceitação da eletromobilidade, o projeto mostrou que o carregamento ultrarrápido funciona na prática. Fornecemos nossos cabos de carga HPC com refrigeração líquida CHARX connect professional e a tecnologia de comando.
Com a missão de fornecer energia verde para todos, em qualquer lugar, a empresa italiana E-GAP está representada em várias das principais cidades europeias. Com o serviço móvel de carregamento rápido sob demanda, os proprietários de veículos elétricos recebem a quantidade de energia solicitada via aplicativo. O sistema de carregamento modular nas vans E-GAP permite o carregamento AC e DC com até 80 kW e é equipado com tecnologia de carregamento, contadores de energia e tecnologia de conexão da Phoenix Contact.
O CHARX permite a utilização flexível de nossas soluções de carregamento em diferentes ambientes de estações de recarga. Com isso, oferecemos à nossa crescente carteira de clientes uma solução completa desde a análise, passando pelo planejamento e a implementação, até à operação.
Da estação de carga doméstica à estação de recarga rápida
Com o nosso portfólio escalonável você implementa qualquer solução de carregamento
Empresa
As possibilidades de recarga para colaboradores, visitantes e frota de veículos exigem o gerenciamento de carga e geralmente são integradas ao sistema de gerenciamento de energia e de edifícios. As potências de carga típicas aqui são 22 kW AC e 150 kW DC. Geralmente elas são operadas a partir de um terminal central com autorização do usuário. Opcionalmente, o faturamento dos processos de carregamento e a manutenção remota das estações de carga podem ser implementados.
Cidades e municípios
Uma rede de recarga abrangente em áreas urbanas serve para reduzir as emissões e, assim, melhorar a qualidade de vida. As potências de carga típicas aqui são 22 kW AC e 150 kW DC. São necessárias a autorização do usuário, o faturamento dos processos de carregamento e a manutenção remota dos pontos de carregamento. Opcionalmente, um painel tátil ou botões podem ser integrados às estações de carregamento para operação.
Hotéis, lojas e restaurantes
As possibilidades de recarga oferecem valor agregado aos hóspedes e promovem a fidelidade do cliente, especialmente se a recarga for oferecida gratuitamente. Devido à maior duração da estadia, o carregamento geralmente é feito com 11 ou 22 kW AC. Para os clientes com pressa, o carregamento DC com, p. ex., 50 kW, pode ser oferecido como uma opção. O gerenciamento de carga é necessário para vários pontos de carregamento. Várias opções de faturamento e manutenção remota, bem como a integração com o sistema de gerenciamento predial, completam a solução de carregamento.
Apartamentos de aluguel
As estações de carga para locatários geralmente oferecem 11 kW AC. Para não sobrecarregar a conexão da casa, um sistema de gerenciamento de energia é usado para várias estações. O faturamento direto de processos de carregamento individuais não é necessário se a eletricidade consumida for lida em contadores de energia separados e reembolsada por meio da conta anual de serviços públicos. Para evitar o roubo de eletricidade, no entanto, faz sentido restringir o acesso ou autorizar os usuários.
Casas particulares
As estações de carga doméstica para garagens e estacionamentos geralmente carregam com 11 kW AC. No entanto, as estações de carga doméstica DC com 22 kW, que podem utilizar a corrente contínua de uma instalação fotovoltaica com perdas mínimas de conversão, também estão em voga. Como opção, a estação de carga doméstica pode ser integrada a um sistema de casa inteligente ao qual a instalação fotovoltaica e o sistema de acumulador de energia também estão conectados. Isso permite um carregamento inteligente e otimizado para a energia fotovoltaica.
Áreas de estacionamento e edifícios-garagem
Há vários pontos de carregamento em um espaço pequeno e um terminal de operação para autorização do usuário. Normalmente, o carregamento é feito com 11 a 22 kW AC e, opcionalmente, com DC. Funções como gerenciamento dinâmico de carga, faturamento preciso dos processos de carregamento e a opção de manutenção remota em caso de falhas são essenciais para uma operação tranquila. Também faz sentido integrá-lo a um sistema de gerenciamento de energia se houver outros consumidores no edifício ou uma instalação fotovoltaica no telhado.
Frotas
No carregamento rápido de veículos de passageiros, de transporte e utilitários, o foco é a eficiência econômica e, portanto, a utilização e os tempos de ciclo rápidos dos veículos. Isso requer tempos de carregamento curtos e altas potências de carga de, normalmente, 22 kW AC e 400 kW DC. A autorização do usuário, o gerenciamento de carga, a manutenção remota e a integração do edifício são necessários para uma operação segura, confiável e inteligente.
Estações de recarga rápida, postos de abastecimento e áreas de serviço
Essas estações de carga públicas geralmente estão localizadas em autoestradas e nos principais cruzamentos e oferecem High Power Charging (HPC) com até 400 kW DC para permitir uma recarga rápida em apenas alguns minutos. Cada estação de carregamento tem sua própria tela para uma operação conveniente. A autorização e a cobrança ocorrem via aplicativo, cartão de cobrança ou cartão de crédito. O gerenciamento de carga dinâmico e os diagnósticos remotos são essenciais para uma operação segura e confiável 24 horas por dia, 7 dias por semana.
Suporte de primeira classe a preços justos
Assessoria profissional e suporte em engenharia
Do suporte de primeiro ao terceiro nível, você, como cliente, recebe suporte pessoal e rápido de especialistas treinados de nossa empresa:
Disponibilização de modelos prontos para uso de estações de carga típicas
Assessoria em Bill of Material (BOM), no plano de cabeamento e documentação
Suporte na configuração e programação dos controladores de carregamento
Suporte com a certificação da legislação de calibração de sua solução de carregamento
Suporte à conexão com sistemas de backend e de gerenciamento de energia
Produção de conectores de carga e tomadas de carga com seu logotipo personalizado – para uma marca consistente de suas estações de carga
Preparação do cabo de carga de acordo com suas necessidades – com corte em etapas, pré-fabricado ou compactado
Se necessário, com desenvolvimento de aplicações personalizadas ou novas tecnologias
Terei prazer em assessorar você em seu projeto de infraestrutura de carregamento.
Phoenix Contact E-Mobility
Seu parceiro forte e confiável
Desde a fundação em 2013 que a Phoenix Contact E-Mobility é especialista em tecnologia de carregamento de eletromobilidade dentro do Grupo Phoenix Contact. Com mais de 800 colaboradores em todo o mundo e 25 linhas de produção que cobrem 33.200 m², são oferecidos mais de 500 produtos para a configuração de uma infraestrutura de carregamento em rede e para a eletrificação de veículos de todos os tipos. Com a certificação IATF, a empresa cumpre os altos requisitos da indústria automotiva.
Impulsionador de normas e padrões
Somos um dos membros fundadores da CharIN
Além dos principais fabricantes de automóveis e da TÜV SÜD, somos desde 2015 um dos membros fundadores da Charging Interface Initiative (CharIN). Com mais de 300 membros, a organização é a principal associação do mundo que promove padrões de carregamento harmonizados, como o Combined Charging System (CCS), o North American Charging Standard (NACS) e o Megawatt Charging System (MCS).