O sistema de assistência ao operador clipx WIRE assist para a preparação de condutores eficiente

Sistema de assistência ao operador para a preparação de condutores

O sistema de assistência ao operador clipx WIRE assist permite um processamento eficiente de condutores. O sistema suportado por software guia o usuário durante o processo do processamento parcialmente automático de condutores, controla de forma automática os equipamentos de saída relevantes e disponibiliza as informações necessárias baseadas em dados CAE.

Suas vantagens

  • Utilização confortável graças a interfaces de usuário intuitivas e transferência de dados simples a partir de programas CAE
  • Elevada segurança de processo graças à preparação dos condutores apoiada por software com controle direto do equipamento
  • Aumento da eficiência e flexibilidade graças à possibilidade de utilização portátil e ao posicionamento otimizado de ferramenta manual, ferramentas automáticas e sistemas de impressão

Sistema de assistência ao operador para a preparação de condutores eficiente

Na construção de quadros de comando industrial, os processos continuam incluindo uma grande quantidade de passos de trabalho manuais. Especialmente na preparação e no processamento de condutores ainda existe um potencial significativo. Essa atividade demorada é mais do que a metade do tempo de trabalho na construção de quadros de comando. O sistema de assistência ao operador clipx WIRE assist da Phoenix Contact é uma "ferramenta" para explorar esse potencial da melhor forma possível, no sentido da rentabilidade e flexibilidade.

O sistema de assistência ao operador apoiado por software clipx WIRE assist para a preparação eficiente de condutores

Preparação dos condutores apoiada por software

Segurança de processo graças à preparação dos condutores apoiada por software

As informações de cabeamento necessárias para a execução dos processos apoiada por software são exportadas dos programas CAE usuais. As informações são alimentadas no sistema do clipx WIRE assist. Além disso, a função de editor integrada também permite o levantamento dos dados de forma manual.

Com base nos dados e com a ajuda do software clipx WIRE assist, o operador é conduzido ao longo do processo da fabricação de condutores parcialmente automatizada. Aqui, os equipamentos do sistema são controlados diretamente e as informações necessárias para o posterior processamento e cabeamento são automaticamente representadas no monitor de uma forma visualmente melhorada e fácil de entender.

Mulher trabalhando sentada no sistema de assistência ao operador clipx WIRE assist

Design ergonômico da estação de trabalho

Flexível graças ao design ergonômico e à mobilidade

A mesa de trabalho ajustável em altura do clipx WIRE assist atende às demandas em termos de ergonomia. O sistema oferece a vantagem de ser possível alternar entre a posição sentada e de pé e também permite uma adaptação à estatura e/ou à atividade sendo executada. O posicionamento otimizado dos sistemas de impressão e das ferramentas automáticas na área de trabalho do operador encurta as distâncias para pegar nos objetos, contribuindo assim para a ergonomia.

O sistema de assistência ao operador assenta em quatro rodízios industriais com freios que lhe conferem mobilidade. Desse modo, o sistema pode ser usado de modo descentralizado onde quer que esteja o trabalho a ser executado, reduzindo assim os deslocamentos desnecessários.

Sistema de assistência ao operador baseado nos princípios Lean

Sistema de assistência ao operador baseado nos princípios Lean

Estruturado graças à aplicação do princípio 5S

O conceito do sistema se baseia nos princípios Lean, como o 5S.
Esses princípios ajudam a eliminar o caos e criar ordem.

Graças ao uso de almofadas de espuma de várias camadas, nas quais cada ferramenta e meio auxiliar possui um entalhe predefinido, o resultado são tempos de busca e acesso curtos. As ferramentas que são usadas com maior frequência ficam em pontos de acesso otimizados e as ferramentas menos usadas são posicionadas em pontos mais afastados.

Design modular e individual do sistema de assistência ao operador A estrutura modular do sistema proporciona ao usuário graus de liberdade correspondentes na estruturação de seu posto de trabalho.

Posicionamento de máquinas na mesa da fábrica do sistema de assistência ao operador clipx WIRE assist
Design modular do sistema de assistência ao operador clipx WIRE assist
Sistema de assistência ao operador clipx WIRE assist completo
Posicionamento de máquinas na mesa da fábrica do sistema de assistência ao operador clipx WIRE assist

Ferramentas automáticas e sistemas de impressão podem ser posicionados na superfície do tampo da mesa. Se necessário, acessórios como tomadas, prateleiras ou recipientes para coletar resíduos de materiais podem ser fixados diretamente na mesa de trabalho do sistema.

Design modular do sistema de assistência ao operador clipx WIRE assist

As ferramentas automáticas e os sistemas de impressão podem ser instalados diretamente na mesa de trabalho do sistema de assistência ao operador, economizando espaço com os acessórios correspondentes. Nos braços de suporte e nas colunas existem guias que permitem a instalação de outros acessórios.

Sistema de assistência ao operador clipx WIRE assist completo

O posicionamento dos equipamentos em altura e a orientação do trabalho são altamente flexíveis e também podem ser adaptados de acordo com as necessidades pessoais e as demandas da tarefa.

Com a ajuda do sistema de guia de condutores, um grande número de condutores diferentes pode ser estocado e disponibilizado diretamente na máquina automática de corte.

Sistema de assistência ao operador clipx WIRE assist

Sistema de assistência ao operador para a preparação de condutores eficiente
clipx WIRE assist

A utilização de sistemas de assistência ao operador aumenta a produtividade, aumenta a segurança de processo e garante um processo de fabricação sem problemas. Com a ajuda do clipx WIRE assist, a Phoenix Contact oferece uma ferramenta suportada por software para a eficiente preparação de condutores e de cabeamento.

Ir para o folheto
Sistema de assistência ao operador clipx WIRE assist