Recipiente para resíduos, 12L, cinza antracite, para a fixação na AS-WORKBENCH-F ...
Sistema de assistência ao operador para a preparação de condutores
O sistema de assistência ao operador clipx WIRE assist permite um processamento eficiente de condutores. O sistema suportado por software guia o usuário durante o processo do processamento parcialmente automático de condutores, controla de forma automática os equipamentos de saída relevantes e disponibiliza as informações necessárias baseadas em dados CAE.
Prateleira para a fixação ajustável em altura no trilho de suporte de equipamento para o armazenamento de acessórios ou ferramentas
Suporte de equipamento com borne parafuso para parafusadeira sem fio ou outras ferramentas para a fixação na mesa de trabalho da AS-WORKBENCH-F ...
Inserto de espuma com contorno fresado para guardar ferramentas manuais e acessórios conforme o princípio 5S, compatível com a AS-WORKBENCH-F …
Braço de suporte dobrável e ajustável em inclinação para um monitor na AS-WB-F/MOUNT DISPLAY A1 para AS-WORKBENCH-F …, equipado com um travamento VESA Quickrelease para uma capacidade de carga máxima de 10 kg.
Suporte de equipamento com anel de ajuste para o posicionamento ajustável em altura e em ângulo de ferramentas automáticas na AS-WORKBENCH-F ...
Inserto de espuma com contorno fresado para guardar ferramentas manuais e acessórios conforme o princípio 5S, compatível com a AS-WORKBENCH-F …
Suas vantagens
- Utilização confortável graças a interfaces de usuário intuitivas e transferência de dados simples a partir de programas CAE
- Elevada segurança de processo graças à preparação dos condutores apoiada por software com controle direto do equipamento
- Aumento da eficiência e flexibilidade graças à possibilidade de utilização portátil e ao posicionamento otimizado de ferramenta manual, ferramentas automáticas e sistemas de impressão
Sistema de assistência ao operador para a preparação de condutores eficiente
Na construção de quadros de comando industrial, os processos continuam incluindo uma grande quantidade de passos de trabalho manuais. Especialmente na preparação e no processamento de condutores ainda existe um potencial significativo. Essa atividade demorada é mais do que a metade do tempo de trabalho na construção de quadros de comando. O sistema de assistência ao operador clipx WIRE assist da Phoenix Contact é uma "ferramenta" para explorar esse potencial da melhor forma possível, no sentido da rentabilidade e flexibilidade.
Preparação dos condutores apoiada por software
Segurança de processo graças à preparação dos condutores apoiada por software
As informações de cabeamento necessárias para a execução dos processos apoiada por software são exportadas dos programas CAE usuais. As informações são alimentadas no sistema do clipx WIRE assist. Além disso, a função de editor integrada também permite o levantamento dos dados de forma manual.
Com base nos dados e com a ajuda do software clipx WIRE assist, o operador é conduzido ao longo do processo da fabricação de condutores parcialmente automatizada. Aqui, os equipamentos do sistema são controlados diretamente e as informações necessárias para o posterior processamento e cabeamento são automaticamente representadas no monitor de uma forma visualmente melhorada e fácil de entender.
Design ergonômico da estação de trabalho
Flexível graças ao design ergonômico e à mobilidade
A mesa de trabalho ajustável em altura do clipx WIRE assist atende às demandas em termos de ergonomia. O sistema oferece a vantagem de ser possível alternar entre a posição sentada e de pé e também permite uma adaptação à estatura e/ou à atividade sendo executada. O posicionamento otimizado dos sistemas de impressão e das ferramentas automáticas na área de trabalho do operador encurta as distâncias para pegar nos objetos, contribuindo assim para a ergonomia.
O sistema de assistência ao operador assenta em quatro rodízios industriais com freios que lhe conferem mobilidade. Desse modo, o sistema pode ser usado de modo descentralizado onde quer que esteja o trabalho a ser executado, reduzindo assim os deslocamentos desnecessários.
Sistema de assistência ao operador baseado nos princípios Lean
Estruturado graças à aplicação do princípio 5S
O conceito do sistema se baseia nos princípios Lean, como o 5S.
Esses princípios ajudam a eliminar o caos e criar ordem.
Graças ao uso de almofadas de espuma de várias camadas, nas quais cada ferramenta e meio auxiliar possui um entalhe predefinido, o resultado são tempos de busca e acesso curtos. As ferramentas que são usadas com maior frequência ficam em pontos de acesso otimizados e as ferramentas menos usadas são posicionadas em pontos mais afastados.