O sistema de assistência ao operador clipx WIRE assist para a preparação de condutores eficiente

Sistema de assistência ao operador para a preparação de condutores

O sistema de assistência ao operador clipx WIRE assist permite um processamento eficiente de condutores. O sistema suportado por software guia o usuário durante o processo do processamento parcialmente automático de condutores, controla de forma automática os equipamentos de saída relevantes e disponibiliza as informações necessárias baseadas em dados CAE.

Go to Product Detail Page for item 1193694
AS-WORKBENCH-F 90 MA - Bancada
AS-WORKBENCH-F 90 MA - Bancada
1193694

Bancada móvel, regulação elétrica da altura, expansível de modo modular com sistemas de suporte, suportes de equipamento e armazenamentos para ferramentas automáticas, impressoras, ferramentas manuais e acessórios, base do clipx WIRE assist e de outras aplicações de oficina.

Suas vantagens

  • Utilização confortável graças a interfaces de usuário intuitivas e transferência de dados simples a partir de programas CAE
  • Elevada segurança de processo graças à preparação dos condutores apoiada por software com controle direto do equipamento
  • Aumento da eficiência e flexibilidade graças à possibilidade de utilização portátil e ao posicionamento otimizado de ferramenta manual, ferramentas automáticas e sistemas de impressão

Sistema de assistência ao operador para a preparação de condutores eficiente

Na construção de quadros de comando industrial, os processos continuam incluindo uma grande quantidade de passos de trabalho manuais. Especialmente na preparação e no processamento de condutores ainda existe um potencial significativo. Essa atividade demorada é mais do que a metade do tempo de trabalho na construção de quadros de comando. O sistema de assistência ao operador clipx WIRE assist da Phoenix Contact é uma "ferramenta" para explorar esse potencial da melhor forma possível, no sentido da rentabilidade e flexibilidade.

O sistema de assistência ao operador apoiado por software clipx WIRE assist para a preparação eficiente de condutores

Preparação dos condutores apoiada por software

Segurança de processo graças à preparação dos condutores apoiada por software

As informações de cabeamento necessárias para a execução dos processos apoiada por software são exportadas dos programas CAE usuais. As informações são alimentadas no sistema do clipx WIRE assist. Além disso, a função de editor integrada também permite o levantamento dos dados de forma manual.

Com base nos dados e com a ajuda do software clipx WIRE assist, o operador é conduzido ao longo do processo da fabricação de condutores parcialmente automatizada. Aqui, os equipamentos do sistema são controlados diretamente e as informações necessárias para o posterior processamento e cabeamento são automaticamente representadas no monitor de uma forma visualmente melhorada e fácil de entender.

Mulher trabalhando sentada no sistema de assistência ao operador clipx WIRE assist

Design ergonômico da estação de trabalho

Flexível graças ao design ergonômico e à mobilidade

A mesa de trabalho ajustável em altura do clipx WIRE assist atende às demandas em termos de ergonomia. O sistema oferece a vantagem de ser possível alternar entre a posição sentada e de pé e também permite uma adaptação à estatura e/ou à atividade sendo executada. O posicionamento otimizado dos sistemas de impressão e das ferramentas automáticas na área de trabalho do operador encurta as distâncias para pegar nos objetos, contribuindo assim para a ergonomia.

O sistema de assistência ao operador assenta em quatro rodízios industriais com freios que lhe conferem mobilidade. Desse modo, o sistema pode ser usado de modo descentralizado onde quer que esteja o trabalho a ser executado, reduzindo assim os deslocamentos desnecessários.

Sistema de assistência ao operador baseado nos princípios Lean

Sistema de assistência ao operador baseado nos princípios Lean

Estruturado graças à aplicação do princípio 5S

O conceito do sistema se baseia nos princípios Lean, como o 5S.
Esses princípios ajudam a eliminar o caos e criar ordem.

Graças ao uso de almofadas de espuma de várias camadas, nas quais cada ferramenta e meio auxiliar possui um entalhe predefinido, o resultado são tempos de busca e acesso curtos. As ferramentas que são usadas com maior frequência ficam em pontos de acesso otimizados e as ferramentas menos usadas são posicionadas em pontos mais afastados.

Sistema de assistência ao operador clipx WIRE assist

Sistema de assistência ao operador para a preparação de condutores eficiente
clipx WIRE assist

A utilização de sistemas de assistência ao operador aumenta a produtividade, aumenta a segurança de processo e garante um processo de fabricação sem problemas. Com a ajuda do clipx WIRE assist, a Phoenix Contact oferece uma ferramenta suportada por software para a eficiente preparação de condutores e de cabeamento.

Ir para o folheto
Sistema de assistência ao operador clipx WIRE assist