CHARX power - Eletrônica de potência DC para estações de carga rápida

Eletrônica e distribuição de potência DC para estações de carga rápida

Nossos altamente eficientes módulos de potência CHARX power basic e o módulo de distribuição CHARX power distribute permitem a operação econômica de sua infraestrutura de carregamento DC. O sistema modular de 19" permite escalonar as potências de carga até High Power Charging (HPC) e simplifica consideravelmente a instalação e a manutenção de suas estações de carga rápida.

Suas vantagens

  • O sistema de 19" com conexão rápida simplifica a instalação e a manutenção
  • Operação eficiente graças ao alto grau de eficiência e elevada densidade de potência
  • Potência de carga escalonável graças à conexão dos módulos
  • O módulo de distribuição alimenta, de forma eficiente e com economia de espaço, os módulos de potência com tensão de rede
  • Operação segura graças a inúmeras funções de proteção integradas

Vídeo do produto Sistema de 19"

O sistema modular de 19" em detalhes Realize a montagem rápida em rack de suas estações de carga DC

O sistema CHARX no formato padronizado de 19" é composto por vários módulos adaptados entre si para a distribuição, conversão e o controle da corrente de carga: o novo módulo de distribuição CHARX power distribute, o novo módulo de controle CHARX control integrated e os ´módulos de potência CHARX power basic podem ser combinados entre si para qualquer situação de carregamento.

Em comparação com a montagem clássica com componentes de trilho de fixação, a estrutura modular reduz consideravelmente a complexidade de uma estação de carga DC e permite a montagem e substituição rápidas dos módulos.

Mapa de imagem interativo: O sistema CHARX modular para a montagem em rack de 19"
Módulo de controle de potência
O CHARX control integrated combina todas as funções para controlar e monitorar sua estação de carga de 19". O módulo de controle gerencia até cinco módulos de potência de 30 kW para um carregamento com corrente contínua rápido de até 150 kW. Simplifica a configuração, instalação e manutenção de sua estação de carga, uma vez que reúne em um dispositivo todos os componentes necessários, como controlador de carregamento, monitoramento de isolamento, contatores de potência, fusível, fornecimento de corrente auxiliar de 24 V e muitos outros componentes. Tudo isso permite, p. ex., um controle de ventilador no quadro de comando, uma medição de temperatura e uma medição da tensão de saída. Além disso, já estão equipados com abrangentes interfaces de comunicação para a fácil integração do sistema e o acesso remoto.
Diretamente para o módulo de controle
Módulo de distribuição
CHARX power distribute alimenta até cinco módulos de potência em sua estação de carga rápida de 19" com tensão de rede AC. O módulo de controle também é alimentado com energia. Uma proteção contra sobretensão integrada, minidisjuntores e uma proteção contra sobreaquecimento garantem a máxima segurança de todos os módulos e cabos a jusante. Isso permite a conexão com fusível de módulos de potência da categoria de sobretensão II.
Diretamente para o módulo de distribuição
Módulos de potência
Os módulos de carregamento rápido altamente eficientes CHARX power basic permitem uma operação econômica de sua infraestrutura de carregamento DC. Eles convertem a corrente de rede AC em corrente DC, que é necessária para o carregamento rápido dos veículos elétricos. Os módulos de rack compactos de 19" podem ser montados diretamente na estação de carga e livremente conectados conforme o consumo de potência.
Diretamente para o módulo de potência AC/DC
Conexão de até cinco módulos de potência
Na estrutura modular de uma estação de carga no formato de 19", a conexão de até cinco módulos de potência de 30 kW permite alcançar uma potência de carga até 150 kW.
Tecnologias de conexão rápida
A conexão rápida push-in e a conexão de alavanca articulada T-LOX permitem a utilização de extremidades de condutor decapadas ou com aplicação de terminal tubular. Isto permite instalação e manutenção rápidas.
Economia de espaço, estrutura eficiente
Especialmente para locais urbanos de uma estação de carga, a necessidade de espaço é um fator decisivo. Sistemas comparáveis com potência de carga idêntica têm uma necessidade de espaço significativamente maior, assim como um esforço de cabeamento adicional.
Interfaces abrangentes
Com a ajuda das interfaces de comunicação CCS, CAN-Bus, OCPP, TCP/IP, RS-485 e I/Os, você pode conectar sem problemas seus dispositivos periféricos como, p. ex., o cabo de carga, painéis táteis, leitores RFID, LEDs de estado e a eletrônica de potência.
Livremente programável conforme IEC 61131
O módulo de controle CHARX control integrated é de utilização muito flexível devido a programação livre conforme IEC 61131. Assim, você configura o software e a interface do usuário de sua estação de carga de forma completamente específica para o cliente.

Nossos módulos de potência DC em comparação

Módulo DC/DC 30 kW
Módulo AC/DC 30 kW
Módulo AC/DC 87,5 kW
Módulo DC/DC 30 kW

Módulo AC/DC 30 kW

Módulo AC/DC 87,5 kW

Tipo de montagem Montagem em rack de 19" Montagem em rack de 19" Instalação no gabinete do sistema disponível separadamente
Corrente de saída 100 A 100 A 125 A
Grau de eficiência >95 % >95 % >97 %
Normas DIN EN 61851-21-2, Classe B IEC 61851-1:2017 IEC 61851-23:2014 UL 2202 DIN EN 61851-21-2, Classe B IEC 61851-1:2017 IEC 61851-23:2014 UL 2202 DIN EN 61851-21-2, Classe A IEC 61851-23:2014
Isolamento galvânico
Dimensões (L x A x P) 483 mm x 134 mm x 550 mm (3 rack units em padrão de 19") 483 mm x 134 mm x 550 mm (3 rack units em padrão de 19") 536 mm x 222 mm x 600 mm
Ir para o produto Ir para o produto Ir para o produto
Vista em 3D

Conhecer agora em 3D

Os módulos de carregamento rápido de 30 kW CHARX power basic estão disponíveis em forma de conversor AC/DC e conversor DC/DC. Eles podem ser montados diretamente na estação de carga e garantem uma alimentação de potência estável para carregar veículos elétricos. Os módulos de potência cumprem todos os padrões europeus de segurança e EMC.

Graças à dimensão padrão de 19" e à tecnologia de conexão rápida Push-Lock e T-LOX, eles permitem uma instalação e reparação rápidas.

Visão geral do nosso módulo de distribuição AC

Módulo de distribuição AC
Módulo de distribuição AC

Tipo de montagem Montagem em rack de 19"
Funções de proteção integradas Proteção contra surto, minidisjuntores e proteção contra superaquecimento
Entrada AC 3 x 232 A, 400 V ... 480 V
Saídas AC 5 saídas com 3 x 63 A cada, 1 saída com 3 x 6 A
Normas IEC 61851-1:2017
Dimensões (L x A x P) 483 mm x 134 mm x 550 mm (3 rack units em padrão 19")
Ir para o produto
Vista em 3D

Conhecer agora em 3D

O novo módulo de distribuição CHARX power distribute alimenta todos os componentes em sua estação de carga de 19". A tensão de rede AC de entrada pode ser distribuída em até cinco módulos de potência. O módulo de controle também é alimentado com energia.

Uma proteção contra surto integrada, minidisjuntores integrados e a proteção contra superaquecimento garantem a máxima segurança para os módulos e cabos a jusante.

Flexível, versátil e simples Descubra as outras vantagens de nosso sistema de 19"

Estação de carga modular
Fornecimento de estações de carga
Módulo de distribuição para estações de carga de 19"
Estação de carga modular

Com o sistema CHARX modular para montagem em rack de 19", a potência de carga pode ser dimensionada, conforme necessário, de 30 a 150 kW, conectando até cinco módulos de 30 kW - tanto na pré-configuração quanto no retrofit.

Os módulos integram a distribuição completa, a conversão e o controle da corrente de carga.

Fornecimento de estações de carga

As áreas de aplicação dos módulos CHARX power são diversas. Seu objetivo principal é a integração às estações de carga.

No entanto, também são possíveis aplicações em outras áreas, como o carregamento de baterias de buffer para aplicações no setor de corrente contínua ou o carregamento de contêineres de baterias móveis necessários para uso em canteiros de obras.

Todos os módulos estão em conformidade com a classe de emissão B, o que significa que podem ser usados em ambientes urbanos sem nenhum problema. Os módulos AC/DC também podem ser usados em conexões trifásicas convencionais (32 A).

Módulo de distribuição para estações de carga de 19"

As tecnologias de conexão rápida da Phoenix Contact e as dimensões padrão estabelecidas de 19" permitem uma rápida instalação e substituição dos módulos:

Tanto a conexão rápida push-in quanto a moderna conexão de alavanca articulada T-LOX, desenvolvida pela Phoenix Contact, permitem a conexão de condutores de forma fácil e direta, usando terminais tubulares desencapados ou com terminais.

Ambas as técnicas permitem uma conexão sem ferramentas adicionais. Elas foram concebidas para uma transmissão segura de sinais, dados e potência.

Instalação rápida de uma estação de carga DC com o sistema de 19"

Seu contato pessoal

Para todas as perguntas sobre nossos produtos e soluções

Daniel Manini - Head of e-Mobility - Phoenix Contact Brasil
Daniel Manini
Head de e-Mobility - Brasil
+55 11 99464 2050
Terei prazer em assessorar você em seu projeto de infraestrutura de carregamento.