Graças a um conceito de refrigeração otimizado, o líquido refrigerante ecológico e de manutenção fácil é conduzido diretamente através dos condutores de potência e, portanto, resfria o cabo e os contatos de forma especialmente eficiente. Isso permite pela primeira o carregamento CCS com até 1000 kW no Boost Mode.
High Power Charging – Carregamento de megawatts com CCS
A tecnologia para estações de carga rápida
High Power Charging (HPC) é uma tecnologia de carregamento usada em estações de carga ultrarrápida para veículos elétricos. Ao mesmo tempo, HPC é a mais alta classe de potência de carregamento DC com correntes de carga a partir de 375 A . Assim, os longos tempos de recarga são coisa do passado, pois as baterias dos veículos elétricos e veículos utilitários elétricos podem recarregar em apenas alguns minutos até uma autonomia de várias centenas de quilômetros. Assim, o carregamento em postos de abastecimento elétricos é quase tão rápido quanto o reabastecimento de um veículo com motor a combustão.
Cabo de carga CCS para até 1000 kW High Power Charging com novo conceito de refrigeração
Com a segunda geração de nossos conectores de carga CCS CHARX connect professional com refrigeração líquida, estamos levando o carregamento HPC ultrarrápido a um novo patamar. Graças a um conceito de refrigeração recém-desenvolvido, os cabos de carga CCS agora podem transmitir potências de carga significativamente maiores de até 1 MW no Boost Mode ou 800 kW de forma contínua.
Com essa enorme potência, você pode carregar não somente veículos elétricos em poucos minutos. Pela primeira vez, muitos veículos utilitários elétricos, que necessitam de altas potências de carga com suas grandes baterias para atingir tempos de carregamento aceitáveis, agora também estão rapidamente prontos para serem usados novamente.
Resumo das principais características e funcionalidade:
- Padrão de carga: CCS tipo 2
- Corrente de carga DC com refrigeração ativa: 1000 A no Boost Mode, 800 A de forma contínua
- Corrente de carga DC com refrigeração passiva: 800 A no Boost Mode, 600 A de forma contínua
- Tensão de dimensionamento DC: 1000 V
- Agente de refrigeração: água e glicol
- Sistema de sensores de temperatura: Pt 1000
- Detecção de vazamentos por meio do monitor de isolamento
- Tecnologia de medição de quatro condutores
- Grau de proteção: IP67
Suas vantagens na prática Descubra as vantagens de nossa mais recente geração HPC
O novo conector de carga HPC é 20 % mais leve do que a primeira geração e oferece uma ergonomia melhorada na área do punho. O cabo é significativamente mais flexível devido à nova estrutura. Assim é criado um manuseio conveniente e fácil combinado com uma maior potência de carga.
Os cabos de carga HPC de segunda geração são fornecidos como padrão com uma extremidade de condutor montada que é adequada para a maioria das estações de carga HPC. No entanto, sob consulta também podemos ajudar você com conceitos de conexão individuais para potência, sinais e refrigeração.
A moldura da frente de encaixe e todos os contatos (DC+, DC-, PE, CP, PP) podem ser facilmente substituídos, completa ou individualmente, dependendo do desgaste. Sem abrir a caixa e sem escoar o líquido refrigerante. Isso permite uma manutenção rápida, econômica e sustentável.
Um vazamento de líquido refrigerante no conector de carga é detectado pelo monitor de isolamento da estação de carga mesmo antes do início do processo de carregamento. Como o monitor Iso é prescrito pelas normas, essa funcionalidade de segurança não necessita de uma eletrônica adicional e não gera custos adicionais.
A tecnologia de medição de quatro condutores integrada no cabo de carga permite registrar a dissipação de potência, de modo a ser possível determinar com exatidão a energia transmitida para o veículo. Assim, os cabos de carga HPC cumprem todos os pré-requisitos de faturamento de acordo com a Lei de Medição e Calibração alemã.
Como funciona o cabo de carga CCS refrigerado?
Conhecer agora em 3D
Veja o conector de carga CCS refrigerado de segunda geração com um maior nível de detalhe. Ampliando e rodando livremente, será possível observar o produto de qualquer ângulo.
Classes de potência HPC em comparação Os cabos de carga CHARX connect professional estão disponíveis em três classes
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|
| 500 kW não refrigerado | 700 kW refrigerado | 1.000 kW refrigerado | |
| Padrões de carga | NACS, CCS tipo 1, CCS tipo 2, GB/T | NACS, CCS tipo 1, CCS tipo 2, GB/T | CCS tipo 2 |
| Corrente de carga no Boost Mode | 500 A | 700 A | 1.000 A |
| Corrente de carga constante | 375 A | 500 A | 800 A |
| Tensão de dimensionamento | 1.000 V | 1.000 V | 1.000 V |
| Passagem de parede opcional | |||
| Conceito de conexão individual sob consulta | |||
| Molduras da frente de encaixe e contatos DC substituíveis | |||
| Contato de condutor de proteção e contatos de sinal substituíveis | |||
| Tecnologia de medição de quatro condutores | |||
| Interface CAN Bus | |||
| Ver lista de produtos | Ver lista de produtos | Ver lista de produtos |
Notas:
- O intervalo de tempo Boost Mode possível depende de várias condições de operação; ver outras informações
- Corrente de carga permanente em cumprimento das disposições padronizadas e dependendo eventualm. da potência de refrigeração
- NACS: frente de encaixe/contatos não substituíveis em cabos de carga não refrigerados; cabos de recarga refrigerados em desenvolvimento
- GB/T: disponível apenas na China. Frente de encaixe/contatos não substituíveis; tecnologia de medição de quatro condutores indisponível
O sistema HPC da Phoenix Contact Outros produtos para sua aplicação High Power Charging
O desenvolvimento da tecnologia HPC Como a engenharia alemã revolucionou o carregamento rápido
Já com a primeira geração de cabos de carga HPC em 2018, estabelecemos um marco na eletromobilidade, aumentando os 200 kW anteriormente possíveis para a carregamento CCS para 500 kW. Um dos maiores desafios foi tornar o diâmetro do cabo de carga, bem como o tamanho e o peso do conector de carga, o mais prático possível e, ao mesmo tempo, evitar com segurança um superaquecimento perigoso. Só conseguimos isso graças a uma refrigeração líquida eficiente e a uma estrutura do cabo bem planejado. Acabamos sendo premiados por essa tecnologia avançada – e agora é possível ver nosso conector de carga HPC em quase todas as estações de carga rápida na autopista.
Nos anos seguintes, a crescente eletrificação do setor de veículos utilitários também aumentou os requisitos de potência de carga. Também recebemos feedback valioso de nossos clientes sobre o que é importante para eles em um cabo de carga HPC. Assim foi criada a segunda geração HPC – ainda mais potente, robusta e segura. Nossas equipes de desenvolvimento otimizaram o conceito de refrigeração e a estrutura do condutor até o último detalhe, para uma perfeita dissipação de calor. Enquanto outros fabricantes apostam em óleo de transformador como agente de refrigeração, nós optamos por convicção pela mistura de água e glicol ecológica e de manutenção fácil.
Naturalmente, o novo conector de carga HPC também foi testado de forma abrangente em nosso laboratório de teste e liberação, conforme os rigorosos requisitos da IEC 62196 – em termos de aquecimento, força de cisalhamento, força de tração, flexão alternada, torção, passagem por cima e muitas outras disciplinas. Em algumas áreas, ele pode fazer ainda mais do que o padrão exige, p. ex., na proteção IP, onde resiste à submersão em 1 m de água.
A HPC tornará o MCS supérfluo? E quando a Phoenix Contact lançará os conectores de carga MCS?
Com a nossa nova geração HPC, oferecemos pela primeira vez um cabo de carga CCS que, graças à sua excelente potência de carga de até 1 MW, também é adequado para o carregamento rápido de muitos veículos utilitários como, p. ex., ônibus e caminhões, onde, de outra forma, seria necessário converter para o Megawatt Charging System (MCS), que ainda está sendo implementado. Ao permanecer com o padrão CCS estabelecido, esses veículos rodoviários podem continuar a se beneficiar da abrangente infraestrutura de carregamento CCS.
A situação é diferente na área de veículos utilitários pesados fora de estrada como, p. ex., veículos de mineração e construção, que necessitam de potências de carga de 1,5 a 3 MW com baterias ainda maiores. É exatamente por isso que é indispensável o uso do MCS.
Desde que o grupo de trabalho MCS da CharIN foi fundado em 2018 que a Phoenix Contact tem trabalhado na definição de requisitos para o desenvolvimento do padrão de carga MCS. Desde 2020, também temos promovido ativamente a padronização global de conectores MCS na IEC TS 63379, liderando a equipe de projeto internacional da IEC e o comitê espelho alemão no DKE.
A partir do quarto trimestre de 2026, prevemos oferecer os primeiros cabos de carga MCS para potências de carga de até 2,25 MW (1500 A com uma tensão de dimensionamento de 1500 V) com a alta qualidade habitual da Phoenix Contact – confiáveis, potentes e de fácil manutenção. Em seguida, você receberá informações detalhadas do produto e dos artigos disponíveis para encomenda aqui em nosso website.
O conector de carga CCS de megawatts em um teste prático
Seu contato pessoal
Para todas as perguntas sobre nossos produtos e soluções
Phoenix Contact E-Mobility Seu parceiro forte e confiável
Desde a nossa fundação no ano de 2013, somos especialistas em tecnologia de carregamento de eletromobilidade dentro do Grupo Phoenix Contact. Com cerca de 800 funcionários em todo o mundo e 33.200 m² de área de produção, nosso portfólio inclui mais de 700 produtos CHARX destinados à expansão da infraestrutura de carregamento, bem como à eletrificação de veículos comerciais e máquinas móveis.
Como pioneiros e coinventores do carregamento rápido CCS, líderes de mercado em cabos de carga HPC com resfriamento a líquido e especialistas em padronização internacional, impulsionamos a transformação global rumo à mobilidade sustentável. Nosso objetivo: desenvolver tecnologia de carregamento que seja eficiente, confiável, conectada e preparada para os desafios do futuro.
Especialistas em normatização global Juntamente com a IEC, a DKE e a CharIN, estamos acelerando a transição para a mobilidade sustentável
Estamos impulsionando a eletrificação do setor de transportes – não apenas como fabricantes de tecnologia de carregamento, mas também como especialistas confiáveis e participantes ativos no trabalho de normalização global.
Como líderes das equipes de projetos internacionais do IEC e dos comitês-espelho alemães na DKE, estabelecemos conexões entre a indústria, os laboratórios de testes e os parceiros de infraestrutura, participamos ativamente da elaboração das especificações de novos padrões de carregamento e aceleramos o caminho para a norma internacional.
Além dos principais fabricantes de automóveis e da TÜV SÜD, somos desde 2015 um dos membros fundadores da Charging Interface Initiative (CharIN). Hoje, a CharIN, com mais de 300 membros, é a principal associação mundial que defende padrões de carregamento padronizados, como CCS, NACS e MCS.
Por meio de nossas empresas de distribuição em todo o mundo, garantimos a aceitação por parte das organizações nacionais de normalização, consolidamos os resultados globalmente e geramos confiança em um carregamento seguro e interoperável.