Os conteúdos que você está visualizando são criados sob medida para Brasil. Visualizar conteúdos para Estados Unidos | Selecionar outro país

CHARX control professional – Controlador de carregamento DC para estações de carga rápida

Controladores de carregamento DC para estações de carga rápida

Os controladores de carregamento DC livremente programáveis CHARX control professional e CHARX control integrated constituem a inteligência das estações de carga modernas para o carregamento rápido de modo 4 conforme IEC 61851-23. Eles comunicam com o veículo elétrico, monitoram o processo de carregamento, regulam parâmetros como a corrente de carga e assumem opcionalmente outras tarefas.

Suas vantagens

  • O controlador de carregamento de 19" combina todas as funções em um único dispositivo
  • O sistema de 19" com conexão rápida simplifica a instalação e a manutenção
  • Utilização flexível devido à programação livre conforme IEC 61131
  • Esforço reduzido de programação devido a blocos de função pré-fabricados
  • Integração fácil no sistema graças a interfaces abrangentes

Nossos controladores de carregamento DC em comparação Decida qual dos controladores é o mais adequado para seus requisitos

CHARX control integrated
CHARX control professional
CHARX control integrated

CHARX control professional

Aplicação e tipo de montagem Inserção e conexão rápida em estação de carga rack de 19" – todos os componentes necessários integrados Montagem clássica na estação de carga baseada em trilho de fixação – possibilidade de Design-in individual
Funções integradas Controlador de carregamento, modem de rede móvel, monitoramento de isolamento, contatores, fusível, fonte de alimentação de 24 V Controlador de carregamento, modem de rede móvel
Interfaces integradas Carregamento CCS, OCPP, TCP/IP, RS-485, CAN-Bus, I/Os, cartão SIM, desligamento de emergência, 230 V para ventilador Carregamento CCS, carregamento CHAdeMO, carregamento AC, OCPP, TCP/IP, RS-232, RS-485, CAN-Bus, I/Os, cartão SIM, cartão SD
Pontos de carregamento suportados 1 x DC 1 x DC, 1 x AC
Potência de carga DC suportada 500 kW (500 A / 1000 V) Ilimitado
Livremente programável conforme IEC 61131
Dimensões (L x A x P) 483 mm x 134 mm x 550 mm (3 rack units em padrão 19") 285 mm x 158 mm x 70 mm
Mais sobre o controlador de 19" Mais sobre o controle do trilho de fixação

Acessórios adequados Adicione outras funções, de acordo com a demanda

Contador de energia DC para carregamento de acordo com a legislação de calibração
Antena de telefonia móvel
Cartão SD com licença de usuário para blocos de função PC Worx
Contador de energia DC para carregamento de acordo com a legislação de calibração

Antena de telefonia móvel

Cartão SD com licença de usuário para blocos de função PC Worx

Ir para o produto Ir para o produto Ir para o produto

Vídeo do produto Sistema de 19"

O sistema modular de 19" em detalhes Realize a montagem rápida em rack de suas estações de carga DC

O sistema CHARX no formato padronizado de 19" é composto por vários módulos adaptados entre si para a distribuição, conversão e o controle da corrente de carga: o novo módulo de distribuição CHARX power distribute, o novo módulo de controle CHARX control integrated e os ´módulos de potência CHARX power basic podem ser combinados entre si para qualquer situação de carregamento.

Em comparação com a montagem clássica com componentes de trilho de fixação, a estrutura modular reduz consideravelmente a complexidade de uma estação de carga DC e permite a montagem e substituição rápidas dos módulos.

Mapa de imagem interativo: O sistema CHARX modular para a montagem em rack de 19"
Módulo de controle de potência
O CHARX control integrated combina todas as funções para controlar e monitorar sua estação de carga de 19". O módulo de controle gerencia até cinco módulos de potência de 30 kW para um carregamento com corrente contínua rápido de até 150 kW. Simplifica a configuração, instalação e manutenção de sua estação de carga, uma vez que reúne em um dispositivo todos os componentes necessários, como controlador de carregamento, monitoramento de isolamento, contatores de potência, fusível, fornecimento de corrente auxiliar de 24 V e muitos outros componentes. Tudo isso permite, p. ex., um controle de ventilador no quadro de comando, uma medição de temperatura e uma medição da tensão de saída. Além disso, já estão equipados com abrangentes interfaces de comunicação para a fácil integração do sistema e o acesso remoto.
Diretamente para o módulo de controle
Módulo de distribuição
CHARX power distribute alimenta até cinco módulos de potência em sua estação de carga rápida de 19" com tensão de rede AC. O módulo de controle também é alimentado com energia. Uma proteção contra sobretensão integrada, minidisjuntores e uma proteção contra sobreaquecimento garantem a máxima segurança de todos os módulos e cabos a jusante. Isso permite a conexão com fusível de módulos de potência da categoria de sobretensão II.
Diretamente para o módulo de distribuição
Módulos de potência
Os módulos de carregamento rápido altamente eficientes CHARX power basic permitem uma operação econômica de sua infraestrutura de carregamento DC. Eles convertem a corrente de rede AC em corrente DC, que é necessária para o carregamento rápido dos veículos elétricos. Os módulos de rack compactos de 19" podem ser montados diretamente na estação de carga e livremente conectados conforme o consumo de potência.
Diretamente para o módulo de potência AC/DC
Conexão de até cinco módulos de potência
Na estrutura modular de uma estação de carga no formato de 19", a conexão de até cinco módulos de potência de 30 kW permite alcançar uma potência de carga até 150 kW.
Tecnologias de conexão rápida
A conexão rápida push-in e a conexão de alavanca articulada T-LOX permitem a utilização de extremidades de condutor decapadas ou com aplicação de terminal tubular. Isto permite instalação e manutenção rápidas.
Economia de espaço, estrutura eficiente
Especialmente para locais urbanos de uma estação de carga, a necessidade de espaço é um fator decisivo. Sistemas comparáveis com potência de carga idêntica têm uma necessidade de espaço significativamente maior, assim como um esforço de cabeamento adicional.
Interfaces abrangentes
Com a ajuda das interfaces de comunicação CCS, CAN-Bus, OCPP, TCP/IP, RS-485 e I/Os, você pode conectar sem problemas seus dispositivos periféricos como, p. ex., o cabo de carga, painéis táteis, leitores RFID, LEDs de estado e a eletrônica de potência.
Livremente programável conforme IEC 61131
O módulo de controle CHARX control integrated é de utilização muito flexível devido a programação livre conforme IEC 61131. Assim, você configura o software e a interface do usuário de sua estação de carga de forma completamente específica para o cliente.
Vista em 3D

Conhecer agora em 3D

Veja o módulo de controle CHARX control integrated de 19" com maior nível de detalhe. Ampliando e rodando livremente, será possível observar o produto a partir de qualquer ângulo.

Instalação rápida de uma estação de carga DC com o sistema de 19"

O controlador para o trilho de fixação em detalhe Descubra as interfaces versáteis do CHARX control professional

Mapa de imagem interativo: controlador de carregamento DC CHARX control professional
Interface de telefonia móvel
Para a utilização de funções como o gerenciamento de usuários, o faturamento e o diagnóstico remoto, você usa a interface de telefonia móvel para integrar o controlador de carregamento através de OCPP (Open Charge Point Protocol) em um sistema back-end.
Interfaces Ethernet
Você pode utilizar as duas portas Ethernet para a visualização do processo de carregamento em um painel tátil, para a programação por meio do PC Worx, bem como para a integração em um gerenciamento de carregamento e de carga.
LEDs de estado
Nos LEDs você pode ver um resumo do estado do controlador de carregamento, bem como o tráfego de dados das interfaces de comunicação. Além disso, você pode utilizar os LEDs para o diagnóstico de erros.
Slot para cartões SD
Aqui você insere um cartão SD disponível separadamente, contendo a licença de uso para os módulos de programação PC Worx pré-fabricados. Para salvar os processos de carregamento registrados e transmitir a configuração do controlador para outros controladores de carregamento também é possível utilizar o cartão SD.
Interface de carga AC
Para garantir um processo de carregamento AC conforme as normas, o controlador troca os parâmetros de carregamento necessários com o veículo por meio da interface de carga AC conforme IEC 61851-1.
Interface de carga CCS
Para garantir um carregamento rápido DC conforme as normas, o controlador troca os parâmetros de carregamento necessários conforme DIN SPEC 70121 com o veículo por meio da interface de carga CCS conforme IEC 61851-23.
Controlador da eletrônica de potência
Os parâmetros de carregamento necessários, como corrente, tensão e potência, são comunicados à eletrônica de potência por meio da interface CAN-Bus. Para os módulos de potência CHARX power oferecemos a você blocos de função PC Worx pré-fabricados para você reduzir seu esforço de engenharia.
Conexão de medidores de energia
Para a medição dos consumos de energia e o faturamento exato dos processos de carregamento, você integra os contadores de energia AC e DC por meio das interfaces seriais RS-232 e RS-485.
Conexão para leitor RFID
Um leitor de cartão RFID pode ser conectado via RS-232 ou RS-485, que os usuários podem usar para autorizar o processo de carregamento, seja em um sistema back-end ou usando a Whitelist RFID local.
I/O digitais
Respectivamente 16 entradas e saídas digitais permitem a conexão específica do cliente de outros componentes, p. ex., o controlador dos contatores DC, a avaliação do monitor de isolamento, o monitoramento do travamento da porta ou a ativação dos LEDs do estado de carregamento.
O controlador de carregamento é programado por uma pessoa no PC Worx com a ajuda de blocos de função pré-fabricados

Múltiplas possibilidades de aplicação Livremente programável conforme IEC 61131

Os CHARX control professional e CHARX control integrated podem ser livremente programáveis conforme IEC 61131 para a sua aplicação de carregamento individual.

Assim você obtém um controlador de carregamento de uso versátil para variados requisitos. Assim, você configura o software e a interface do usuário de sua estação de carga de forma completamente específica para o cliente.

Reduza o seu trabalho de engenharia graças a blocos de função pré-fabricados PC Worx para a comunicação de veículo conforme DIN SPEC 70121.

Seu contato pessoal

Para todas as perguntas sobre nossos produtos e soluções

Daniel Manini - Head of e-Mobility - Phoenix Contact Brasil
Daniel Manini
Head de e-Mobility - Brasil
+55 11 99464 2050
Terei prazer em assessorar você em seu projeto de infraestrutura de carregamento.