TC ANT MOBILE WALL 5M - Antena
2702273

Antena omnidirecional multibanda para montagem em parede ou mastro, 0,6 GHz ... 6 GHz, ganho: 3 dBi ... 7 dBi, grau de proteção: IP66, conexão: SMA (macho), incl. cabo de conexão de 5 m, suporte de montagem e braçadeiras para mastro

Detalhes do produto








Produtos compatíveis



Suas vantagens

Ideal para aplicações de movimentos livres ou estacionárias em redes de telefonia móvel 2G/3G/4G/5G
Garantia de futuro graças à utilização de materiais sem chumbo
Incluindo cabo de conexão de 5 m

Perguntas frequentes


A antena foi descontinuada. Qual artigo alternativo devo usar ao montar no quadro de comando?

Use a antena ANT-OMNI-0671-02, código 1396318. Você também precisará de um cabo de antena de comprimento suficiente, por exemplo, NBC-COX-CNM/1.0-M/COX-CKM, código 1340143.... Ver mais

Use a antena ANT-OMNI-0671-02, código 1396318. Você também precisará de um cabo de antena de comprimento suficiente, por exemplo, NBC-COX-CNM/1.0-M/COX-CKM, código 1340143.

Ver menos

Qual artigo alternativo devo usar para a montagem na parede?

Você pode usar a antena ANT-OMNI-0671-01, código 1396316. Como alternativa, use o ANT-OMNI-0671-02, código 1396318, em conjunto com o suporte de parede RAD-ANT-VAN-MKT, código 2885879. Você também precisará de um cabo de antena de comprimento suficie... Ver mais

Você pode usar a antena ANT-OMNI-0671-01, código 1396316. Como alternativa, use o ANT-OMNI-0671-02, código 1396318, em conjunto com o suporte de parede RAD-ANT-VAN-MKT, código 2885879. Você também precisará de um cabo de antena de comprimento suficiente, por exemplo, NBC-COX-CNM/1.0-M/COX-CKM, código 1340143.

Ver menos

Qual artigo alternativo devo usar para montagem em mastro?

Você pode usar a antena ANT-OMNI-0671-01, código 1396316. Você também precisará de um cabo de antena de comprimento suficiente, por exemplo, NBC-COX-CNM/1.0-M/COX-CKM, código 1340143.... Ver mais

Você pode usar a antena ANT-OMNI-0671-01, código 1396316. Você também precisará de um cabo de antena de comprimento suficiente, por exemplo, NBC-COX-CNM/1.0-M/COX-CKM, código 1340143.

Ver menos

Qual artigo alternativo devo usar ao montar diretamente no dispositivo?

Você está usando o ANT-OMNI-0671-03, código 1565400.... Ver mais

Você está usando o ANT-OMNI-0671-03, código 1565400.

Ver menos