CHARX connect - Conectores de carregamento para veículos elétricos e veículos utilitários

Conectores de carregamento para veículos elétricos e veículos utilitários

As tomadas de carga do veículo CHARX connect universal permitem o carregamento com corrente alternada e com corrente contínua de todos os tipos de veículos elétricos. Além das tomadas de carga AC e CCS (Combined Charging System) do tipo 1 e tipo 2 também estão disponíveis variantes GB/T para a China. As tomadas de carga do veículo já são usadas com sucesso em veículos elétricos de fabricantes conhecidos e em veículos utilitários de todo o tipo. Assim, os veículos elétricos podem ser carregados de forma permanente com 250 kW e no Boost Mode até com 500 kW.

NEW
Go to Product Detail Page for item 1720098
CHARX T2HBI12-DC375-2,0C2 - Tomada de carga do veículo
CHARX T2HBI12-DC375-2,0C2 - Tomada de carga do veículo
1720098

CHARX connect universal, DC CCS Typ 2, Tomada de carga do veículo, > 500 A em Boost mode, 325 A constante, 1000 V DC, Condutores individuais conectados em um lado, comprimento: 2 m, atuador de travamento: 12 V, 4 polos, Montagem na parede frontal e posterior, M6, caixa: preto, para o carregamento com corrente contínua (DC), IEC 62196-2, IEC 62196-3, Para os contatos DC e AC está incluída uma tampa de proteção no volume de fornecimento.

NEW
Go to Product Detail Page for item 1680337
CHARX T2HBI24-3AC32DC200-2M2R - Tomada de carga do veículo
CHARX T2HBI24-3AC32DC200-2M2R - Tomada de carga do veículo
1680337

CHARX connect universal, AC/DC CCS Typ 2, Tomada de carga do veículo, até 500 A em Boost mode, 200 A constante, 1000 V DC, 32 A , 480 V AC, Condutores individuais conectados em um lado, comprimento: 2 m, atuador de travamento: 24 V, 4 polos, Montagem na parede frontal e posterior, M6, caixa: preto, com saída de cabo de 90° no lado direito, para o carregamento com corrente alternada (AC) e com corrente contínua (DC), IEC 62196-2, IEC 62196-3, Para os contatos DC e AC está incluída uma tampa de proteção no volume de fornecimento.

NEW
Go to Product Detail Page for item 1739883
CHARX T2HBI12-3AC32DC375-WH4 - Tomada de carga do veículo
CHARX T2HBI12-3AC32DC375-WH4 - Tomada de carga do veículo
1739883

CHARX connect universal, AC/DC CCS Typ 2, Tomada de carga do veículo, > 500 A em Boost mode, 325 A constante, 1000 V DC, 32 A , 480 V AC, Pronto para montagem, com extremidade do cabo aberta montada, Condutores individuais conectados em um lado, comprimento: 2 m, atuador de travamento: 12 V, 4 polos, Montagem na parede frontal e posterior, M6, caixa: preto, com conector HVA 630 (AC) e terminal de cabo M8 com flange de conexão estreita (DC) para montagem subsequente de prensa-cabos, Com película de cobre condutora de eletricidade, servindo de terminal de blindagem, para melhorar a superfície de contato e reduzir a redução da blindagem, tubo corrugado fixado com fita (em um lado) para aumentar a resistência ao desgaste, para o carregamento com corrente alternada (AC) e com corrente contínua (DC), IEC 62196-2, IEC 62196-3, Para os contatos DC e AC da tomada de carga do veículo está incluída uma tampa de proteção no escopo de fornecimento.

NEW
Go to Product Detail Page for item 1739878
CHARX T2HBI12-3AC32DC250-WH1 - Tomada de carga do veículo
CHARX T2HBI12-3AC32DC250-WH1 - Tomada de carga do veículo
1739878

CHARX connect universal, AC/DC CCS Typ 2, Tomada de carga do veículo, até 500 A em Boost mode, 250 A constante, 1000 V DC, 32 A , 480 V AC, Pronto para montagem, com extremidade do cabo aberta montada, Condutores individuais conectados em um lado, comprimento: 2 m, atuador de travamento: 12 V, 4 polos, Montagem na parede frontal e posterior, M6, caixa: preto, com conector HVA 630 (AC) e terminal de cabo M8 com flange de conexão estreita (DC) para montagem subsequente de prensa-cabos, Com película de cobre condutora de eletricidade, servindo de terminal de blindagem, para melhorar a superfície de contato e reduzir a redução da blindagem, tubo corrugado fixado com fita (em um lado) para aumentar a resistência ao desgaste, para o carregamento com corrente alternada (AC) e com corrente contínua (DC), IEC 62196-2, IEC 62196-3, Para os contatos DC e AC da tomada de carga do veículo está incluída uma tampa de proteção no escopo de fornecimento.

NEW
Go to Product Detail Page for item 1838808
CHARX T2HBI12-DC250-2C2R - Tomada de carga do veículo
CHARX T2HBI12-DC250-2C2R - Tomada de carga do veículo
1838808

CHARX connect universal, DC CCS Typ 2, Tomada de carga do veículo, até 500 A em Boost mode, 250 A constante, 1000 V DC, Condutores individuais conectados em um lado, comprimento: 2 m, atuador de travamento: 12 V, 4 polos, Montagem na parede frontal e posterior, M6, caixa: preto, com saída de cabo de 90° no lado direito, para o carregamento com corrente alternada (AC) e com corrente contínua (DC), IEC 62196-2, IEC 62196-3, Para os contatos DC e AC está incluída uma tampa de proteção no volume de fornecimento.

NEW
Go to Product Detail Page for item 1921180
CHARX NAI12-1AC80DC300-2,0C5 - Tomada de carga do veículo
CHARX NAI12-1AC80DC300-2,0C5 - Tomada de carga do veículo
1921180

CHARX connect universal, AC/DC NACS, Tomada de carga do veículo, até 800 A em Boost mode, 300 A constante, 1000 V DC, 80 A , 277 V AC, Condutores individuais conectados em um lado, comprimento: 2 m, atuador de travamento: 12 V, 4 polos, Montagem na parede traseira, M6, caixa: preto, para o carregamento com corrente alternada (AC) e com corrente contínua (DC), UL 2251, SAE J3400

NEW
Go to Product Detail Page for item 1880532
CHARX NAI12-1AC80DC350-2,0C5 - Tomada de carga do veículo
CHARX NAI12-1AC80DC350-2,0C5 - Tomada de carga do veículo
1880532

CHARX connect universal, AC/DC NACS, Tomada de carga do veículo, até 800 A em Boost mode, 350 A constante, 1000 V DC, 80 A , 277 V AC, Condutores individuais conectados em um lado, comprimento: 2 m, atuador de travamento: 12 V, 4 polos, Montagem na parede traseira, M6, caixa: preto, para o carregamento com corrente alternada (AC) e com corrente contínua (DC), UL 2251, SAE J3400

Suas vantagens

  • Nossas tomadas de carga CCS permitem o carregamento DC ultrarrápido com até 700 kW (700 A/1.000 V) temporariamente graças às bitolas de condutor DC de até 120 mm²
  • Seguro contra sobreaquecimento graças à medição rápida e exata da temperatura por sensores Pt 1000 em cada contato de potência DC
  • À prova de água, poeira e sujeira devido ao alto grau de proteção abrangente IP6K7 e IP6K5, na parte frontal adicionalmente IP6K6K e IP6K9K
  • Além do comprimento padrão do cabo DC de 2 m e de outros comprimentos do portfólio, outros comprimentos estão disponíveis sob consulta
  • Projetado de acordo com a norma automotiva e em conformidade com as normas IEC 62196, SAE J1772 e GB/T 20234; empresa certificada pela IATF 16949

Novos produtos

Tomadas de carga do veículo NACS CHARX connect universal
Tomada de carga do veículo CCS CHARX connect advanced com controlador de carregamento integrado
Tomadas de carga CCS tipo 2 CHARX connect universal com saída de cabo lateral
Tampas de proteção para tomadas de carga CCS CHARX connect universal
Disponível em Q3/2026

Tomadas de carga NACS universais para 800 A

A interface de carga do veículo para a América

As tomadas de carga NACS em conformidade com UL e SAE da família CHARX connect universal são a interface de carga AC e DC perfeita para veículos utilitários de todos os tipos. Com 800 A no Boost Mode, elas permitem o carregamento High Power Charging para paradas de carregamento curtas e utilização econômica de frotas.

Características principais

  • Corrente de carga DC no Boost Mode: 600 A, 800 A
  • Corrente de carga DC constante: 300 A, 350 A
  • Corrente de carga AC: 48 A, 80 A
  • Comprimento do cabo: 2 m (outros sob consulta)
  • Atuador: 12 V, 4 polos
  • Certificações/normas: UL 2251 (em preparação), SAE J3400, IEC 62196-3, IATF 16949
  • Grau de proteção: IP6K9K, IP6K6K, IP67, IP6K5

Suas vantagens

  • Tecnologia de carregamento 100 % em conformidade com as normas, com qualidade industrial comprovada para durabilidade e segurança particularmente altas
  • Especialmente adequadas para pequenas séries, pois podem ser encomendados a partir de tamanho de lote 1
  • Travamento confiável mesmo com frio extremo, graças ao aquecimento no pino de travamento
  • Mudança fácil de tipo 1 AC para NACS graças às geometrias de rosca idênticas
  • Fácil substituição em caso de manutenção graças aos cabos de alta tensão e de sinal separáveis

Disponível em Q3/2026

Tomadas de carga CCS com controlador de carregamento integrado

A novidade internacional para todos os veículos utilitários

O CHARX connect advanced é a primeira tomada de carga do veículo do mundo com um controlador de carga integrado – para uma interação perfeita. O sistema modular oferece flexibilidade máxima e permite o High Power Charging com até 800 A. Ideal para ônibus elétricos, caminhões elétricos e veículos off-road.

Características principais

  • Padrões de carga: CCS tipo 1, CCS tipo 2
  • Corrente de carga DC em Boost Mode: até 800 A
  • Corrente de carga DC constante: 200 A, 250 A, 400 A
  • Saída do cabo: 90° à esquerda, 90° à direita, reta
  • Comunicação de carregamento conforme DIN 70121 e ISO 15118
  • Cibersegurança conforme UNECE R155 e R156
  • Funções de segurança até ISO 26262 ASIL B

Suas vantagens

  • Controlador de carregamento integrado que economiza espaço, tempo e custos no Design-in, na configuração na instalação
  • Carregamento HPC ultrarrápido com até 800 A em Boost Mode
  • Cabos de conexão plugáveis para substituição fácil da tomada de carga em caso de manutenção
  • Três possíveis sentidos de saída para máxima flexibilidade de instalação
  • Tampa de proteção, botão de cancelamento de carga, luz de busca e tela LED para maior conforto de operação

Tomadas de carga CCS com saída de cabo lateral

Para uma montagem compacta no veículo

As tomadas de carga CCS tipo 2 CHARX connect universal agora também estão disponíveis com uma saída de cabo de 90°. Assim você economiza um valioso espaço de instalação no veículo elétrico. Graças às geometrias idênticas, os clientes que mudam para as tomadas de carga de 90° não precisam fazer nenhuma alteração no recorte da carroceria.

Características principais

  • Padrão de carga: CCS tipo 2
  • Saída do cabo: 90° no lado direito (lado esquerdo sob consulta)
  • Comprimento do cabo: 2 m (outros sob consulta)
  • Profundidade de montagem: 128,5 mm
  • Corrente de carga DC em Boost Mode: até 500 A
  • Corrente de carga DC constante: 200 A, 250 A
  • Tensão de dimensionamento DC: 1.000 V
  • Tensão do atuador: 12 V, 24 V

Suas vantagens

  • Mais de 50% de economia de espaço na profundidade de montagem em comparação com nossas tomadas de carga CCS com saída de cabo reta
  • Instalação mais conveniente e clara do chicote de fios
  • Evitação de pontos quentes de temperatura devido ao maior raio de curvatura
  • Mudança fácil graças às geometrias de rosca idênticas de todas as tomadas de carga CCS
  • Proteção IP6K6K/IP6K9K na parte frontal resiste a limpeza com jato de vapor e alta pressão

Tampas de proteção para tomadas de carga CCS

Proteção ideal com funcionalidades inteligentes

As tampas de proteção garantem uma proteção IPX5 para a área de contato de nossas tomadas de carga CCS CHARX connect universal. Isso significa que seus veículos utilitários elétricos estão equipados de forma ideal para condições ambientais exigentes. Opcionalmente, é possível adicionar um botão de função e uma indicação de estado LED.

Características principais

  • Padrões de carga: CCS tipo 1, CCS tipo 2
  • Dimensões (L x A x P): 170,7 mm x 184,4 mm x 41,0 mm (sem extras) ou 61,1 mm (com extras)
  • Grau de proteção: IPX5 (com tampa fechada)
  • Conexão de indicador LED e botão: conector MCON de 6 polos
  • Ativação do indicador LED: MLP
  • Suporte de UNECE R61

Suas vantagens

  • Proteção confiável de todos os contatos de sinal e potência contra jatos de água, de acordo com a norma IPX5
  • Operação inteligente: quando a tampa DC é aberta, a tampa AC abre automaticamente
  • Extras opcionais: indicação do estado de carga com LED RGB livremente controlável e botão, p. ex. para cancelar o carregamento
  • Design simples graças aos pontos de rosca idênticos para CCS tipo 1 e CCS tipo 2
  • Compatível com nosso controlador de carregamento CHARX control vehicle

Tomadas de carga do veículo CHARX connect universal

Vasto portfólio de produtos

A CHARX connect universal oferece um amplo portfólio de produtos de tomadas de carga AC do tipo 1 e tipo 2, tomadas de carga CCS e tomadas de carga do veículo AC e DC conforme o padrão GB/T para o mercado asiático.

Nossas tomadas de carga CCS estão disponíveis com bitolas de condutor de 35 mm² (120 A), 70 mm² (200 A), 95 mm² (250 A) e 120 mm² (375 A). Assim são possíveis potências de carga de até 700 kW (700 A / 1.000 V) no Boost Mode.

Estão disponíveis diferentes comprimentos de cabo DC. Entre em contato conosco se o comprimento de cabo desejado não estiver disponível na lista de produtos. Atualmente, estamos desenvolvendo tomadas de carga do veículo MCS e tomadas de carga NACS.

Tomada de carga de veículo elétrico para High Power Charging Descubra nossas tomadas de carga de utilização universal

O veículo elétrico é carregado por tomada de carga CCS, e o progresso é indicado em um smartphone
Sensores Pt 1000 em ambos os contatos de potência DC
Tomada de carga para veículos elétricos com alto grau de proteção IP
Veículos de limpeza de vias públicas com Close-Up de Design-In de tomadas de carga CCS
Teste de qualidade de tomadas de carga do veículo
O veículo elétrico é carregado por tomada de carga CCS, e o progresso é indicado em um smartphone

As tomadas de carga CCS com bitolas de condutor DC de até 120 mm² permitem agora o carregamento HPC seguro com 375 kW (375 A/1000 V) e Boost Mode superior a 500 kW (500 A/1000 V). Dependendo de fatores externos, como a temperatura ambiente, os veículos elétricos podem ser carregados em poucos minutos.

Sensores Pt 1000 em ambos os contatos de potência DC

O aquecimento do sistema de conexão é minimizado por uma tecnologia de conexão otimizada. Os sensores de temperatura integrados de alta precisão garantem alta segurança, pois, com base na avaliação de temperatura, o veículo pode regular a corrente de carga solicitada de forma dinâmica. Os sensores Pt 1000 estão localizados em ambos os contatos de potência DC. A faixa AC possui um sistema de sensores PTC.

Tomada de carga para veículos elétricos com alto grau de proteção IP

Graças ao seu sistema de vedação otimizado, nossas tomadas de carga do veículo foram testadas com sucesso de acordo com a norma ISO 20653.
Toda a tomada de carga tem proteção abrangente pelos graus de proteção IP6K7 e IP6K5. Assim ela está protegida de todos os lados contra a entrada de poeira e água até uma profundidade de um metro, respingos de água e contato. Isso se aplica tanto à parte instalada no interior do veículo quanto à área de encaixe externa, mesmo quando a tampa de carregamento estiver aberta. A área de encaixe da tomada de carga também conta com grau de proteção IP6K6K e IP6K9K e, portanto, está protegida contra limpeza com jato de vapor ou alta pressão.

Veículos de limpeza de vias públicas com Close-Up de Design-In de tomadas de carga CCS

Todas as tomadas de carga do veículo têm um formato de construção extremamente compacto. Além disso, as medidas exteriores e geometrias de parafusamento relevantes das tomadas de carga CCS e tomadas de carga AC são idênticas entre si.

Dessa forma, os fabricantes e transformadores podem planejar sempre o mesmo espaço de montagem para cada veículo elétrico e independentemente do mercado-alvo – do ônibus a motocicleta.

Teste de qualidade de tomadas de carga do veículo

Nossas tomadas de carga do veículo CHARX connect universal estão em conformidade com as respectivas normas:

  • IEC 62196-2, IEC 62196-3
  • SAE J1772
  • GB/T 20234

A Phoenix Contact E-Mobility está certificada conforme a IATF 16949.

Vista em 3D

Todos os detalhes em 3D

Veja o produto com um maior nível de detalhe. Ampliando e rodando, será possível observar a tomada de carga do veículo CCS tipo 2 de todos os ângulos.

Desenvolvimento da tomada de carga do veículo CCS Tipo 1

Soluções específicas para o cliente Tomadas de carga personalizadas para seus veículos de série

Você está buscando elementos de comando adicionais, telas de LED, conceitos de resfriamento, integração da tomada de carga do veículo no espaço de instalação do veículo ou outros elementos personalizados?
Teremos o prazer de desenvolver uma interface de carga personalizada para veículos elétricos para o seu veículo de série, de acordo com os requisitos da IATF 16949 do setor automotivo.

Fale com nossa pessoa de contato!

Seu contato pessoal

Para todas as perguntas relacionadas aos nossos componentes para veículos elétricos

Eu terei prazer em assessorar você sobre nossas tomadas de carga, bem como nosso controlador de carregamento do veículo e aguardo seu telefonema ou e-mail.