As tomadas de carga CCS com bitolas de condutor DC de até 120 mm² permitem agora o carregamento HPC seguro com 375 kW (375 A/1000 V) e Boost Mode superior a 500 kW (500 A/1000 V). Dependendo de fatores externos, como a temperatura ambiente, os veículos elétricos podem ser carregados em poucos minutos.
CHARX connect universal, AC/DC CCS Typ 2, Tomada de carga do veículo, > 500 A em Boost mode, 325 A constante, 1000 V DC, 32 A , 480 V AC, Condutores individuais, comprimento: 2 m, atuador de travamento: 12 V, 4 polos, Montagem na parede frontal e posterior, M6, caixa: preto, para o carregamento com corrente alternada (AC) e com corrente contínua (DC), IEC 62196-1, IEC 62196-2, Para os contatos DC e AC está incluída uma tampa de proteção no volume de fornecimento.