Tomada de carga do veículo pronta para montagem com conectores comuns de um único fornecedor, para o carregamento com corrente contínua (DC), compatível com conectores de carga do veículo CCS (EVSE) do tipo 2, para a instalação em veículos elétricos (EV).
CHARX T2HBI24-3AC32DC250-WH2
-
Tomada de carga do veículo
1739879
CHARX connect universal, AC/DC CCS Typ 2, Tomada de carga do veículo, até 500 A em Boost mode, 250 A constante, 1000 V DC, 32 A , 480 V AC, Pronto para montagem, com extremidade do cabo aberta montada, Condutores individuais, comprimento: 2 m, atuador de travamento: 24 V, 4 polos, Montagem na parede frontal e posterior, M6, caixa: preto, com conector HVA 630 (AC) e terminal de cabo M8 com flange de conexão estreita (DC) para montagem subsequente de prensa-cabos, Com película de cobre condutora de eletricidade, servindo de terminal de blindagem, para melhorar a superfície de contato e reduzir a redução da blindagem, tubo corrugado fixado com fita (em um lado) para aumentar a resistência ao desgaste, com identificação DC+ com fita vermelha, para o carregamento com corrente alternada (AC) e com corrente contínua (DC), IEC 62196-2, IEC 62196-3, Para os contatos DC e AC da tomada de carga do veículo está incluída uma tampa de proteção no escopo de fornecimento.
Detalhes do produto
| Geral | Para os contatos DC e AC da tomada de carga do veículo está incluída uma tampa de proteção no escopo de fornecimento. |
| Família de produtos | CHARX connect universal |
| Tecnologia | Combined Charging System |
| Aplicação | para o carregamento com corrente alternada (AC) e com corrente contínua (DC) |
| para instalação em veículos elétricos (EV) | |
| Equipamento | com conector HVA 630 (AC) e terminal de cabo M8 com flange de conexão estreita (DC) para montagem subsequente de prensa-cabos |
| Com película de cobre condutora de eletricidade, servindo de terminal de blindagem, para melhorar a superfície de contato e reduzir a redução da blindagem | |
| tubo corrugado fixado com fita (em um lado) para aumentar a resistência ao desgaste | |
| com identificação DC+ com fita vermelha | |
| Padrão de carga | AC/DC CCS Typ 2 |
| Modo de carga | Modo 2, 3, 4 |
| Variações do cliente | Extremidades de cabo separadas com vários conectores padrão, comprimentos de cabo específicos do cliente ou mesmo sem identificações com fita colorida e componentes específicos estão disponíveis mediante solicitação |
| Nota sobre o tipo de conexão | Conexão por crimpagem, não separável |
| Medição de temperatura | Contatos DC: 2x PT1000 (DIN EN 60751) |
| Monitoramento de temperatura | Contatos AC: cadeia PTC (DIN EN 60738-1) |
| Potência e corrente de carga (Carregamento AC (trifásico)) | |
| Tipo da corrente de carga | AC trifásico |
| Corrente de carga | 32 A AC (trifásica) |
| Potência de carga | 26,6 kW |
| Potência e corrente de carga (Carregamento com corrente contínua) | |
| Tipo da corrente de carga | DC |
| Corrente de carga | 250 A |
| Potência de carga | 250 kW |
| Potência e corrente de carga (Carregamento com corrente contínua no Boost Mode) | |
| Tipo da corrente de carga | Boost Mode DC |
| Corrente de carga | até 500 A |
| Potência de carga | até 500 kW |
| Tensão nominal | 1000 V |
| Observação | As especificações referem-se ao carregamento no Boost Mode e dependem das condições ambientais. Para mais detalhes, ver o folheto informativo na área de download deste artigo. |
| Definição das conexões (Contatos de potência) | |
| Quantidade | 7 (L1, L2, L3, N, PE, DC+, DC-) |
| Tensão nominal | 480 V AC |
| 1000 V DC | |
| Corrente nominal | 32 A AC |
| 250 A DC | |
| Definição das conexões (Contatos de sinal) | |
| Tipo de transmissão de sinais | Modulação por largura de impulso com comunicação Powerline modulada conforme ISO/IEC 15118 / DIN SPEC 70121 |
| Quantidade | 2 (CP, PP) |
| Tensão nominal | 30 V AC |
| Corrente nominal | 2 A |
| Codificação | 4,7 kΩ (entre PE e PP) |
| Resistência de isolamento | > 200 MΩ |
| Atuador de travamento | |
| Atuador de travamento | 24 V, 4 polos |
| Posição do lado direito | |
| Faixa de alimentação com tensão possível no motor | 22 V ... 26 V |
| Tensão máxima para detecção do travamento | 30 V |
| Corrente do motor típica no travamento | 0,05 A |
| Corrente de retorno do motor | máx. 0,5 A |
| Tempo de permanência máx. com corrente de bloqueio | 1 s |
| Tempo de adaptação recomendado | 600 ms |
| Tempo de pausa após um percurso de entrada ou saída | 3 s |
| Longa vida útil operacional dos ciclos de encaixe | > 10000 ciclos de carga |
| Detecção do travamento | disponível |
| Destravamento mecânico de emergência | disponível |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -30 °C ... 50 °C |
| Sistema de sensores de temperatura (Cadeia PTC) | |
| Tipo de sensor | Cadeia PTC |
| Normas / Determinações | DIN EN 60738-1 |
| Locais de montagem | Sensor nos contatos AC |
| Faixa de medição_Resistência | 790 Ω ... 1420 Ω |
| Resistência | máx. 1280 Ω ±5 K |
| Corrente de medição recomendada | ≤ 1 mA (Umax= 16 V DC) |
| Temperatura ambiente | -40 °C ... 130 °C (Operação) |
| Sistema de sensores de temperatura (Pt 1000) | |
| Tipo de sensor | Pt 1000 |
| Normas / Determinações | DIN EN 60751 |
| Locais de montagem | 2 sensores nos contatos DC |
| Tomada de carga do veículo | |
| Largura | 108 mm |
| Altura | 140,25 mm |
| Profundidade | 128,4 mm |
| Dimensões do furo | |
| Largura | 117,65 mm |
| Altura | 90 mm |
| Profundidade | 117,65 mm |
| Cor (Caixa) | preto (9005) |
| Cor (Frente de encaixe) | preto (9005) |
| Material (Caixa) | Plástico |
| Material (Superfície de contato) | Prata |
| Extensão da linha | ca. 2 m |
| Tipo de condutor | Condutores individuais |
| Condutores individuais AC | |
| Extensão da linha | 2088 mm |
| Estrutura dos condutores | 4 x 6 mm² |
| Condutor individual, material | Silicone |
| Condutor individual, cor | OG |
| Diâmetro externo de linha | 14,70 mm ±0,2 mm |
| Resistência da linha | ≤ 3,2 Ω/km |
| Conexão extremidade da linha | HVA 630 (TE) |
| Condutores individuais DC | |
| Extensão da linha | 2052 mm |
| Estrutura dos condutores | 2 x 95 mm² |
| Condutor individual, material | Silicone |
| Condutor individual, cor | OG |
| Diâmetro externo de linha | 20,60 mm ±0,3 mm |
| Resistência da linha | ≤ 0,196 Ω/km |
| Conexão extremidade da linha | Terminal tubular de cabo M8 (KRFS95-8NS, Elpress) |
| Condutor individual condutor de proteção | |
| Extensão da linha | 2031 mm |
| Estrutura dos condutores | 1 x 25 mm² |
| Condutor individual, material | Silicone |
| Condutor individual, cor | GN/YE |
| Diâmetro externo de linha | 8,60 mm ±0,1 mm |
| Resistência da linha | ≤ 0,743 Ω/km |
| Conexão extremidade da linha | Terminal tubular de cabo M8 (KRF25-8NS, Elpress) |
| Indicação sobre a conexão | com IPX7 para estanqueidade longitudinal |
| Condutores individuais atuador de intertravamento | |
| Extensão da linha | 500 mm ±50 mm |
| Estrutura dos condutores | 4 x 0,5 mm² |
| Condutor individual, material | PVC |
| Condutor individual, cor | BU/RD, BU/GN, BU/YE, BU/BN |
| Diâmetro externo de linha | 1,60 mm ±0,20 mm |
| Resistência da linha | ≤ 37,1 Ω/m |
| Conexão extremidade da linha | 4p-Econoseal (TE) |
| Condutores individuais sistema de sensores de temperatura PTC | |
| Extensão da linha | 1036 mm |
| Estrutura dos condutores | 2 x 0,5 mm² |
| Condutor individual, material | PVC |
| Condutor individual, cor | BN/GY |
| BN/YE/GN | |
| Diâmetro externo de linha | 1,60 mm ±0,20 mm |
| Resistência da linha | ≤ 37,1 Ω/m |
| Conexão extremidade da linha | 8p-Econoseal (TE) |
| Condutores individuais Pt 1000 | |
| Extensão da linha | 1036 mm |
| Estrutura dos condutores | 3 x 0,5 mm² |
| Condutor individual, material | PVC |
| Condutor individual, cor | BN |
| GN | |
| YE | |
| Diâmetro externo de linha | 1,60 mm ±0,20 mm |
| Resistência da linha | ≤ 37,1 Ω/m |
| Conexão extremidade da linha | 8p-Econoseal (TE) |
| Condutores individuais comunicação | |
| Extensão da linha | 1036 mm |
| Estrutura dos condutores | 2 x 0,5 mm² |
| Condutor individual, material | PVC |
| Condutor individual, cor | BK |
| WH | |
| Diâmetro externo de linha | 1,60 mm ±0,20 mm |
| Resistência da linha | ≤ 37,1 Ω/m |
| Conexão extremidade da linha | 8p-Econoseal (TE) |
| Dados mecânicos | |
| Ciclos de encaixe | > 10000 (Tomada de carga do veículo) |
| Força de inserção | < 100 N (Tomada de carga do veículo) |
| Força de tração | < 100 N (Tomada de carga do veículo) |
| Condições ambientais | |
| Grau de proteção (Tomada de carga do veículo) | IP55 (encaixado, o grau de proteção em estado pronto para operação e plugado somente pode ser assegurado se ambos os conectores forem produtos originais da Phoenix Contact ou produtos em conformidade com as normas correspondentes) |
| IP67 (Área interna da entrada do veículo) | |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 40 °C (máx. 60 °C (Redução de corrente necessária, observe o valor-limite da temperatura de contato DC de 90 °C)) |
| Temperatura ambiente (armazenamento/transporte) | -40 °C ... 85 °C |
| Altitude | 4000 m (acima do nível do mar) |
| Normas | |
| Normas / Determinações | IEC 62196-2 |
| IEC 62196-3 | |
| Tipo de montagem Tomada de carga do veículo | Montagem na parede frontal e posterior (Inclinação frontal possível de 0° a 90°) |
| Diâmetro do furo de fixação | 6,70 mm (ø) |
| Parafusos de fixação | M6 |
| Parafusos incluídos no volume de fornecimento | nenhum |
| Código | 1739879 |
| Unidades por embalagem | 1 Unidade |
| Quantidade mínima de pedido | 1 Unidade |
| Chave de produto | XWCAID |
| GTIN | 4067923303836 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 7.500 g |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 7.500 g |
| País de origem | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27144706 |
| ECLASS-15.0 | 27144706 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002898 |
| EU RoHS | |
| Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim |
| isenções tanto quanto conhecido | 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China.
|
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | 2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate (DOTE) (n.º CAS: 15571-58-1) |
| 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (n.º CAS: 119-47-1) | |