CHARX T1HBI12-1AC48DC375-2,0C1 - Tomada de carga do veículo
1720087

CHARX connect universal, AC/DC CCS Typ 1, Tomada de carga do veículo, > 500 A em Boost mode, 325 A constante, 1000 V DC, 48 A , 250 V AC, Condutores individuais, comprimento: 2 m, atuador de travamento: 12 V, 4 polos, Montagem na parede frontal e posterior, M6, caixa: preto, para o carregamento com corrente alternada (AC) e com corrente contínua (DC), IEC 62196-1, IEC 62196-2, Para os contatos DC e AC está incluída uma tampa de proteção no volume de fornecimento.

Detalhes do produto









Produtos compatíveis



Suas vantagens

Compatível com HPC: a bitola do cabo de 120 mm² permite o carregamento contínuo com 375 kW
À prova de água, sujeira e poeira devido ao grau de proteção IP6K6K/IP6K9K na área frontal – mesmo com a tampa de carregamento aberta
Design-in fácil devido ao formato compacto, às dimensões uniformes e aos pontos de aparafusamento idênticos
Desenvolvido e produzido conforme os padrões automotivos IATF 16949 e ISO 9001