We will be performing maintenance on Tuesday, October 10th from 1:00pm EST/19:00 CET to 1:30pm EST/19:30 CET which may result in difficulties registering for an account.
Tecnologia de conexão para estações de carga doméstica baseadas em placas de circuito impresso
Tecnologia de conexão para sua estação de carga baseada em placas de circuito impresso
Aumente a disponibilidade e a rentabilidade de suas estações de carga e estações de carga doméstica de eletromobilidade com tecnologia de conexão de alta qualidade.
Estações de carga doméstica e estações de carga rápidas e confiáveis são cruciais para o sucesso da eletromobilidade. Para aumentar a disponibilidade e a rentabilidade, são importantes tempos de instalação curtos e baixos custos de manutenção. A conexão rápida e segura da alimentação de rede, cabos de carga e cabos de sinal é obtida com a tecnologia de conexão de campo e placas de circuito impresso intuitiva e duradoura da Phoenix Contact.
Conexão segura à rede graças à tecnologia intuitiva de conexão por alavanca
Conexão de vários condutores com tecnologia de conexão a parafuso aceita mundialmente
Cabeamento interno rápido com tecnologia de conexão push-in sem ferramenta
Alimentar várias estações de carga doméstica por meio de um cabo com conectores de campo
Serviço conveniente no local graças aos conectores de dados padronizados
Descobrir a tecnologia de conexão da estação de carga doméstica
Produtos selecionados para a conexão ideal de potência e dados
Bornes e conectores de placa de circuito impresso operáveis com alavanca
Para a alimentação de rede, os bornes e conectores de placa de circuito impresso operáveis com alavanca permitem a conexão sem ferramenta de condutores com bitolas até 25 mm². A posição inequívoca da alavanca de acionamento colorida, assim como a força de contato definida da conexão push-in operável com alavanca garantem um contato seguro.
Os bornes de placa de circuito impresso push-in oferecem a conexão rápida e sem ferramenta de condutores com bitolas de 1,5 a 35 mm² dentro da estação de carga doméstica. A conexão de condutores opcionalmente vertical, horizontal ou inclinada permite o uso flexível.
Bornes de placas de circuito impresso para conexão de energia compacta de até 41 A
Ideal para o cabeamento de potência interno para conectar transformadores de corrente, tomadas ou cabos de carga. O design compacto sem corpo de isolamento permite o uso com economia de espaço até 41 A. Isso abrange as classes de potência das estações de carga doméstica. O possível processo de solda THR oferece vantagens na produção de grandes séries.
Em conjunto com instalações fotovoltaicas e sistemas de acumuladores de energia, a Phoenix Contact oferece um amplo programa de conectores RJ45 para integração no gerenciamento de energia. Tanto os conectores para placa de circuito impresso quanto os conectores acopláveis em campo, bem como um portfólio abrangente de cabos patch com vários tipos de condutor: todos eles permitem a transmissão de dados em alta velocidade de até 10 GBit/s.
Os parâmetros para a colocação em funcionamento podem ser inseridos e verificados por meio de interfaces padronizadas. A Phoenix Contact oferece conectores para placa de circuito impresso e cabos patch USB para essa finalidade. O tipos A e C estão disponíveis nas versões USB 2.0, USB 3.0 e USB 3.2 Gen. 1/USB 3.2 Gen. 2 em várias combinações.
Conectores para placa de circuito impresso para conectar condutores em placas de circuito impresso e para a transmissão de sinais, dados e potência. De 1,5 a 35 mm², você sempre encontrará a solução certa para o seu carregador. Se necessário, o dispositivo pode ser projetado para ser plugável e modular. Isso permite o uso flexível de diferentes unidades funcionais de acordo com a disponibilidade, rentabilidade e sustentabilidade.
O módulo IHM pode ser conectado de forma rápida e segura usando os conectores placa a placa do programa FINEPITCH. Estão disponíveis soluções blindadas e não blindadas para a transmissão de sinais e dados. Realize configurações individuais de placas de circuito impresso em todas as dimensões com diversos formatos.
Os cabos de carga do modo 3 CHARX connect são adequados para o carregamento com corrente alternada de veículos elétricos. Eles atingem potências de carga de até 22 kW e estão disponíveis para os padrões de carga NACS, tipo 1, tipo 2 e GB/T.
As tomadas de carga CHARX connect modular tipo 2 são instaladas em estações de carga AC e estações de carga doméstica e permitem o carregamento AC por meio de cabos de carga móveis com até 22 kW. Graças ao sistema modular, o design e a variedade de funções são individualmente adaptáveis.
Os cabos para alimentação e conexão de dados devem ser instalados na estação de carga doméstica de modo que fiquem protegidos contra água e poeira. Os prensa-cabos são uma solução comprovada. Os conectores de instalação QPD e PRC, por outro lado, oferecem uma conexão de potência plugável.
Tecnologia de conexão confiável para estações de carga de DC: eficiente, compacta e fácil de instalar
As mais recentes tecnologias de semicondutores e o sofisticado gerenciamento térmico permitem que as estações de carga rápida DC sejam cada vez mais compactas, eficientes, escalonáveis e altamente integradas. A tecnologia de conexão de dispositivos da Phoenix Contact permite altas correntes e tensões para a eletrônica de potência e transmissão confiável de sinais e dados com alta densidade de integração.
Conexão para placa de circuito impresso para controladores de carregamento
O controlador de carregamento controla e monitora o processo de carregamento. O controlador é usado para comunicação interna e externa, p. ex., via CAN, Modbus e LTE. Os conectores com design compacto e tecnologia de conexão rápida oferecem a solução ideal.
Réguas de bornes para distribuição de potência e sinais
Com as nossas réguas de bornes, os sinais e a potência são claramente distribuídos na estação de carga. A instalação de réguas de bornes em estações de carga DC é facilitada por várias tecnologias de conexão com diferentes bitolas e cores.
Conexões de dados estáveis são necessárias para a conexão de dados entre o controlador, o display e a unidade de pagamento. Seja USB, RJ45 ou COAX – oferecemos a interface do dispositivo e o cabeamento certos para cada protocolo.
Tanto os conectores placa a placa quanto os conectores cabo a placa são adequados para conectar várias placas de circuito impresso, p. ex., para acoplar a unidade de controle ao display.
Unidades funcionais adicionais, como relés de segurança, monitoramento de isolamento, módulos de potência, contatores DC e módulos de proteção contra sobretensão exigem tecnologia de conexão permanentemente confiável para sinais, dados e potência.
A alimentação e distribuição da energia na rede para os módulos de potência individuais requer altas correntes e bitolas. A conexão é feita no local durante a colocação em funcionamento da estação de carga. A tecnologia de conexão rápida intuitiva e segura economiza tempo e garante uma conexão permanentemente confiável.
Conexões de alta potência para módulos de potência
Os módulos de potência plugáveis em formato de 19" permitem adaptar a potência de uma estação de carga de forma modular. Os conectores desenvolvidos pela Phoenix Contact são projetados para altos desempenhos em operação contínua e garantem a disponibilidade da estação de carga.
Conexões de alta potência para módulos de potência
Os módulos de potência plugáveis em formato de 19" permitem adaptar a potência de uma estação de carga de forma modular. Os conectores da Phoenix Contact são desenvolvidos para altos desempenhos em operação contínua e garantem a disponibilidade da estação de carga.
A tensão de rede trifásica é distribuída para os conversores AC/DC. As réguas de bornes jumpeáveis da Phoenix Contact permitem uma distribuição de energia simples e compacta.
Proteção contra sobretensão para estação de carga e estações de carga doméstica
Com CHARX protect, você protege suas estações de carga e veículos elétricos contra danos provocados por sobretensões, que podem ser provocadas por raios e operações de comutação na rede.
Dispositivos de medição de energia multifuncionais
Os dispositivos de medição de energia EMpro multifuncionais registram a energia coletada e oferecem uma variedade de opções para comunicar essa informação a sistemas de controle e gerenciamento de nível superior.
Proteção contra sobretensão para corrente contínua
Devido à sua estrutura, os sistemas de corrente contínua, como as estações de carga DC, possuem um comportamento diferente dos sistemas de corrente alternada durante a operação normal e em caso de falhas. Portanto, é necessário o uso de dispositivos de proteção contra surtos especiais.
A alta disponibilidade dos pontos de carregamento, os baixos custos de manutenção e os curtos tempos de carregamento são cruciais para uma ampla aceitação da eletromobilidade. A tecnologia de conexão desempenha um papel importante aqui.
Nosso portfólio para a conexão de potência
Beneficie-se de nossos produtos para a conexão segura e intuitiva de sua estação de carga doméstica à rede. Como regra geral, a infraestrutura oferece condutores rígidos de até 16 mm² para essa finalidade. Com os bornes de placa de circuito impresso operáveis com alavanca, a alavanca de acionamento laranja sinaliza a conexão de condutores correta. O design autotravante dessa tecnologia de conexão garante um contato permanente e seguro.
Com o CHARX connect, oferecemos uma ampla gama de sistemas de carregamento para uma transmissão de potência segura, confiável e rápida da estação de carga para o veículo elétrico. O portfólio inclui estações de carga domésticas AC para carregamento com corrente alternada e modernas estações de carga domésticas DC para utilização de corrente contínua da instalação fotovoltaica com perdas de conversão mínimas.
O programa de conectores RJ45 está disponível para conexão à rede. A Phoenix Contact oferece conectores para placa de circuito impresso e cabos patch USB para a parametrização durante a colocação em funcionamento ou em caso de manutenção. O tipos A e C estão disponíveis nas versões USB 2.0, USB 3.0 e USB 3.2 Gen. 1/USB 3.2 Gen. 2 em várias combinações.
O gerenciamento de carga dinâmico está sendo cada vez mais usado em conjunto com a infraestrutura de carregamento. Temos as caixas certas para seus controladores para maximizar o consumo próprio fotovoltaico e para o gerenciamento de carga dinâmico em conjunto com o carregador e os inversores fotovoltaicos.
FAQ
Sua pergunta não está aqui? Contate-nos pessoalmente.
Com nossos conectores de campo da série PRC, você pode conectar várias estações de carga doméstica no local com conjuntos de cabos pré-montados. O alto grau de proteção IP69K permite o uso seguro em ambientes externos. O uso de conjuntos de cabos prontos economiza tempo e evita erros durante a instalação.
Os bornes de placas de circuito impresso com conexão por alavanca são uma solução ideal. Uma alavanca de cor laranja permite que as três fases, o condutor neutro e o condutor de proteção sejam conectados de forma rápida e intuitiva. O princípio funcional torna a conexão especialmente segura: a alavanca se fecha quando acionada e o condutor fica fixado de forma permanente e segura. Estão disponíveis bornes com entrada de condutor inclinada e horizontal para otimizar o design de seu dispositivo.
Com os conectores placa a placa do programa FINEPITCH, a Phoenix Contact oferece soluções blindadas e não blindadas para a transmissão de sinais e dados. Realize configurações individuais de placas de circuito impresso em todas as dimensões com diversos formatos, alturas de pilha e números de polos em passos de 0,635 até 2,54 mm.
Se o espaço para a conexão de potência de sua estação de carga doméstica de 22 kW for limitado devido ao design fino do dispositivo, o borne de placa de circuito impresso PTSPL 6 sem corpo de isolamento é especialmente adequado:
Nossa página "Princípios da tecnologia de carregamento para eletromobilidade" fornece conhecimentos básicos sobre o carregamento de veículos elétricos. Descubra:
Resumo dos padrões de carga, conectores de carga e modos de carga
Vídeos mostrando como funciona uma estação de carga
Glossário com explicações simples de termos técnicos
Terei prazer em assessorar você em seu projeto de infraestrutura de carregamento.
Você fabrica estações de carga para montagem em trilho de fixação ou em rack de 19"?
Temos os produtos certos para você
Como fabricante de componentes, fornecemos todos os equipamentos para suas estações de carga. Nosso amplo portfólio, desde os cabos de carga CCS até o gerenciamento de carga, forma a base para uma infraestrutura de carregamento de alto desempenho:
Para todas as aplicações, seja uma estação de carga doméstica AC, uma estação de carga DC ou uma estação de recarga HPC
Para todos os tipos de montagem, seja placa de circuito impresso, trilho de fixação ou rack de 19 polegadas