Caixas multifuncionais ME-IO

Caixas de montagem para eletrônica multifuncionais ME-IO com tecnologia de conexão frontal modular

As caixas de montagem para eletrônica da série ME-IO são especialmente adequadas para aplicações com espaço de montagem reduzido e requisitos funcionais elevados. Módulos à medida, como controladores e módulos ​I/O, podem ser facilmente configurados graças ao formato modular. A tecnologia de conexão push-in e o formato compacto permitem a realização de equipamentos individuais com até 54 polos por 18,8 mm de largura.

Suas vantagens

  • Conexões frontais convenientes para transmissão de sinais, dados e energia, bem como dissipadores de calor passivos opcionais e simulação térmica para uma dissipação ideal de calor
  • Elevadas densidades de conexão graças a conectores de encaixe de quatro e seis polos com passos de 3,45 mm e 5,0 mm
  • Três larguras de módulo de 18,8 mm, 37,6 mm e 75,2 mm para uma grande variedade de aplicações
  • Blockbelts permitem o livre agrupamento mecânico de tipos de conectores em pouco espaço
  • Os conectores jumpeados como conexão TWIN substituem os terminais tubulares TWIN
  • Possibilidade de identificação adicional graças a inserto na tampa de identificação transparente
Amostra gratuita
Teste as caixas multifuncionais da série ME-IO

Você gostaria de testar as caixas de montagem para eletrônica da série ME-IO com tecnologia de conexão frontal modular? Solicite agora mesmo seu conjunto de amostra personalizado. Prestamos assessoria especializada na seleção e no Design-in das caixas para a aplicação desejada. Conheça as vantagens das soluções da Phoenix Contact.

Encomendar amostra gratuita
Caixas de montagem para eletrônica da série ME-IO
Configurador para caixas de montagem para eletrônica ME-IO para controladores e módulos I/O

Configurador para caixas de montagem para eletrônica para controladores e módulos I/O

Controladores complexos e módulos I/O exigem altas taxas de transmissão de dados. As caixas ME-IO permitem quase 200 polos com tecnologia de conexão frontal push-in em um dispositivo com formato compacto. Além disso, os conectores bus para trilho de fixação garantem a comunicação eficiente entre módulos. Com indicadores de sinalização e elementos de comando, como displays, é possível implementar soluções personalizadas.

Principais inovações e aplicações


Dissipadores de calor e simulações térmicas para caixas de montagem para eletrônica

Sai o calor. Entra a potência. Refrigeração otimizada para caixas de montagem para eletrônica ME-IO

Maximize a densidade de potência em seus dispositivos com soluções de refrigeração passiva e layout de placas de circuito impresso com otimização térmica em caixas de montagem para eletrônica ME-IO: desde a configuração, passando por simulações térmicas abrangentes, até à implementação – ideal para aplicações de eletrônica de controle potentes e miniaturizadas.

Novos produtos

Caixas de montagem para eletrônica com simulação térmica
Conector para conectores bus para trilho de fixação de 8 polos
Jumper para conector bus para trilho de fixação

Caixas de montagem para eletrônica com simulação térmica

Perfeitamente otimizado para a potência máxima

Maximize a densidade de potência em suas caixas de montagem para eletrônica com soluções de refrigeração passiva e layouts de placas de circuito impresso com otimização térmica: desde a configuração, passando por simulações térmicas abrangentes, até à implementação – ideal para aplicações potentes e miniaturizadas.

Características principais

  • Material: alumínio
  • Superfície: anodizada natural
  • Topologia do dissipador de calor: perfil prensado por extrusão (BC)/distribuidor de calor e perfil prensado por extrusão (ME-IO)
  • Altura máxima do componente: 12 mm (BC)/10 mm (ME-IO)
  • Largura do dissipador de calor: 17,8 mm ... 53,6 mm (BC)/8,8 mm (ME-IO)

Suas vantagens

  • Sistemas de refrigeração incorporados de forma eficiente graças a dissipadores de calor e caixas combináveis de forma flexível para uma refrigeração ideal
  • Integração perfeita graças a soluções passivas personalizadas: perfeitamente adaptadas do ponto de vista mecânico e térmico
  • Serviço abrangente, desde a configuração online e simulações térmicas até a integração
  • Necessidade mínima de espaço graças a refrigeração com economia de espaço para a máxima densidade de potência e aproveitamento do espaço

Conector para conectores bus para trilho de fixação de 8 polos

Comunicação entre módulos em vários níveis

Alguns aplicativos também exigem dados e sinais da comunicação entre módulos fora do grupo de módulos, por exemplo, no caso de um entrelaçamento. Aqui, conectores de alimentação e derivação para o conector bus para trilho de fixação de 8 polos conectam módulos em vários níveis. Eles podem ser usados à esquerda, à direita e no centro.

Características principais

  • Comunicação entre módulos de 8 polos
  • Disponível em forma de entrada e saída
  • Função de suporte final

Suas vantagens

  • Entrada e saída da conexão bus 8 polos no grupo de módulos com caixas ME-IO e ICS
  • Uso otimizado do espaço graças a passagem de cabos organizada
  • Identificação fácil graças à grande área de impressão

Jumper para conector bus para trilho de fixação

Utilização ideal do espaço de montagem

A transmissão de dados e sinais para aplicações sem uma saída necessária para a placa de circuito impresso pode ser feita através de um jumper para conectores bus para trilho de fixação sob o módulo. Isso permite que você utilize a máxima superfície da placa de circuito impresso.

Características principais

  • Comunicação entre módulos de 8 polos
  • Disponível em larguras de 18,8, 20 e 25 mm

Suas vantagens

  • Pode ser integrado em aplicativos de dispositivos baseados em caixas ME-IO e ICS
  • Maior área máxima de superfície da placa de circuito impresso
  • Conexão dos polos no uso em campo usando conectores FMC

Visão geral das caixas da série ME-IO para módulos I/O


Mapa de imagem interativo: Módulo em um trilho de fixação com caixas multifuncionais da série ME-IO
Conector bus para trilho de fixação TBUS 8
Conector bus para trilho de fixação de oito polos com contatos paralelos e seriais para uma comunicação simples entre módulos.
Conector bus para trilho de fixação TBUS 8
Indicações de sinalização ópticas
Condutores de luz em diferentes versões para indicações de estado e de diagnóstico.
Indicações de sinalização ópticas
Tecnologia de conexão modular
Conexões frontais codificadas por cores para um alto conforto de cabeamento.
Tecnologia de conexão modular
Diferentes larguras e profundidades de módulo
Quatro larguras de módulo, bem como variantes de caixa para diferentes áreas de placa de circuito impresso.
Diferentes larguras e profundidades de módulo
Módulos de tela versáteis
Variantes de tampa para integrar telas ou telas táteis totalmente integráveis.
Módulos de tela versáteis
Componentes de sistema integráveis
A caixa ME-IO oferece conectores integráveis, como conectores RJ45 e placa a placa. Também podem ser integrados dissipadores de calor passivos.
Componentes de sistema integráveis
Adaptação individual das coberturas
Tecnologia de conexão com configuração individual para dispositivos conforme os novos requisitos do mercado.
Adaptação individual das coberturas
Dissipadores de calor
Dissipadores de calor passivos, incluindo simulação térmica para a dissipação confiável de calor.
Mais sobre dissipadores de calor passivos
Dissipadores de calor

Sistema de caixa ME-IO

Solução de caixa à medida para sistemas de controle modulares

Seus valores agregados em detalhe

Módulo de caixas ME-IO
Tecnologia de conexão frontal unidade (Blockbelts) para a caixa ME-IO
Sistema Lock and Release na caixa ME-IO
Tecnologia de conexão para a caixa ME-IO com diferentes codificações
Caixas das séries ME-IO e ICS em um módulo em um trilho de fixação
Conjuntos de montagem para desenvolvimento
Módulo de caixas ME-IO

Até quatro larguras de módulo de 18,8 mm, 37,6 mm, 56,4 mm e 75,2 mm permitem uma grande variedade de aplicações aos fabricantes de dispositivos. Além disso, estão disponíveis variantes de caixa com uma profundidade de módulo para uma área da placa de circuito impresso até um máximo de 6580 mm² e até 8510 mm² por 18,8 mm de largura de módulo. As placas de circuito impresso podem ser montadas na posição vertical e horizontal em relação ao trilho de fixação.

Tecnologia de conexão frontal unidade (Blockbelts) para a caixa ME-IO

Graças à tecnologia de conexão frontal push-in e um formato compacto, você pode implementar dispositivos com até 54 polos por 18,8 mm de largura. Esta elevada densidade de conexão é possível graças a conectores de encaixe de quatro e seis polos nos passos de 3,45 mm e 5,0 mm. Você pode configurar a tecnologia de conexão de forma individual. Para isso, estão disponíveis USB, Mini-USB, RJ45, D-SUB ou cartões SD. Você pode utilizar Blockbelts para o livre agrupamento mecânico de tipos de conectores.

Sistema Lock and Release na caixa ME-IO

É rápido e fácil travar e destravar os plugues com o sistema Lock and Release. Assim, você pode trocar módulos sem trabalhos de conexão demorados – sem necessitar de ferramenta especial.

Tecnologia de conexão para a caixa ME-IO com diferentes codificações

Uma variedade de elementos de codificação no conector e na régua básica oferecem a fabricantes de dispositivos uma maior segurança de encaixe na tecnologia de conexão.

Caixas das séries ME-IO e ICS em um módulo em um trilho de fixação

O conector bus para trilho de fixação de oito polos TBUS 8 oferece até quatro contatos paralelos e seriais para uma comunicação simples entre módulos. Além disso, graças ao TBUS 8, você pode combinar em uma aplicação as caixas da série ICS com as da série ME-IO.

Ir para as caixas de montagem para eletrônica da série ICS
Conjuntos de montagem para desenvolvimento

Para desenvolver rapidamente seus protótipos e dispositivos de série preliminar, use nossos conjuntos de montagem para desenvolvimento. Os conjuntos incluem soluções completas de caixas com tecnologia de conexão integrada e placas de circuito impresso com passo perfurado. Com conectores de bus específicos é possível realizar sistemas de dispositivos inteiros. Configure em nosso E-Shop seu conjunto de montagem para desenvolvimento individual e comece logo com o desenvolvimento de seu dispositivo.

Perguntas frequentes sobre dissipadores de calor passivos opcionais

Dissipadores de calor específicos do cliente para caixas de montagem para eletrônica da série ICS
Vista explodida da caixa de montagem para eletrônica ICS 50 com dissipador de calor
Distribuição de calor sem dissipador de calor na caixa para trilho de fixação ICS
Distribuição de calor sem dissipador de calor na caixa para trilho de fixação ICS
Diagrama da caixa de montagem para eletrônica ICS50-B122X98-V-V-7035
Dissipadores de calor específicos do cliente para caixas de montagem para eletrônica da série ICS

Os dissipadores de calor estão atualmente disponíveis para as séries de caixa ICS (Industrial Case System, para trilhos de fixação) e UCS (Universal Case System, para uso externo).

Mais sobre dissipadores de calor passivos
Vista explodida da caixa de montagem para eletrônica ICS 50 com dissipador de calor

A conexão térmica ideal é obtida por meio de adaptações personalizadas do dissipador de calor. Isso geralmente é feito com a fresagem do dissipador de calor.

Mais sobre dissipadores de calor passivos
Distribuição de calor sem dissipador de calor na caixa para trilho de fixação ICS

A temperatura máxima tem uma influência especialmente grande sobre a confiabilidade e a vida útil operacional do seu aparelho. A taxa de falhas duplica com um aumento de temperatura de 10 °C.

Mais sobre dissipadores de calor passivos
Distribuição de calor sem dissipador de calor na caixa para trilho de fixação ICS

Componentes pequenos e de alto desempenho, altas taxas de transmissão de dados, poeira e ventilação inadequada da caixa são motivos para uma elevada diferença de temperatura em relação ao ambiente.

Mais sobre dissipadores de calor passivos
Diagrama da caixa de montagem para eletrônica ICS50-B122X98-V-V-7035

Para não exceder uma diferença de temperatura em relação ao ambiente, os gráficos dos diagramas fornecem informações sobre a potência que os componentes da respectiva caixa podem emitir. O declive da linha reta descreve a condutância térmica do sistema. Os casos exibidos diferem, por um lado, no aquecimento de toda a superfície e no aquecimento de um hotspot de 20 mm x 20 mm e, por outro lado, em uma placa de circuito impresso instalada na caixa e outra sem caixa.

Mais sobre dissipadores de calor passivos

Montagem fácil da caixa de montagem para eletrônica da série ME-IO

ME-IO é o sistema de caixa com a tecnologia de conexão frontal multipolos. Assim, você monta passo a passo de forma multifuncional.

E-Paper
Visão geral do portfólio de caixas de montagem para eletrônica

Descubra caixas para o trilho de fixação e a aplicação no exterior e saiba como pode adaptar de forma versátil as caixas de montagem para eletrônica às suas necessidades individuais.

Abrir E-Paper
Caixas para trilho de fixação e caixas para campo
Caixa de montagem para eletrônica para o trilho de fixação

Princípios técnicos de caixas de montagem para eletrônica Soluções para a utilização em trilho de fixação

As caixas de montagem para eletrônica são uma parte integrante elementar do dispositivo. Elas determinam o seu visual e protegem a eletrônica contra influências exteriores. Além disso, possibilitam a montagem em unidades hierarquicamente superiores. Por isso, os fabricantes de dispositivos devem prestar atenção a muitos detalhes, não somente na construção, mas também na seleção da caixa quando se trata dos materiais ou dos testes de qualidade. Você encontra todos os detalhes nesta brochura.