Caixa para trilho de fixação

Caixas para trilho de fixação para aplicações em quadro de comando

Total flexibilidade no formato, na cor e na função: as caixas para trilho de fixação são o invólucro ideal para sua eletrônica. Elas protegem as placas de circuito impresso instaladas, podem ser facilmente montadas em trilhos de fixação e proporcionam interfaces perfeitamente integradas para a transmissão de sinais, dados e potência. São possíveis opções adicionais, como simulação térmica automatizada e coberturas individuais feitas a partir de moldes.

Suas vantagens

  • Caixas de montagem para eletrônica, serviços, tecnologia de conexão, acessórios e componentes individuais de uma só fonte
  • Suporte e cooperação competentes durante todo o processo de desenvolvimento do produto até o lançamento no mercado
  • Caixas modulares que permitem soluções de dispositivos versáteis e flexíveis.
  • Apoio na seleção de componentes através de serviços como configuradores, modificadores da cobertura ou simulações térmicas online
  • Realização de sua solução personalizada para obter o máximo valor de reconhecimento

Novos produtos

Caixas de montagem para eletrônica com simulação térmica
Parte inferior da caixa ICS
Sistema de caixa ME-IO Slim para controladores compactos
Suporte EVA-Board para UM-BASIC/-PRO
Partes superiores com conexão push-in para caixa de montagem para eletrônica da série BC modular
Bornes de placa de circuito impresso push-in para BC 17,8

Caixas de montagem para eletrônica com simulação térmica

Perfeitamente otimizado para a potência máxima

Maximize a densidade de potência em suas caixas de montagem para eletrônica com soluções de refrigeração passiva e layouts de placas de circuito impresso com otimização térmica: desde a configuração, passando por simulações térmicas abrangentes, até à implementação – ideal para aplicações potentes e miniaturizadas.

Características principais

  • Material: alumínio
  • Superfície: anodizada natural
  • Topologia do dissipador de calor: perfil prensado por extrusão (BC)/distribuidor de calor e perfil prensado por extrusão (ME-IO)
  • Altura máxima do componente: 12 mm (BC)/10 mm (ME-IO)
  • Largura do dissipador de calor: 17,8 mm ... 53,6 mm (BC)/8,8 mm (ME-IO)

Suas vantagens

  • Sistemas de refrigeração incorporados de forma eficiente graças a dissipadores de calor e caixas combináveis de forma flexível para uma refrigeração ideal
  • Integração perfeita graças a soluções passivas personalizadas: perfeitamente adaptadas do ponto de vista mecânico e térmico
  • Serviço abrangente, desde a configuração online e simulações térmicas até a integração
  • Necessidade mínima de espaço graças a refrigeração com economia de espaço para a máxima densidade de potência e aproveitamento do espaço

Parte inferior da caixa em um novo tamanho

Para caixas de montagem para eletrônica da série ICS

A parte inferior da caixa, com 50 mm de largura, oferece a maior área possível de placa de circuito impresso da série ICS e cria, assim, mais espaço para a eletrônica nela instalada. Na caixa pode ser montado um total de até quatro placas de circuito impresso e 20 conectores com até 100 polos.

Características principais

  • Largura: 50 mm
  • Altura: 122 mm
  • Profundidade: 130,9 mm
  • Até 20 aberturas de conexão

Suas vantagens

  • Mais espaço para componentes eletrônicos graças à maior superfície da placa de circuito impresso
  • Compatibilidade total com o portfólio de produtos ICS graças à nova combinação de dimensões existentes
  • Integração de conectores em cinco níveis de conexão graças a uma profundidade útil de 112 mm

Sistema de caixa para controladores compactos

Para aplicação com tecnologia de conexão frontal

O ME-IO Slim é a solução de caixa eficiente para controladores compactos que exigem tecnologia de conexão frontal vedada. O conector frontal de 18 polos entra em contato direto com a placa de circuito impresso. Com uma largura de módulo de apenas 12 mm, o ME-IO Slim economiza muito espaço.

Características principais

  • Tecnologia de conexão frontal de 18 polos
  • Largura do módulo: 12 mm
  • Acoplador e caixa da CPU
  • Cor: cinza claro (semelhante a RAL 7035)
  • Comunicação do módulo de 8 polos
  • Conector de alimentação de 6 polos em estação de base
  • Indicação de estado sem condutor de luz separado

Suas vantagens

  • Montagem simples do módulo com dois painéis laterais e uma alavanca de fixação para trilho de fixação
  • Alta densidade de conexão com conector de encaixe de 18 polos no passo 5 mm
  • Otimizado para aplicações sensíveis em termos de preço graças ao formato simples e à concepção predefinida do módulo
  • A individualização especifica da aplicação é possível graças as tampas processáveis no módulo CPU
  • Cabeamento simples no módulo graças a conector frontal já impresso de 18 polos

Sistema de retenção de placa de circuito impresso flexível

Para placas de circuito impresso de diferentes tamanhos

O suporte Evaluation (EVA)-Board para UM-BASIC e UM-PRO é um sistema de retenção flexível e ajustável para o alojamento de placas de circuito impresso de diferentes tamanhos por meio de travamento ou parafusamento. O sistema pode ser montado em um perfil UM-BASIC/-PRO 122 da Phoenix Contact.

Características principais

  • Alojamento de diferentes tamanhos de placa de circuito impresso
  • Compatível com UM-BASIC/-PRO 122
  • Deslocável sobre o perfil
  • Cor: cinza claro (semelhante a RAL 7035)
  • Possibilidade de combinação de várias placas de circuito impresso

Suas vantagens

  • Fácil fixação e remoção de placas de circuito impresso
  • Integração favorável de placas de circuito impresso de diferentes tamanhos
  • Grande área de superfície da placa de circuito impresso em um pequeno espaço de instalação
  • Combinação flexível de placas de circuito impresso de diferentes tamanhos

Partes superiores configuráveis para conexão push-in

Para caixas de montagem para eletrônica para a automação predial

Com as novas partes superiores da caixa da série BC modular, você beneficia de uma operação confortável da tecnologia de conexão push-in na frente da caixa. Configure sua solução de caixa individual equipada com bornes de placa de circuito impresso push-in das séries SPT-THR.

Características principais

  • Caixas para trilho de fixação para a utilização em distribuidores de triagem conforme DIN 43880
  • Larguras: 35,6 mm, 53,6 mm, 71,6 mm, 107,6 mm e 161,6 mm
  • Cor: cinza claro (semelhante a RAL 7035)
  • Até 24 polos de 1,5 mm² por câmara da caixa
  • Até 8 polos de 2,5 mm² por câmara da caixa
  • Preparado para o uso do bus KNX

Suas vantagens

  • As caixas adaptadas a SPT-THR permitem um desenvolvimento de dispositivos rápido e uma proteção ideal da eletrônica
  • Configuração individual por câmara da caixa para múltiplas aplicações na automação predial
  • Caixas e medidas de montagem para a utilização em distribuidores de instalação
  • Obtenção fácil do seu artigo individual: utilize o configurador online intuitivo

Bornes de placa de circuito impresso push-in

Para caixas de montagem para eletrônica para a automação predial

Pela primeira vez estão disponíveis bornes de placa de circuito impresso push-in para o BC 17,8 (1 HP). Graças a até 16 polos por módulo, com os bornes de placas de circuito impresso das séries FKDSO 1,5 e FKDSO 2,5 você implementa aplicações com garantia de futuro na automação predial.

Características principais

  • Até 16 polos em uma largura de 17,8 mm (1 HP)
  • Correntes até 22 A
  • Os bornes de placas de circuito impresso de 3 e 4 polos podem ser combinados em uma parte superior
  • Bitolas de condutor até 1,5 mm² (FKDSO 1,5) e 2,5 mm² (FKDSO 2,5)
  • Passo 3,5 mm (FKDSO 1,5) e 5 mm (FKDSO 2,5)

Suas vantagens

  • Sistema de caixas e conexão adaptado entre si para um desenvolvimento de dispositivos mais rápido
  • Conexão push-in rápida e sem ferramenta
  • Disposição ortogonal do borne em relação à placa de circuito impresso para uma ótima acessibilidade em equipamentos montados em trilho de fixação
  • A força de contato definida garante um contato estável por longo tempo
  • Operação intuitiva por meio do gatilho de acionamento de cores contrastantes

Dois colaboradores observam o navegador de produtos em um tablet no qual surgem diferentes exibições de produtos

Guia de produtos Obtenha um resumo de nosso portfólio abrangente

Se informe sobre bornes de placa de circuito impresso, conectores e caixas de montagem para eletrônica para a conexão de equipamento de forma rápida e clara. O navegador de produtos ajuda você no processo através da divisão do programa em diferentes grupos de produtos.

Caixas de montagem para eletrônica com telas táteis

Telas táteis para caixas de montagem para eletrônica Soluções de indicação aptas para a indústria para aplicações de quadro de comando e de campo

Visualização de dados de processo, registro de entradas, saída de estados operacionais e muito mais: as telas táteis oferecem um grande potencial para a implementação de indicações intuitivas e funcionais de dispositivos. Este White Paper oferece uma visão geral e conhecimentos básicos de várias tecnologias de tela tátil. Além disso, são mostrados os requisitos para o controle do hardware.

Caixas para campo e caixas para trilho de fixação

Configurador para caixas de montagem para eletrônica

Configure sua caixa de montagem para eletrônica para a utilização em campo ou no interior: selecione a série de caixa pretendida, a parte inferior apropriada e a tampa. Adicione a tecnologia de conexão apropriada – pronto.

Sistemas de caixa para aplicações no quadro de comando As caixas para trilho de fixação são o invólucro ideal para sua eletrônica. Elas protegem as placas de circuito impresso instaladas, podem ser facilmente montadas em trilhos de fixação e proporcionam interfaces perfeitamente integradas para a transmissão de sinais, dados e potência.

Mapa de imagem interativo: Módulo de diferentes caixas para trilho de fixação
Caixa de perfil de extrusão UM-BASIC/UM-PRO
Não desperdice nem um milímetro do seu trilho de fixação. Os perfis extrudados são cortados especificamente para o cliente e podem ser fornecidos em comprimentos de 30 até 1000 mm.
Saiba mais
Caixa de perfil de extrusão UM-BASIC/UM-PRO
Caixas modulares BC
As caixas BC são adequadas para a montagem direta na parede ou para a utilização em distribuidores de triagem conforme DIN 43880. São possíveis dissipadores de calor opcionais, incluindo simulação térmica.
Saiba mais
Caixas modulares BC
Caixas multifuncionais ME-IO
Módulos eletrônicos sob medida, como controladores e módulos ​I/O, podem ser facilmente configurados graças ao formato modular. São possíveis dissipadores de calor opcionais, incluindo simulação térmica.
Saiba mais
Caixas multifuncionais ME-IO
Caixas básicas EH
Com o sistema de caixa EH é possível desenvolver aplicações universais de dispositivos de forma muito simples. Sete larguras de construção, duas alturas de montagem e três variantes de tampa oferecem mais de 100 opções de combinação.
Saiba mais
Caixas básicas EH
Caixas modulares ME
Configure seu dispositivo com nosso sistema modular fácil de montar da série ME.
Saiba mais
Caixas modulares ME
Caixas modulares ME-MAX
Com um design orientado à funcionalidade e larguras de 12,5 a 90 mm, as caixas da série ME MAX oferecem soluções perfeitas para seu sistema eletrônico.
Saiba mais
Caixas modulares ME-MAX
Caixas modulares ICS
Tão versáteis quanto os requisitos em termos de equipamentos de automação direcionados para o futuro são as respectivas soluções graças ao sistema de caixa modular ICS. São possíveis dissipadores de calor opcionais, incluindo simulação térmica.
Saiba mais
Caixas modulares ICS
Caixas multifuncionais ME-PLC
As caixas de montagem para eletrônica multifuncionais da série ME-PLC são ideais para aplicações com grande necessidade de espaço e uma tecnologia de conexão frontal.
Saiba mais
Caixas multifuncionais ME-PLC
Caixas multifuncionais ME-IO Slim
As caixas multifuncionais da série ME-IO Slim são ideais para controladores que exigem um formato compacto e tecnologia de conexão frontal selada.
Saiba mais
Caixas multifuncionais ME-IO Slim

Individualização dos seus dispositivos eletrônicos Aproveite a consultoria personalizada e serviços abrangentes sobre os seguintes tópicos.

Colaborador em uma fresadora
Caixas de montagem para eletrônica em diversas variantes de cor
Caixas de montagem para eletrônica com impressão digital
Caixas ICS personalizadas
Colaboradores na simulação térmica de uma caixa
Teclados de membrana personalizados
Colaborador em uma fresadora

Desde o processamento mecânico com fresadoras altamente modernas, passando por insertos para ferramentas no molde de base existente, até a configuração personalizada de componentes de caixa individuais, nós oferecemos a você o processo perfeito para a implementação econômica de sua variante de caixa.

Caixas de montagem para eletrônica em diversas variantes de cor

Além das cores padrão, também fabricamos as caixas de montagem para eletrônica em outras cores, por completo ou em combinação com partes de caixa de várias cores. Nossa habilidade de reproduzir a cor da sua empresa garante o máximo de reconhecimento de sua marca.

Caixas de montagem para eletrônica com impressão digital

Oferecemos o processo perfeito para a implementação econômica e visualmente atraente de seus requisitos: desde a impressão funcional e a aplicação do logotipo do cliente até a impressão fotorrealista.

Caixas ICS personalizadas

Para se adaptar à sua solução individualizada, muitas vezes é necessário substituir partes de caixa padrão individuais por versões específicas do cliente. Nós desenvolvemos componentes de caixa de acordo com suas especificações e os montamos com componentes padrão comprovados.

Colaboradores na simulação térmica de uma caixa

A alta densidade de integração em produtos eletrônicos exige uma refrigeração eficiente. Beneficie-se da consultoria de especialistas, de uma plataforma web intuitiva para simulação térmica e de dissipadores de calor personalizáveis desde os estágios iniciais de desenvolvimento.

Mais sobre dissipadores de calor e simulação térmica
Teclados de membrana personalizados

Os dispositivos "inteligentes" exigem sistemas de entrada confiáveis. Os teclados de membrana são usados com frequência no setor. Um teclado de membrana sempre consiste em um composto de várias camadas – com amplas opções de personalização.

A importância das caixas de montagem para eletrônica está aumentando à medida que mais e mais sistemas eletrônicos precisam ser incluídos. A caixa permite que o cliente dê personalidade ao seu sistema eletrônico. E esse reconhecimento é mais importante do que nunca para nossos clientes.

Dr. Thomas Beier, Vice-presidente da Business Unit DCS
Dr. Thomas Beier

Dr. Thomas Beier

Telas e teclados para caixas de montagem para eletrônica

E-Paper
Visão geral do portfólio de caixas de montagem para eletrônica

Descubra caixas para o trilho de fixação e a aplicação no exterior e saiba como pode adaptar de forma versátil as caixas de montagem para eletrônica às suas necessidades individuais.

Abrir E-Paper
Caixas para trilho de fixação e caixas para campo
Caixa de montagem para eletrônica para o trilho de fixação

Princípios técnicos de caixas de montagem para eletrônica Soluções para a utilização em trilho de fixação

As caixas de montagem para eletrônica são uma parte integrante elementar do dispositivo. Elas determinam o seu visual e protegem a eletrônica contra influências exteriores. Além disso, possibilitam a montagem em unidades hierarquicamente superiores. Por isso, os fabricantes de dispositivos devem prestar atenção a muitos detalhes, não somente na construção, mas também na seleção da caixa quando se trata dos materiais ou dos testes de qualidade. Você encontra todos os detalhes nesta brochura.

Ideal para inúmeras aplicações Na área de aplicações de quadros de comando, somos sinônimo de individualidade e componentes personalizados. Confira nossa ampla gama de aplicações possíveis.

Caixa para trilho de fixação ME-IO para controlador de carregamento AC
Módulo de quadro de comando com muitos pontos de conexão
Caixa para trilho de fixação modular BC com conector bus para trilho de fixação
Caixa para trilho de fixação modular BC para automação predial
Controlador de carregamento AC com várias conexões frontais
Cabeamento da caixa ME-IO com conexão à mola push-in
Caixa para trilho de fixação com conexão frontal e push-in para automação predial
ME-PLC ideal para aplicações com grandes requisitos de espaço de instalação
Caixa para trilho de fixação para o controlador de carga
Séries de caixas para campo

Caixas de montagem para eletrônica para a utilização em campo

Além de nossas caixas para trilho de fixação, também oferecemos um amplo portfólio de caixas para campo com alto grau de proteção. As caixas para campo são adequadas para muitas áreas de aplicação como a automação predial, logística ou tecnologia automotiva.