O princípio da versatilidade da série EH também se aplica à configuração da tampa. O espaço para bornes aberto garante flexibilidade na tecnologia de conexão de placas de circuito impresso. Estão disponíveis três variantes de tampa para conexões de placa de circuito impresso individuais. Escolha entre tampas com espaço para bornes aberto em um ou ambos os lados ou uma tampa fechada.
Caixas de montagem para eletrônica básicas EH para aplicações universais
O sistema de caixa EH é adequado para a utilização universal na parede ou no trilho de fixação. As caixas possuem uma tecnologia de conexão de placa de circuito impresso integrada, de escolha livre. Sete larguras, duas alturas de montagem e tampas da caixa em três variantes oferecem mais de 100 opções de combinação. Esta série de caixa de montagem para eletrônica permite concretizar facilmente sistemas de caixa modulares com um design uniforme.
Erro técnico na execução da busca Tentar novamente"
Suas vantagens
- Gama completa de caixas padrão para montagem em trilho de fixação
- Montagem da caixa simples e rápida
- Tecnologia de conexão universal ou fixamente integrada
- Inúmeras variações através de impressão e tratamento da gama conforme as especificações do cliente
Configurador para caixas de montagem para eletrônica básicas
Sete larguras, duas alturas de montagem, três tipos de tampa de caixa, mais de 100 opções de combinação: basta configurar sua caixa básica EH personalizada a partir dessa oferta. São possíveis várias orientações e disposições de placas de circuito impresso. Graças à tecnologia de conexão integrada e livremente selecionável, é possível implementar sistemas de caixas completos em um design uniforme.
Novidades da tecnologia de conexão de dispositivos
Enquanto fabricante líder de conectores e caixas de montagem para eletrônica, a Phoenix Contact trabalha sempre com a máxima de encontrar novas soluções para os crescentes requisitos de suas aplicações industriais e de infraestruturas.
Descubra a nossa nova tecnologia de conexão de dispositivos para a transmissão de sinais, dados e potência bem como as versáteis caixas de montagem para eletrônica.
Resumo das caixas da série EH Com caixas básicas da série EH é possível conceber aplicações universais de dispositivos de forma muito simples. Sete larguras de construção, duas profundidades de construção e três variantes de tampa oferecem mais de 100 opções de combinação.
Sistemas de caixa para aplicações universais
Uma flexibilidade definida de maneira diferente – com sete larguras, duas alturas de montagem e três variantes de tampa, você configura a estrutura dos sistemas de dispositivos modulares com um design uniforme. Escolha entre larguras de caixa entre 22,5 a 90 mm e alturas de caixa entre 54 e 110,5 mm o layout perfeito para sua solução.
Graças à estrutura de caixa flexível, as placas de circuito impresso podem ser alinhadas de modo horizontal, frontal ou ortogonal em relação à frente do dispositivo. Isto permite a você total flexibilidade no desenvolvimento de dispositivos.
Utilize a montagem em trilho de fixação ou na parede para uma fixação do dispositivo em função da aplicação. A trava de base foi concebida para a montagem no trilho de fixação padrão NS 35/7,5.
Os condutores de luz HS LC para caixas de montagem para eletrônica estão disponíveis em diferentes versões e estão perfeitamente adaptadas a elas. Além disso, os condutores de luz são resistentes a descargas eletrostáticas.
Os pinos de compressão permitem uma montagem fácil na placa de circuito impresso. Sob pedido, disponibilizamos como prestação de serviço o processamento necessário de suas caixas de montagem para eletrônica.
Montagem fácil da caixa de montagem para eletrônica da série EH
Saiba como é fácil montar a caixa de plástico da série EH. Monte a caixa EH passo a passo em três variantes diferentes. A caixa de plástico pode ser facilmente montada tanto no trilho de fixação como na parede.
Desenvolver de forma rápida e com otimização de custos com conjuntos de montagem para desenvolvimento
Utilize nossos conjuntos de montagem para desenvolvimento para desenvolver rapidamente seus protótipos e dispositivos de série preliminar. Os conjuntos incluem soluções completas de caixas com tecnologia de conexão flexível integrada e placas de circuito impresso com passo perfurado. Com conectores de bus específicos é possível realizar sistemas de dispositivos inteiros.
Configure em nossa loja seu conjunto de montagem para desenvolvimento individual e comece logo com o desenvolvimento de seu dispositivo.
Princípios técnicos de caixas de montagem para eletrônica Soluções para a utilização em trilho de fixação
As caixas de montagem para eletrônica são uma parte integrante elementar do dispositivo. Elas determinam o seu visual e protegem a eletrônica contra influências exteriores. Além disso, possibilitam a montagem em unidades hierarquicamente superiores. Por isso, os fabricantes de dispositivos devem prestar atenção a muitos detalhes, não somente na construção, mas também na seleção da caixa quando se trata dos materiais ou dos testes de qualidade. Você encontra todos os detalhes nesta brochura.