Com fresadoras altamente modernas é possível fazer aberturas específicas do cliente em cada lado da caixa. Confie na máxima qualidade e em uma implementação econômica, mesmo para pequenas e médias quantidades.
Caixas de montagem para eletrônica específicas do cliente
Nosso portfólio de soluções de caixas e tecnologia de conexão contém muitas opções para a configuração de equipamentos modernos. Configure soluções para sua aplicação individual com o configurador para caixas de montagem para eletrônica. Desde variantes de cores, passando por impressões e processamentos, até a variações específicas do cliente, praticamente tudo é possível – até mesmo o desenvolvimento completo de novos produtos.
Mais informaçõesContate-nos para obter mais informações sobre os produtos
Suas vantagens
- Acompanhamento pessoal: apenas um interlocutor durante toda a fase de projeto
- Concepção detalhada do conceito desejado por você
- Desenvolvimento do conceito e de produção ideal e da qualificação do produto no laboratório interno
- Certificação da solução para seu caso de aplicação
- Gerenciamento de projetos orientado para os objetivos até à produção em série
Desde a ideia até à solução de caixa à medida Saiba mais sobre como pode adaptar uma caixa de montagem para eletrônica às suas necessidades.
Adaptações mecânicas de caixas de montagem para eletrônica
Aproveite nosso abrangente portfólio de serviços. Oferecemos a você diversos processos para a implementação econômica de sua variante de caixa. Eles vão desde o processamento mecânico com fresadoras, passando por insertos para ferramentas no molde de base existente, até à configuração personalizada de componentes de caixa individuais.
Em grandes quantidades, frequentemente é mais econômico trocar o processamento mecânico por uma variante de moldagem por injeção. Beneficie-se da rápida implementação de sua variante adaptada diretamente da ferramenta no molde de base.
Para sua solução individualizada, por vezes pode ser necessário substituir partes de caixa padrão individuais por versões específicas do cliente. Nós desenvolvemos componentes de caixa de acordo com suas especificações e os montamos com componentes padrão comprovados.
Especialmente para a série ICS, o configurador permite você até obter designs individuais para tampas de caixa. Para isso, utilize a impressão 3D da PROTIQ para a produção do protótipo para uma posterior produção em série.
Você também pode configurar suas adaptações mecânicas de forma digital. Na série UCS você até pode criar sua solução com alguns cliques e processar individualmente os recortes padrão pré-fabricados para permitir a integração de tecnologia de conexão e acessórios.
Adaptações de design de caixas de montagem para eletrônica
Desde variantes de cores, passando por impressão e identificação, até à configuração individual de um teclado de membrana, oferecemos a você variadas possibilidades para personalizar sua aplicação.
A cor individual da sua empresa permite você aumentar o reconhecimento de sua aplicação. Graças ao nosso abrangente portfólio de cores padrão, você pode adaptar de forma ideal a cor de sua caixa à sua aplicação.
O ajuste de precisão da imagem específica da aplicação ocorre através do logotipo da empresa e da identificação dos elementos de comando existentes. Beneficie-se de nossas inúmeras possibilidades e imprima e identifique sua caixa de montagem para eletrônica à medida conforme suas necessidades.
Integre de forma rápida e fácil teclados de membrana e telas pré-fabricados em algumas famílias de caixas. O formato, a cor e a impressão dos teclados de membrana podem ser livremente adaptados aos seus desejos e também é possível a aplicação de uma identificação adicional com um logotipo da empresa.
Visão geral das variantes de cores
Individualize sua aplicação com a variante de cor adequada para sua caixa. Nas ferramentas no molde de base ocorre uma qualificação de cada nova variante de cor.
A impressão adequada para sua aplicação
Informe-se sobre a variante de impressão para sua aplicação.
|
|
|
|
---|---|---|---|
Tampografia | Serigrafia | Etiquetagem a laser | |
Propriedades | |||
Vantagens | Impressão funcional econômica | Cores brilhantes | Codificação contínua e resistente ao desgaste |
Número de cores possíveis | Com uma a duas cores | Multicolor | Monocromático (mudança de cor) |
Áreas de aplicação | Textos e logotipos | Impressões de grande superfície e multicolores | Textos e logotipos, códigos de barras, códigos QR e códigos de matriz de dados, assim como números de série |
Via configurador para a caixa de montagem para eletrônica individual
Use nosso configurador para configurar online de forma rápida e fácil sua caixa de montagem para eletrônica individual. Selecione a série de caixa pretendida, a parte inferior apropriada e a tampa. Adicione a tecnologia de conexão apropriada – pronto. Além disso, nas séries ICS, ME-IO e UCS você pode integrar elementos de comando, como teclados de membrana e telas, e testar sua aplicação em termos de características térmicas.
Novo desenvolvimento específico para o cliente
Você tem demandas especiais e precisa de um novo desenvolvimento à medida de seus desejos? Nós o ajudamos na implementação com nosso know-how das áreas de desenvolvimento, produção e garantia de qualidade. Nós providenciamos para você todos os serviços necessários para o seu novo produto. Isso inclui, entre outros:
- Tecnologia de conexão com o design que você desejar
- Desenvolvimento, qualificação e certificação de um único fornecedor
- Engenharia de artigos e produção simultâneas
- Fornecimento antecipado de protótipos
- Suporte total desde a fase de arranque até a descontinuação
Princípios técnicos de caixas de montagem para eletrônica Soluções para a utilização em trilho de fixação
As caixas de montagem para eletrônica são uma parte integrante elementar do dispositivo. Elas determinam o seu visual e protegem a eletrônica contra influências exteriores. Além disso, possibilitam a montagem em unidades hierarquicamente superiores. Por isso, os fabricantes de dispositivos devem prestar atenção a muitos detalhes, não somente na construção, mas também na seleção da caixa quando se trata dos materiais ou dos testes de qualidade. Você encontra todos os detalhes nesta brochura.