Os conteúdos que você está visualizando são criados sob medida para Brasil. Visualizar conteúdos para Estados Unidos | Selecionar outro país

Caixas de montagem para eletrônica para aplicações Raspberry Pi

Caixas de montagem para eletrônica para aplicações Raspberry Pi

As caixas modulares das séries RPI-BC e UCS-RPI foram concebidas para a montagem do computador Raspberry Pi. As caixas de montagem para eletrônica RPI-BC são concebidas conforme DIN 43880, são alinháveis e podem ser fixadas em trilhos de fixação ou diretamente na parede. Graças aos acessórios, como bases de apoio e adaptadores de mesa, a UCS-RPI também pode ser utilizada fora do quadro de comando. Interfaces opcionais permitem uma extensão das funções do computador de placa única integrado.

Suas vantagens

  • Expansões de funções individualizadas através de interfaces opcionais e acessórios adicionais
  • Montagem rápida e sem ferramenta graças ao travamento simples dos elementos da caixa
  • Conectores bus para trilho de fixação de 16 polos para a comunicação de módulos serial e paralela na série RPI-BC
Amostra gratuita
Teste as caixas para aplicações Raspberry Pi

Você gostaria de testar as caixas de montagem para eletrônica das séries RPI-BC e UCS-RPI para aplicações Raspberry Pi? – Solicite agora mesmo seu conjunto de amostras personalizado. Fornecemos consultoria especializada sobre a seleção e o Design-in das caixas para a aplicação desejada. Conheça as vantagens das soluções da Phoenix Contact.

Solicitar amostra gratuita
Caixas de montagem para eletrônica da série RPI-BC e UCS-RPI para aplicações Raspberry Pi
Caixas para campo e caixas para trilho de fixação

Configurador para caixas de montagem para eletrônica

Configure sua caixa de montagem para eletrônica para a utilização em campo ou no interior: selecione a série de caixa pretendida, a parte inferior apropriada e a tampa. Adicione a tecnologia de conexão apropriada – pronto.

Novidade da tecnologia de conexão de dispositivos da Phoenix Contact

Novidades da tecnologia de conexão de dispositivos

Enquanto fabricante líder de conectores e caixas de montagem para eletrônica, a Phoenix Contact trabalha sempre com a máxima de encontrar novas soluções para os crescentes requisitos de suas aplicações industriais e de infraestruturas.

Descubra a nossa nova tecnologia de conexão de dispositivos para a transmissão de sinais, dados e potência bem como as versáteis caixas de montagem para eletrônica.

Resumo das caixas para aplicações Raspberry Pi Com um design não conforme e funções facilmente expansíveis, as séries de caixas RPI-BC e UCS-RPI são a caixa ideal para seu mini PC. Clique em um ponto para obter mais informações.

Mapa de imagem interativo: Caixas de montagem para eletrônica das séries RPI-BC e UCS-RPI
Montagem sem ferramenta
Montagem sem ferramenta do computador Raspberry Pi, das metades de caixa e das placas de circuito impresso opcionais.
Montagem sem ferramenta
Áreas de aplicação abrangentes
As placas de circuito impresso adaptadas à caixa com plugues push-in plugáveis expandem as áreas de aplicação individuais.
Áreas de aplicação abrangentes
Interação ideal com outros dispositivos
O conector bus para trilho de fixação de 16 polos permite a interação ideal de sua solução Raspberry Pi com outros dispositivos.
Interação ideal com outros dispositivos
Operabilidade interativa
A caixa de montagem para eletrônica UCS aloja não somente o Raspberry Pi, mas também pode integrar a tela tátil de 7" correspondente.
Operabilidade interativa
Capa versátil para seus computadores Raspberry Pi
Inúmeras variantes de caixa e uma vasta gama de acessórios dão a seu Raspberry Pi uma capa que pode ser facilmente adapta ao seu ambiente.
Capa versátil para seus computadores Raspberry Pi
Vídeo: Caixas da série RPI-BC montados na parede
Caixas da série RPI-BC montados na parede YouTube

Caixas de montagem para eletrônica para computadores Raspberry Pi: o enquadramento para o máximo desempenho

As caixas de montagem para eletrônica das séries RPI-BC e UCS-RPI formam a caixa perfeita para seu Raspberry Pi. Você pode integrar não somente o mini PC, mas também eletrônica e circuitos adicionais. As caixas são fáceis de montar no trilho de fixação no quadro de comando. Informe-se sobre as características do produto da série RPI-BC.

Proteção perfeita para soluções Raspberry Pi

Expansões aptas para a indústria na caixa BC modular
Montagem sem ferramenta na caixa BC modular
Diversas variantes de tampa para a caixa modular BC
Várias caixas da série RPI-BC sendo conectadas através de TBUS
Caixas de montagem para eletrônica da série UCS-RPI em uma vista explodida
Vista explodida de uma caixa deitada de lado da série UCS-RPI
Expansões aptas para a indústria na caixa BC modular

Interfaces opcionais e acessórios adicionais expandem as áreas de aplicação. Os conectores da série PTSM permitem o cabeamento fácil e seguro de sinais em GPIOs. Também é possível montar placas de circuito impresso adicionais.

Montagem sem ferramenta na caixa BC modular

As partes da caixa são de travamento fácil e permitem, assim, uma montagem em conformidade com as normas e sem ferramenta. Além disso, ela oferece uma tecnologia de conexão push-in apta para a indústria. Isso torna as caixas RPI-BC especialmente bem adequadas para a automação predial e industrial.

Diversas variantes de tampa para a caixa modular BC

O design de caixa permite uma utilização versátil para aplicações Raspberry Pi. Com base em diferentes variantes de tampa, você pode configurar a sua caixa pretendida. As variantes de tampa estão disponíveis em cinza, preto ou transparente. É possível selar as tampas – bem como ser possível seu travamento fixo ou sua abertura sem ferramenta.

Várias caixas da série RPI-BC sendo conectadas através de TBUS

Os conectores bus para trilho de fixação são a chave para máximo desempenho. Beneficie da conexão rápida e fácil de suas caixas com o computador de placa única Raspberry Pi. Dados e potência podem ser transmitidos em série ou em paralelo (4 ​​x​​ potência, 2 x serial, 10 x paralelo)​. Em caso de uma troca de módulo, não é necessário separar o conjunto. 16 contatos folheados a ouro garantem uma alta condutividade.

Caixas de montagem para eletrônica da série UCS-RPI em uma vista explodida

As caixas universais da série UCS são a solução ideal para sistemas integrados. As caixas UCS-RPI protegem o computador de placa única Raspberry Pi contra influências exteriores de modo confiável. Estão preparadas para alojar a tela tátil de 7'' Raspberry Pi original. As variantes oferecem espaço adicional para expansões individuais.

Vista explodida de uma caixa deitada de lado da série UCS-RPI

As caixas de montagem para eletrônica UCS permitem uma utilização mais universal através de acessórios adicionais, como bases de apoio ou suportes de parede – também no quadro de comando. As características centrais das caixas são:

• Adaptadores de trilho de fixação com comprimentos laterais de 125 mm ou 145 mm

• Bases de apoio para todas as variantes de 74 mm, também disponíveis como suportes de parede em diversas cores

• Cantos da caixa protegidos contra choques e cobertura dos furos para parafuso

• Adaptadores de empilhamento para permitir a combinação de caixas Raspberry Pi com caixas UCS padrão

E-Paper
Visão geral do portfólio de caixas de montagem para eletrônica

Descubra caixas para o trilho de fixação e a aplicação no exterior e saiba como pode adaptar de forma versátil as caixas de montagem para eletrônica às suas necessidades individuais.

Abrir E-Paper
Caixas para trilho de fixação e caixas para campo
Caixa de montagem para eletrônica para o trilho de fixação

Princípios técnicos de caixas de montagem para eletrônica Soluções para a utilização em trilho de fixação

As caixas de montagem para eletrônica são uma parte integrante elementar do dispositivo. Elas determinam o seu visual e protegem a eletrônica contra influências exteriores. Além disso, possibilitam a montagem em unidades hierarquicamente superiores. Por isso, os fabricantes de dispositivos devem prestar atenção a muitos detalhes, não somente na construção, mas também na seleção da caixa quando se trata dos materiais ou dos testes de qualidade. Você encontra todos os detalhes nesta brochura.