Configuradores para caixas de montagem para eletrônica Crie sua caixa de montagem para eletrônica individual para o trilho de fixação ou para uso em campo. Para isso, selecione a série desejada e uma base correspondente. Complete sua seleção com os componentes correspondentes – e a caixa dos seus sonhos está pronta.
Caixas para trilho de fixação para aplicações em quadros de comando
Flexibilidade total em termos de forma, cor e função: as caixas para trilho de fixação protegem as placas de circuito impresso instaladas, são facilmente montadas em trilhos DIN e oferecem interfaces integradas de modo otimizado para transmissão de sinais, dados e potência.
Caixas modulares da série ICS para aplicações IoT
Configure sua solução de caixa ICS para aplicações IoT e escolha entre uma variedade de tecnologias de conexão push-in e de parafuso. Graças aos acessórios adicionais, é possível integrar facilmente conexões de antena, USB ou RJ45. Os displays e teclados preparados, bem como os dissipadores de calor, permitem aplicações complexas. Além disso, você também pode usar a simulação térmica online para fazer uma análise térmica depois de concluir a configuração.
Caixas modulares da série BC para a automação predial
Você precisa de dispositivos eletrônicos para aplicações orientadas para o futuro na automação predial? – Usando o configurador, você pode montar sua solução de caixa personalizada. Estão disponíveis tamanhos da caixa entre 35,6 e 161,6 mm de largura em um design de acordo com a norma DIN 43880. Você também pode se beneficiar da versátil tecnologia de conexão de placa de circuito impresso. Elementos de comando, como telas táteis e teclados, bem como conectores bus para trilho de fixação, aumentam a flexibilidade.
Caixas multifuncionais da série ME-IO para controladores e módulos I/O
Controladores complexos e módulos I/O exigem altas taxas de transmissão de dados. As caixas ME-IO permitem quase 200 polos com tecnologia de conexão frontal push-in em um dispositivo com formato compacto. Além do mais, os conectores bus para trilho de fixação garantem a comunicação eficiente entre módulos. Com indicadores de sinalização e elementos de comando, como displays, é possível implementar soluções personalizadas.
As caixas modulares da série ME MAX oferecem muito espaço em uma construção modular flexível
A construção modular da caixa ME MAX permite que a área da placa de circuito impresso seja maximizada. Isso permite que você use uma ampla variedade de tecnologias de conexão com até 120 polos por módulo. Ao mesmo tempo, os módulos individuais da caixa permitem larguras de instalação flexíveis de 12,5 a 90 mm. Conectores de bus e outros acessórios garantem maior flexibilidade para suas aplicações.
Caixas modulares da série ME em forma de copo fácil de montar
Deseja conectar até 120 polos em um módulo? – Escolha a configuração de caixa ME certa para você entre uma grande variedade de tamanhos de caixa e partes superiores da caixa. Também é possível usar um conector de bus para estabelecer comunicação com outros módulos no trilho de fixação.
Caixas multifuncionais da série ME-PLC para controladores
As caixas ME-PLC têm um grande espaço de montagem e uma grande área de equipamento de placas de circuito impresso. Estão disponíveis vários módulos de conexão frontal pré-fabricados com até 36 polos e soquetes de conexão RJ45. É possível obter uma alta transmissão de dados com os conectores bus para trilho de fixação com até 50 polos. Tampas de caixa para fácil integração de indicadores de sinalização e displays completam seu dispositivo.
Caixas básicas da série EH para aplicações universais
Sete larguras, duas alturas de montagem, três tipos de tampa de caixa, mais de 100 opções de combinação: basta configurar sua caixa personalizada. São possíveis várias orientações e disposições de placas de circuito impresso. Graças à tecnologia de conexão integrada e livremente selecionável, é possível implementar sistemas de caixas completos em um design uniforme.
Caixas de perfil de extrusão da série UM-PRO para elevada resistência à temperatura
Grande liberdade no desenvolvimento das placas de circuito impresso de seus dispositivos: a caixa de perfil de extrusão UM-PRO oferece um princípio de design aberto, posições de montagem personalizadas para a placa de circuito impresso e comprimentos flexíveis de 3 a 200 cm. Isso facilita a realização de conceitos de dispositivos em grande escala. Graças ao material utilizado, ele pode ser usado até mesmo em faixas de temperaturas extremas.
Caixas de perfil de extrusão da série UM-BASIC para tamanhos de placas de circuito impresso individuais
Você precisa de muita liberdade no desenvolvimento das placas de circuito impresso de seus dispositivos? – A caixa de perfil de extrusão UM-BASIC oferece um princípio de design aberto, posições de montagem personalizadas para a placa de circuito impresso e comprimentos flexíveis de 3 a 200 cm. Isso significa que é possível concretizar até mesmo conceitos de dispositivos de grandes dimensões.
Caixas para campo para uso externo
Sejam unidades de exibição estacionárias, dispositivos outdoor robustos ou sistemas integrados: as caixas para campo com alto grau de proteção são adequadas para muitas áreas de aplicação, como a automação predial, logística ou tecnologia automotiva.
Caixas universais da série UCS para sistemas integrados
Configure a caixa UCS usando o sistema modular. Os vários tamanhos da caixa e a ampla gama de opções de fixação e montagem, juntamente com os acessórios, garantem soluções inteligentes para aplicações de sistemas integrados. Os dissipadores de calor integrados permitem aplicações de alto desempenho e termicamente exigentes. Você também pode usar a simulação térmica online depois de concluir a configuração para uma análise térmica.
Caixa vazia da série MCS para aplicações de sensor e IIoT
Graças às classes de proteção que variam de IP40 a IP67, o Monitoring Case System é ideal para utilização em campo. Com essa caixa vazia da série MCS, você pode escolher a solução certa entre três tamanhos e diversas variantes de estrutura. Os acessórios opcionais permitem que você os monte em diferentes locais.
Caixas para aplicações outdoor da série ECS para condições de utilização adversas
Condições ambientais adversas exigem caixas robustas. As caixas para aplicações outdoor da série ECS oferecem uma proteção ideal contra poeira, sujeira e água graças às classes de proteção que variam de IP6X a IP69K. As caixas modulares de montagem para eletrônica, disponíveis em diferentes tamanhos, podem ser bloqueadas com um parafuso ou gancho de encaixe. Escolha entre as opções de conexão, como M8, M12 e M20, para atender às suas necessidades individuais. Os acessórios opcionais permitem a exibição de sinais.
Solução de sistema fotovoltaico para sistemas de energia solar fora da rede
Soluções autônomas podem ser implementadas com segurança graças ao sistema Pico Off-Grid (POS). Selecione um módulo fotovoltaico de diferentes classes de potência. As caixas de montagem para eletrônica robustas protegem seus componentes de forma confiável contra influências ambientais adversas, enquanto o suporte inovador permite uma montagem rápida e segura no mastro. Complete sua aplicação com acessórios como suportes de bateria.
Caixas para aplicações outdoor OCS de grande volume para sistemas autônomos
Você precisa de muito espaço para sua eletrônica em condições ambientais adversas? – As caixas de montagem para eletrônica da série OCS protegem grandes componentes eletrônicos em ambientes extremos contra umidade, calor, radiação UV e estresse mecânico. Escolha a caixa para aplicações outdoor ideal para você de entre uma variedade de tamanhos, diferentes opções de montagem e outros acessórios.