Caixas para campo

Caixas para campo para a aplicação exterior

Sejam unidades de exibição estacionárias, equipamentos outdoor robustos ou sistemas integrados: as caixas para campo da Phoenix Contact com alto grau de proteção são adequadas para muitas áreas de aplicação como a automação predial, logística ou tecnologia automotiva. Variados acessórios como telas, teclados de membrana e suportes de parede e mastro expandem a variedade de aplicações.

Suas vantagens

  • Proteção adequada para cada aplicação: a ampla oferta de caixas para campo vai de IP40 a IP69
  • Sistemas completos de caixas: menor esforço de planejamento da caixa e mais tempo para a sua aplicação
  • Personalização simples: desde a impressão e o processamento mecânico até a produção de dissipadores de calor, sua caixa para campo é otimizada para cada aplicação
  • Monitores integrados: caixas elegantes com monitores correspondentes – tudo de uma única fonte
  • Ampla gama de acessórios: escolha entre vários visores, teclados e condutores de luz para completar seu sistema de caixas

Resumo das características principais

Você encontrará a caixa para campo certa para sua aplicação em nosso portfólio.

Caixas para campo

Graus de proteção IP40 ... IP69K
Área de placa de circuito impresso 2.700 mm² ... 159.000 mm²
Faixa de temperatura -40 °C ... +100 °C
Certificações UL, NEMA, DNV, ATEX
Opções de montagem Poste, parede, mesa, portátil, VESA, caixa embutida, perfil de alumínio, trilho de fixação
Tecnologia de conexão M8, M12, Ethernet, SPE etc.

Novos produtos

Nova cobertura para UM-BASIC/-PRO
Conjunto de suporte de bateria OCS BAT HOLD instalado em uma caixa OCS
Suporte para módulos fotovoltaicos POS Panelfix fixado em mastro

Cobertura para perfil extrudado UM-BASIC/-PRO

Proteção eficaz para placas de circuito impresso

A Phoenix Contact oferece novas coberturas para o perfil extrudado UM-BASIC/-PRO que podem acomodar diferentes capas ao mesmo tempo. Isso permite que o perfil seja completamente coberto sem tampas adicionais na placa de circuito impresso. Assim você consegue mais espaço útil, pois não há mais superfícies bloqueadas.

Características principais

  • Grau de proteção: IP20
  • Largura das capas de cobertura: 73 mm e 108 mm
  • Material das capas de cobertura: PC
  • Material das tampas: PA
  • Tampas para perfis para placas de circuito impresso com largura: 108 mm

Suas vantagens

  • Proteção ideal dos componentes eletrônicos, cobrindo todo o comprimento do perfil
  • Mais área útil na placa de circuito impresso, pois as superfícies bloqueadas não são mais necessárias
  • O número reduzido de peças simplifica o manuseio e reduz os custos de montagem
  • A instalação rápida e sem ferramentas economiza tempo e aumenta a produtividade
  • A proteção contra toque seguro evita influências mecânicas nos componentes eletrônicos

Suporte de bateria

Compatível com baterias comuns

O suporte OCS BAT HOLD é adequado para a fixação segura de baterias na faixa de 72 até 720 Wh. O suporte de bateria é adequado para caixas de montagem para eletrônica das séries OCS e POS e permite configurar facilmente sistemas autossuficientes, mesmo em condições ambientais extremas.

Características principais

  • Composto por conjunto de fixação de bateria e placa de montagem com base
  • Adequado para caixas OCS e POS
  • Possibilidade de aterramento adicional
  • Material: aço galvanizado

Suas vantagens

  • Fixação segura mesmo em ambientes adversos
  • Suporte flexível graças à compatibilidade com baterias padrão na faixa de 72 até 720 Wh
  • Montagem simples com apenas uma ferramenta (SW 13)
  • A solução que economiza espaço oferece espaço suficiente para a instalação de componentes eletrônicos adicionais

Suporte para módulos fotovoltaicos

Para sistemas energeticamente autônomos

O suporte POS Panelfix é adequado para a montagem de diversos painéis solares na faixa de 20 a 200 Wp. O formato flexível permite que ele seja fixado em parede e em mastro. Graças à inovadora solução de fixação, o painel pode ser fixado em um tempo particularmente curto usando apenas uma ferramenta.

Características principais

  • Ideal para montagem separada de painel solar e componentes eletrônicos
  • Montagem por fixação ou parafusos
  • Compatibilidade com todos os painéis convencionais na faixa de 20 a 200 Wp
  • Para todos os diâmetros de mastro de 48 a 180 mm
  • Material: aço inoxidável

Suas vantagens

  • Compatibilidade com todos os painéis disponíveis no mercado (20 a 200 Wp) graças a fixação inovadora
  • Montagem por uma pessoa em apenas 15 minutos com apenas uma ferramenta (SW13) graças a tecnologia de fixação simples
  • Formato flexível para uso em uma parede ou um mastro
  • Adequado para ambientes adversos e força de vento de até 10 graças ao reforço adicional

Dois colaboradores observam o navegador de produtos em um tablet no qual surgem diferentes exibições de produtos

Guia de produtos Obtenha um resumo de nosso portfólio abrangente

Se informe sobre bornes de placa de circuito impresso, conectores e caixas de montagem para eletrônica para a conexão de equipamento de forma rápida e clara. O navegador de produtos ajuda você no processo através da divisão do programa em diferentes grupos de produtos.

Caixas de montagem para eletrônica com telas táteis

Telas táteis para caixas de montagem para eletrônica Soluções de indicação aptas para a indústria para aplicações de quadro de comando e de campo

Visualização de dados de processo, registro de entradas, saída de estados operacionais e muito mais: as telas táteis oferecem um grande potencial para a implementação de indicações intuitivas e funcionais de dispositivos. Este White Paper oferece uma visão geral e conhecimentos básicos de várias tecnologias de tela tátil. Além disso, são mostrados os requisitos para o controle do hardware.

Configurador para caixas para campo

Configurador para caixas de montagem para eletrônica

Configure sua caixa de montagem para eletrônica para a utilização em campo ou no interior: selecione a série de caixa desejada com componentes padrão apropriados. Adicione os acessórios adequados - pronto.

Sistemas de caixa para aplicações de campo Para obter mais informações sobre as respectivas séries de caixas, clique em um dos pontos.

Mapa interativo de imagens: Sistemas de caixa para aplicações de campo
Caixas para aplicações outdoor OCS
As caixas de montagem para eletrônica da série OCS são ideais para sistemas de dispositivos autônomos em ambientes extremos. As caixas certificadas de policarbonato são leves, resistentes e protegem seu sistema eletrônico de forma permanente e segura contra umidade, altas temperaturas, radiação UV e esforços mecânicos.
Saiba mais
Caixas para aplicações outdoor OCS
Caixas para aplicações outdoor ECS
As robustas caixas para aplicações outdoor da série ECS são a solução ideal para proteger a eletrônica sensível contra poeiras, sujeira e água na aplicação interior e exterior.
Saiba mais
Caixas para aplicações outdoor ECS
Caixas universais UCS
As caixas universais da série UCS são a solução ideal para sistemas integrados. As caixas IP40 protegem as placas de circuito impresso com fator de formato padrão de modo confiável contra influências exteriores. As paredes laterais amovíveis permitem soluções de caixas modulares em alturas de montagem individuais. São possíveis dissipadores de calor passivos e simulação térmica.
Saiba mais
Caixas universais UCS
Caixa vazia MCS
O Monitoring Case System (MCS) é uma caixa sofisticada para uma ampla gama de eletrônica na indústria e na tecnologia de edifícios. A caixa vazia é impressionante em todos os níveis: desde a rápida instalação da placa de circuito impresso e a montagem simples até a fácil manutenção do dispositivo.
Saiba mais
Caixa vazia MCS

Individualização dos seus dispositivos eletrônicos Aproveite a consultoria personalizada e serviços abrangentes sobre os seguintes tópicos.

Colaborador em uma fresadora
Caixas de montagem para eletrônica em diversas variantes de cor
Caixas de montagem para eletrônica com impressão digital
Caixa personalizada
Colaboradores na simulação térmica de uma caixa
Colaborador em uma fresadora

Desde o processamento mecânico com fresadoras altamente modernas, passando por insertos para ferramentas no molde de base existente, até a configuração personalizada de componentes de caixa individuais, nós oferecemos a você o processo perfeito para a implementação econômica de sua variante de caixa.

Caixas de montagem para eletrônica em diversas variantes de cor

Além das cores padrão, também fabricamos as caixas de montagem para eletrônica em outras cores, por completo ou em combinação com partes de caixa de várias cores. Nossa habilidade de reproduzir a cor da sua empresa garante o máximo de reconhecimento de sua marca.

Caixas de montagem para eletrônica com impressão digital

Oferecemos o processo perfeito para a implementação econômica e visualmente atraente de seus requisitos: desde a impressão funcional e a aplicação do logotipo do cliente até a impressão fotorrealista.

Caixa personalizada

Para se adaptar à sua solução individualizada, muitas vezes é necessário substituir partes de caixa padrão individuais por versões específicas do cliente. Nós desenvolvemos componentes de caixa de acordo com suas especificações e os montamos com componentes padrão comprovados.

Colaboradores na simulação térmica de uma caixa

A alta densidade de integração em produtos eletrônicos exige uma refrigeração eficiente. Beneficie-se da consultoria de especialistas, de uma plataforma web intuitiva para simulação térmica e de dissipadores de calor personalizáveis desde os estágios iniciais de desenvolvimento.

Mais sobre dissipadores de calor e simulação térmica

A importância das caixas de montagem para eletrônica está aumentando à medida que mais e mais sistemas eletrônicos precisam ser incluídos. A caixa permite que o cliente dê personalidade ao seu sistema eletrônico. E esse reconhecimento é mais importante do que nunca para nossos clientes.

Dr. Thomas Beier - Phoenix Contact, Vice-presidente da Business Unit DCS
Dr. Thomas Beier

Dr. Thomas Beier

Caixa de montagem para eletrônica para o trilho de fixação

Princípios técnicos de caixas de montagem para eletrônica Soluções para a utilização em trilho de fixação

As caixas de montagem para eletrônica são uma parte integrante elementar do dispositivo. Elas determinam o seu visual e protegem a eletrônica contra influências exteriores. Além disso, possibilitam a montagem em unidades hierarquicamente superiores. Por isso, os fabricantes de dispositivos devem prestar atenção a muitos detalhes, não somente na construção, mas também na seleção da caixa quando se trata dos materiais ou dos testes de qualidade. Você encontra todos os detalhes nesta brochura.

E-Paper
Visão geral do portfólio de caixas de montagem para eletrônica

Descubra caixas para o trilho de fixação e a aplicação no exterior e saiba como pode adaptar de forma versátil as caixas de montagem para eletrônica às suas necessidades individuais.

Abrir E-Paper
Caixas para trilho de fixação e caixas para campo

Ideal para inúmeras aplicações Nossas soluções são tão individuais quanto suas aplicações: aproveite as caixas que são adequadas para uso em diferentes ambientes – desde edifícios, passando pela indústria, até áreas externas.

Pessoa na logística com suporte de tela DCS
Caixa UCS com tela e suporte
Caixa para aplicações outdoor OCS no mastro
Pessoa na logística com scanner portátil
Caixas para aplicações outdoor ECS com gotas de chuva
Caixas para trilho de fixação

Caixas para trilho de fixação para aplicações em quadros de comando

Além das caixas para campo, também oferecemos uma ampla variedade de caixas para trilho de fixação. Elas protegem as placas de circuito impresso instaladas, podem ser facilmente montadas em trilhos de fixação e proporcionam interfaces perfeitamente integradas para a transmissão de sinais, dados e potência.