Caixas universais UCS

Caixas universais UCS para sistemas integrados

As caixas universais da série UCS são a solução ideal para sistemas integrados e computadores de placa única. As caixas IP40 protegem as placas de circuito impresso com fator de formato padrão e as placas de circuito impresso concebidas individualmente de modo confiável contra influências exteriores. As paredes laterais amovíveis permitem a integração de qualquer tecnologia de conexão e soluções de caixas modulares em alturas de montagem individuais.

Suas vantagens

  • Sistema modular para uma elevada adaptação e a fácil manutenção de estoques
  • Fixação integrada ou flexível de placa de circuito impresso para soluções eletrônicas variáveis
  • Interfaces individuais para soluções eletrônicas versáteis, bem como dissipadores de calor passivos opcionais e simulação térmica para uma dissipação ideal do calor
  • Abrangente programa de acessórios para uma maior adaptabilidade e flexibilidade no desenvolvimento de dispositivos
  • Despesas logísticas reduzidas graças a componentes compatíveis entre si
Amostra gratuita
Teste as caixas universais da série UCS

Você gostaria de testar caixas de montagem para eletrônica da série UCS para sistemas integrados? – Solicite agora mesmo seu conjunto de amostras personalizado. Fornecemos consultoria especializada sobre a seleção e o Design-in das caixas para a aplicação desejada. Conheça as vantagens das soluções da Phoenix Contact.

Solicitar amostra gratuita
Caixas de montagem para eletrônica da série UCS para sistemas integrados e computador de placa única
Configurador para caixas universais UCS para sistemas integrados

Configurador para caixas universais para sistemas integrados

Configure a caixa UCS usando o sistema modular. Os vários tamanhos de caixa e a ampla gama de opções de fixação e montagem, juntamente com os acessórios, garantem soluções inteligentes para aplicações de sistemas integrados. Os dissipadores de calor integrados permitem aplicações de alto desempenho e termicamente exigentes. Você também pode usar a simulação térmica online depois de concluir a configuração para uma análise térmica.

Principais inovações e aplicações


Dissipadores de calor e simulações térmicas para caixas de montagem para eletrônica UCS

Sai o calor. Entra a potência. Refrigeração otimizada para caixas de montagem para eletrônica UCS

Maximize a densidade de potência em seus dispositivos com soluções de refrigeração passiva e layout de placas de circuito impresso com otimização térmica em caixas de montagem para eletrônica UCS: desde a configuração, passando por simulações térmicas abrangentes, até à implementação – ideal para sistemas integrados potentes e miniaturizadas.

Caixas de montagem para eletrônica da série UCS com telas e teclados

A caixa universal da série UCS também está disponível com telas táteis e teclados de membrana pré-montados. Você pode configurar ambos através do configurador. Seu valor agregado: acessórios perfeitamente adaptados à sua caixa e uma montagem com economia de tempo.

Caixa de montagem para eletrônica universal na logística

Conceito de caixa universal para o gateway IoT

Uma caixa adaptável para aplicações de IoT: a MyOmega Systems GmbH procurou um conceito de caixa flexível com maior modularidade das peças da caixa – e encontrou o que necessitava na Phoenix Contact: a caixa de montagem para eletrônica UCS funciona agora como invólucro de proteção para o Gateway IoT "d3".

Visão geral das caixas da série UCS para sistemas integrados


Mapa de imagem interativo: Caixas universais da série UCS
Empilhamento fácil
Para a expansão fácil de um sistema, é possível empilhar duas caixas UCS do mesmo tamanho.
Empilhamento fácil
Posição segura em uma mesa
Você também pode usar a série UCS como uma caixa de mesa usando o adaptador de suporte.
Posição segura em uma mesa
Adequado para o quadro de comando
Com o adaptador de trilho de fixação, você também pode aplicar seu dispositivo em um trilho de fixação no quadro de comando.
Adequado para o quadro de comando
Paredes laterais removíveis
As paredes laterais removíveis podem ser processadas e impressas de forma rápida e fácil.
Paredes laterais removíveis
Suporte de parede
Os suportes de parede parafusados com a caixa servem para a fixação rápida na parede.
Suporte de parede
Ampla gama de opções de integração
Seja tecnologia de conexão, monitores ou condutores de luz: a UCS é ideal para integrar componentes de acordo com suas necessidades
Ampla gama de opções de integração
Sistema modular
Série de caixas modulares em cinco tamanhos, duas alturas e duas cores básicas. Com os acessórios de canto em oito cores, há centenas de possibilidades para o design de seu equipamento.
Sistema modular
Aumento do volume
Aumente não apenas a altura de montagem total da caixa com os adaptadores de altura, mas também a variedade de aplicações graças ao maior espaço para seu sistema eletrônico.
Aumento do volume
Dissipadores de calor
Dissipadores de calor passivos, incluindo simulação térmica para a dissipação confiável de calor.
Mais sobre dissipadores de calor passivos
Dissipadores de calor

Uso versátil tanto no trilho de fixação como no quadro de comando

Conheça a versatilidade de uso do sistema de caixa UCS – tanto no trilho de fixação como no quadro de comando. Graças ao sistema modular, a série UCS pode ser individualmente adaptada à aplicação desejada. As caixas oferecem a proteção perfeita para placas de circuito impresso no formato padrão. A fixação flexível das placas de circuito impresso permite a montagem de várias placas de circuito impresso em uma caixa.

Seus valores agregados em detalhe

Possibilidades de combinação do sistema modular da série UCS
Fixação flexível de placas de circuito impresso
Cinco diferentes tamanhos de caixa
Caixa universal UCS com tela e teclado de membrana
Caixas da série UCS com tecnologia de conexão
Soluções de dissipador de calor UCS
Possibilidades de combinação do sistema modular da série UCS

As caixas universais UCS são compostas por duas metades de caixa idênticas e paredes laterais removíveis. Os insertos para cantos disponíveis em diferentes versões e cores conectam as metades de caixa e guiam as paredes laterais. Elas são fáceis de processar e podem ser utilizadas em dois tamanhos de caixa diferentes. O volume das caixas pode ser aumentado com adaptadores e paredes laterais correspondentes.

Fixação flexível de placas de circuito impresso

A série de caixas UCS convence através da possibilidade de alojar diferentes placas de circuito impresso com fator de formato. Graças aos suportes adesivos você pode utilizar na caixa UCS quase todas as placas de circuito impresso, naturalmente também criações próprias. Esta flexibilidade também pode ser usada para alojar várias placas de circuito impresso. As profundidades disponíveis são de 47 mm e 67 mm.

Cinco diferentes tamanhos de caixa

Utilização versátil das caixas graças a uma abrangente gama de acessórios: fora do quadro de comando, sobre a mesa, em posição vertical ou horizontal, na parede ou em um adaptador VESA. A utilização no quadro de comando é possível através de adaptadores de trilho de fixação com comprimentos laterais de 125 mm ou 145 mm.
As caixas IP40 em policarbonato PC (UL V0) são concebidas para temperaturas de -40 até +100 °C. Elas estão disponíveis com bases de apoio para todas as variantes de 47 mm e nas cores cinza claro (RAL 7035) ou preto (RAL 9005).

Caixa universal UCS com tela e teclado de membrana

Na prática são utilizados cada vez mais dispositivos com operação interativa. A caixa de montagem para eletrônica UCS é excelente para isso: como conjunto preparado para alojar componentes Raspberry Pi, como versão com tela tátil de 2,4" integrada ou de forma completamente individual de acordo com seus desejos. Se você necessitar de um posicionamento diferente da tela ou do teclado de membrana - a série de caixas está preparada para isso.

Caixas da série UCS com tecnologia de conexão

Os dispositivos inteligentes com base em computadores de placa única necessitam de caixas que se adaptem aos seus requisitos. Os componentes de conexão passivos, como conectores para dispositivos e de campo, ou conectores BTB, determinam a funcionalidade de um dispositivo. As caixas UCS podem ser adaptadas de forma flexível em diferentes aplicações, porque as paredes laterais removíveis são ideais para integrar as interfaces.

Soluções de dissipador de calor UCS

Os dissipadores de calor e os difusores de calor integrados ajudam a controlar os problemas térmicos. Eles podem ser personalizados individualmente para sua solução. Graças ao design modular, até mesmo aplicações complexas podem ser integradas ao conceito de dissipação de calor. Além disso, um dissipador de calor no painel lateral fornece a conexão ideal para componentes de alimentação verticais.

Perguntas frequentes sobre dissipadores de calor passivos opcionais

Dissipadores de calor específicos do cliente para caixas de montagem para eletrônica da série ICS
Vista explodida da caixa de montagem para eletrônica ICS 50 com dissipador de calor
Distribuição de calor sem dissipador de calor na caixa para trilho de fixação ICS
Distribuição de calor sem dissipador de calor na caixa para trilho de fixação ICS
Diagrama da caixa de montagem para eletrônica ICS50-B122X98-V-V-7035
Dissipadores de calor específicos do cliente para caixas de montagem para eletrônica da série ICS

Os dissipadores de calor estão atualmente disponíveis para as séries de caixa ICS (Industrial Case System, para trilhos de fixação) e UCS (Universal Case System, para uso externo).

Mais sobre dissipadores de calor passivos
Vista explodida da caixa de montagem para eletrônica ICS 50 com dissipador de calor

A conexão térmica ideal é obtida por meio de adaptações personalizadas do dissipador de calor. Isso geralmente é feito com a fresagem do dissipador de calor.

Mais sobre dissipadores de calor passivos
Distribuição de calor sem dissipador de calor na caixa para trilho de fixação ICS

A temperatura máxima tem uma influência especialmente grande sobre a confiabilidade e a vida útil operacional do seu aparelho. A taxa de falhas duplica com um aumento de temperatura de 10 °C.

Mais sobre dissipadores de calor passivos
Distribuição de calor sem dissipador de calor na caixa para trilho de fixação ICS

Componentes pequenos e de alto desempenho, altas taxas de transmissão de dados, poeira e ventilação inadequada da caixa são motivos para uma elevada diferença de temperatura em relação ao ambiente.

Mais sobre dissipadores de calor passivos
Diagrama da caixa de montagem para eletrônica ICS50-B122X98-V-V-7035

Para não exceder uma diferença de temperatura em relação ao ambiente, os gráficos dos diagramas fornecem informações sobre a potência que os componentes da respectiva caixa podem emitir. O declive da linha reta descreve a condutância térmica do sistema. Os casos exibidos diferem, por um lado, no aquecimento de toda a superfície e no aquecimento de um hotspot de 20 mm x 20 mm e, por outro lado, em uma placa de circuito impresso instalada na caixa e outra sem caixa.

Mais sobre dissipadores de calor passivos
E-Paper
Visão geral do portfólio de caixas de montagem para eletrônica

Descubra caixas para o trilho de fixação e a aplicação no exterior e saiba como pode adaptar de forma versátil as caixas de montagem para eletrônica às suas necessidades individuais.

Abrir E-Paper
Caixas para trilho de fixação e caixas para campo
Caixa de montagem para eletrônica para o trilho de fixação

Princípios técnicos de caixas de montagem para eletrônica Soluções para a utilização em trilho de fixação

As caixas de montagem para eletrônica são uma parte integrante elementar do dispositivo. Elas determinam o seu visual e protegem a eletrônica contra influências exteriores. Além disso, possibilitam a montagem em unidades hierarquicamente superiores. Por isso, os fabricantes de dispositivos devem prestar atenção a muitos detalhes, não somente na construção, mas também na seleção da caixa quando se trata dos materiais ou dos testes de qualidade. Você encontra todos os detalhes nesta brochura.