Conectores M12 Push-Pull

Mesmo em espaços reduzidos e com alta densidade de cabeamento, os conectores M12 com sistema de travamento rápido Push-Pull garantem um encaixe seguro e sem ferramenta. Além disso, variantes com travamento interno permitem caixas com um design compacto.
Conectores M12 Push-Pull com travamento interno

O novo padrão na tecnologia de automação

Com o sistema de travamento rápido M12 Push-Pull, a Phoenix Contact oferece um conceito de conexão robusto para o cabeamento de campo e de equipamentos. O sistema Push-Pull garante a compatibilidade de conectores entre fabricantes e um encaixe especialmente fácil - conveniente, seguro e simples.

Suas vantagens

  • Plug-and-Produce: encaixe rápido e seguro até mesmo em espaços reduzidos
  • Mais flexibilidade: uma conexão de equipamento M12 para conectores a parafuso e conectores Push-pull
  • Design-in simples: portas M12 embutidas para conceitos de equipamentos compactos
  • Conexões suspensas: conector com travamento interno e externo
  • Elevada garantia de futuro: programa de produtos normalizado para uma disponibilidade para todo o mundo
Vista em 3D

Conexões M12 Push-Pull na visão de 360°

Graças ao Plug and Produce, os conectores M12 Push-Pull permitem a conexão segura mesmo em espaços reduzidos. A visão 3D ao lado ilustra como essa conexão funciona.

Sistema de travamento rápido M12 Push-Pull Suas vantagens em detalhe

Conectores para cabos M12 com travamento interno
Conectores M12 Push-Pull com travamento externo e interno à frente de uma parede de equipamento com um conector para equipamentos M12 adequado montado
Equipamento com inúmeros conectores M12 para equipamentos e cabos
Conectores com travamento interno e externo Push-pull
Conectores M12 Push-Pull montáveis
Globo com conectores para cabos e conectores para dispositivos
Conectores para cabos M12 com travamento interno

Com o sistema de travamento independente do fabricante você obtém um encaixe seguro e confortável – mesmo em espaços reduzidos. Assim você economiza até 80 % de tempo de instalação em comparação com uma conexão a parafuso.

Conectores M12 Push-Pull com travamento externo e interno à frente de uma parede de equipamento com um conector para equipamentos M12 adequado montado

O contorno M12 Duo permite a você um cabeamento de campo flexível com os comprovadores conectores M12 a parafuso ou com a nova tecnologia de conexão rápida Push-pull. A integração Push-pull simples de equipamento também pode ser utilizada em soluções M12 existentes.

Equipamento com inúmeros conectores M12 para equipamentos e cabos

O novo conceito M12 Push-Pull com portas M12 embutidas representa uma integração à face na caixa. Assim você obtém um design mais compacto do equipamento graças a uma maior densidade de integração.

Conectores com travamento interno e externo Push-pull

Implementação fácil de prolongamentos no campo: com conectores com travamento interno e externo Push-pull você implementa conexões suspensas.

Conectores M12 Push-Pull montáveis

Você pode determinar os comprimentos de cabo flexíveis com conectores M12 Push-Pull montáveis. A conexão Push-Lock simples e sem ferramenta permite um cabeamento conveniente no local.

Globo com conectores para cabos e conectores para dispositivos

O programa de produtos Push-Pull completamente normalizado garante a disponibilidade em todo o mundo. Ele é compatível independentemente do fabricante graças à padronização IEC 61076-2-010 normalizada.

Qualidade M12 Push-Pull Segurança e durabilidade testadas

Teste laboratorial IP65 com M12 Push-Pull
Teste de choque e vibração M12 Push-Pull
Teste de força de retenção M12 Push-Pull
Teste de rotação M12 Push-Pull
Teste de rotação parte 2 com M12 Push-Pull
Teste laboratorial IP65 com M12 Push-Pull

O M12 Push-Pull oferece proteção confiável contra poeira e água, de acordo com a norma IEC 60529. Os conectores e dispositivos são testados de acordo com os requisitos IPX5 e IPX7. Os corpos de teste resistem a jatos de água de 12,5 l/min por >3 min e são imersos em um metro de água por 30 min sem que ocorra nenhum dano.

Teste de choque e vibração M12 Push-Pull

Os conectores Push-Pull são expostos a vibrações e impactos. Simulamos essas interferências na mesa vibratória. Não são permitidas interrupções de contato >1 µs.

  • De acordo com a norma IEC 60512-6-4, com vibrações senoidais de 10 Hz a 500 Hz e uma aceleração de 50 m/s², em um período de duas horas por eixo.
  • De acordo com a norma IEC 60512-6-3, com seis choques por eixo e uma aceleração de 490 m/s² por 11 ms.
  • De acordo com a norma para aplicações ferroviárias EN 61373 Cat-1B, com vibrações ruidosas de 5 Hz a 150 Hz e uma aceleração de até 5,72 m/s². Os corpos de prova são testados durante cinco horas em cada um.

Teste de força de retenção M12 Push-Pull

Para testar a resistência à tração de acordo com a norma IEC 60512-13-2, os conectores M12 Push-Pull devem suportar uma força de tração de 300 N por 60 segundos. O conector ou o cabo não podem ser danificados durante o processo. Além disso, o mecanismo de travamento do conector não pode se soltar. No fim, no entanto, deve ser possível desbloquear o conector sem problemas.

Teste de rotação M12 Push-Pull

Durante o teste de rotação de acordo com a norma IEC 60998-2-1, um conector M12 Push-Pull montado verticalmente é conectado a um conector acoplado. Um peso de teste de 5 kg é suspenso na extremidade do condutor. O condutor é movido 150 vezes em torno de seu próprio eixo e não pode ser danificado no processo. Além disso, o travamento do conector não deve se soltar durante o teste, mas deve ser possível destravá-lo facilmente no final.

Teste de rotação parte 2 com M12 Push-Pull

Para a parte 2 do teste, de acordo com a UL 2238a, o travamento Push-Pull é submetido a uma rotação de 360° com uma carga de ≥13,7 N. Como no outro teste do mecanismo de travamento, não podem ocorrer danos no conector ou no cabo. O mecanismo de travamento do conector também não deve se soltar durante o teste, mas deve ser possível destravá-lo no final.

BROCHURA ELETRÔNICA
M12 Push-Pull: todas as informações que você precisa consultar

Saiba tudo sobre as vantagens do sistema de travamento rápido M12 Push-Pull. Descubra a extensa linha de produtos de conectores, distribuidores e dispositivos e surpreenda-se com a qualidade testada.

Baixar PDF
Conectores, distribuidores e dispositivos M12 Push-Pull