Caixas de montagem para eletrônica com telas e teclados Um serviço para você: as caixas de montagem para eletrônica da Phoenix Contact são agora fornecidas com telas táteis ou telas com teclados de membrana integradas e um serviço abrangente. Configure sua solução de caixa individual – nós assumimos todo o resto. Desde a impressão, passando pelos processamentos mecânicos, até a pré-montagem.

Caixa de montagem para eletrônica com tela e teclado em um tablet

Suas vantagens

  • Centralizados ou descentralizados: sistemas de caixa para a visualização e operação, no quadro de comando ou em campo
  • Tudo de um único fornecedor: caixas, teclados e telas, bem como serviços abrangentes, compatíveis entre si
  • Montagem via Plug and Play: montagem rápida de módulos pré-fabricados
  • Configuração livre: ajuste individual do teclado de membrana por configuração
  • Design-in simples: posicionamento da tela pelo configurador
Amostra gratuita
Solicite seu pacote de amostra personalizado

Gostaria de ver e testar telas e teclados em caixas de montagem para eletrônica da série ICS? – Solicite seu pacote de amostra personalizado. Conheça o valor agregado das soluções da Phoenix Contact.

Encomendar amostra gratuita
Funcionário da Phoenix Contact coloca uma tela em uma caixa de montagem para eletrônica
Caixas de montagem para eletrônica com telas táteis

Telas táteis para caixas de montagem para eletrônica Soluções de indicação aptas para a indústria para aplicações de quadro de comando e de campo

Visualização de dados de processo, registro de entradas, saída de estados operacionais e muito mais: as telas táteis oferecem um grande potencial para a implementação de indicações intuitivas e funcionais de dispositivos. Este White Paper oferece uma visão geral e conhecimentos básicos de várias tecnologias de tela tátil. Além disso, são mostrados os requisitos para o controle do hardware.

Vista em 3D

Telas e teclados para caixas de montagem para eletrônica da série ICS na visão de 360°

Telas táteis de 2,4" e telas de 0,96" com teclados de membrana configuráveis complementam o portfólio das caixas de montagem para eletrônica da série ICS.

Veja por si só na visualização 3D adjacente o alto nível de conforto operacional oferecido pelas caixas ICS.

Foto de telas táteis para caixas de montagem para eletrônica da série UCS

Telas táteis para caixas de montagem para eletrônica da série UCS

As caixas de montagem para eletrônica da série UCS para sistemas integrados agora também estão disponíveis com recortes pré-fabricados para a tela tátil de 7" e com telas táteis de 2,4" pré-montadas.

Telas táteis para caixas de montagem para eletrônica da série ME-IO

Telas táteis para caixas de montagem para eletrônica da série ME-IO

As telas táteis para caixas da série ME-IO oferecem soluções de exibição e operação especialmente para controladores.

Resumo das características de produto e dos serviços

Soluções de exibição e de operação com caixas de montagem para eletrônica
Caixas, teclados e telas
Tela para caixa de montagem para eletrônica
Teclados de membrana em caixas de montagem para eletrônica
Pessoa utilizando o configurador para telas para caixas de montagem para eletrônica no computador
Soluções de exibição e de operação com caixas de montagem para eletrônica

Utilize nosso portfólio abrangente de sistemas de caixa para visualização e operação de ações de processo e controle no quadro de comando ou no campo.

Caixas, teclados e telas

Na Phoenix Contact você obtém caixas, teclados e telas perfeitamente compatíveis entre si. Nossas construções modernas de caixa permitem a integração à face de telas na parte frontal da caixa.

Tela para caixa de montagem para eletrônica

Até agora, a integração de elementos de visualização e comando em caixas de montagem para eletrônica exigia um grande esforço. Graças aos módulos pré-fabricados e testados, você pode montar a solução de caixa com economia de tempo.

Teclados de membrana em caixas de montagem para eletrônica

Configure seus teclados de membrana individuais de forma rápida e simples. A forma, a cor e a impressão podem ser livremente adaptadas conforme suas necessidades. Também é possível a aplicação de uma identificação adicional como, p. ex., o logotipo da empresa.

Pessoa utilizando o configurador para telas para caixas de montagem para eletrônica no computador

Utilize o configurador para posicionar sua tela de forma adaptada na caixa de montagem para eletrônica. Aqui você também pode personalizar o design de acordo com suas necessidades. A única limitação é a superfície disponível.

E-Paper
Visão geral do portfólio de caixas de montagem para eletrônica

Descubra caixas para o trilho de fixação e a aplicação no exterior e saiba como pode adaptar de forma versátil as caixas de montagem para eletrônica às suas necessidades individuais.

Abrir E-Paper
Caixas para trilho de fixação e caixas para campo
Telas e teclados para várias caixas de montagem para eletrônica da Phoenix Contact

Teste telas e teclados para caixas de montagem para eletrônica

As telas e os teclados para caixas de montagem para eletrônica aumentam a sua flexibilidade na realização dos seus dispositivos. A série de caixas UCS é adequada para aplicações outdoor versáteis, e a série ME-IO, principalmente para módulos I/O e controladores. Encomende uma amostra personalizada gratuita para seu local de trabalho. Veja com seus próprios olhos.