Conecte caixas ICS individuais de forma fácil entre si. Conectores bus para trilho de fixação de oito polos TBUS 8 com contatos paralelos e seriais permitem uma comunicação simples entre módulos no quadro de comando.
Caixa para trilho de fixação, Parte inferior da caixa com travamento metálico da base, largura: 50,1 mm, altura: 122,5 mm, profundidade: 130,9 mm, cor: preto (semelhante RAL 9005), conexão transversal: Conector bus para trilho de fixação (opcional), número de polos conector transversal: 8