UCS 145-125-F-GD 7035
-
Caixa universal
2203332
Caixa completa para placas de circuito impresso, com posicionamento flexível; inclui meias conchas, paredes laterais fechadas, coroas adesivas para a fixação das placas, parafusos para caixa e fixação das placas; cor da caixa: cinza claro com insertos para cantos em azul turquesa
Detalhes do produto
Produtos compatíveis
Suas vantagens
Perguntas frequentes
Que suporte a Phoenix Contact oferece na área de gerenciamento térmico?
A Phoenix Contact lhe dá suporte com valores de catálogo, simulações on-line, consultoria pessoal, incluindo serviços de simulação e dissipadores de calor (adaptados individualmente).... Ver mais
A Phoenix Contact lhe dá suporte com valores de catálogo, simulações on-line, consultoria pessoal, incluindo serviços de simulação e dissipadores de calor (adaptados individualmente).
Ver menosPara quais famílias de caixas os dissipadores de calor estão disponíveis?
Como é realizada a transferência de calor entre o hotspot e o dissipador de calor?
O componente que aquece muito (o hotspot) é conectado ao dissipador de calor por um material termicamente condutor (TIM). No caso do sistema de caixas UCS, os dissipadores de calor opcionais também podem cobrir distâncias maiores entre o componente a... Ver mais
O componente que aquece muito (o hotspot) é conectado ao dissipador de calor por um material termicamente condutor (TIM). No caso do sistema de caixas UCS, os dissipadores de calor opcionais também podem cobrir distâncias maiores entre o componente a ser resfriado e o dissipador de calor.
Ver menosComo os componentes de diferentes alturas e tamanhos são conectados de forma ideal ao dissipador de calor?
A conexão térmica ideal é obtida através de adaptações personalizadas do dissipador de calor. Isso geralmente é feito com a fresagem do dissipador de calor.... Ver mais
A conexão térmica ideal é obtida através de adaptações personalizadas do dissipador de calor. Isso geralmente é feito com a fresagem do dissipador de calor.
Ver menosQual é a influência do aquecimento na confiabilidade de um dispositivo?
A temperatura máxima tem a maior influência sobre a confiabilidade e a vida útil do seu aparelho. A taxa de falhas é duplicada com um aumento de temperatura de 10 °C.... Ver mais
A temperatura máxima tem a maior influência sobre a confiabilidade e a vida útil do seu aparelho. A taxa de falhas é duplicada com um aumento de temperatura de 10 °C.
Ver menosQuais fatores influenciam a temperatura na caixa?
Componentes pequenos e de alto desempenho, altas taxas de transmissão de dados, poeira e ventilação inadequada da caixa são motivos para uma elevada diferença de temperatura em relação ao ambiente.... Ver mais
Componentes pequenos e de alto desempenho, altas taxas de transmissão de dados, poeira e ventilação inadequada da caixa são motivos para uma elevada diferença de temperatura em relação ao ambiente.
Ver menosQuais são as informações fornecidas pelos diagramas de dissipação de potência?
Os gráficos nos diagramas fornecem informações sobre a potência que os componentes da respectiva caixa podem emitir para não exceder uma diferença de temperatura em relação ao ambiente. O declive da linha reta descreve a condutância térmica do sistem... Ver mais
Os gráficos nos diagramas fornecem informações sobre a potência que os componentes da respectiva caixa podem emitir para não exceder uma diferença de temperatura em relação ao ambiente. O declive da linha reta descreve a condutância térmica do sistema. Os casos exibidos diferem, por um lado, no aquecimento de toda a superfície e no aquecimento de um hotspot de 20 x 20 mm e, por outro lado, em uma placa de circuito impresso instalada na caixa e outra sem caixa.
Ver menosDe que forma os dissipadores de calor ajudam a dissipar o calor?
Os dissipadores de calor integrados da Phoenix Contact dissipam o calor por condução térmica a partir do hotspot através do material termicamente condutor (TIM). O dissipador de calor libera esse calor para o ambiente na forma de energia radiante e p... Ver mais
Os dissipadores de calor integrados da Phoenix Contact dissipam o calor por condução térmica a partir do hotspot através do material termicamente condutor (TIM). O dissipador de calor libera esse calor para o ambiente na forma de energia radiante e por convecção entre as aletas. Nesse caso é utilizado o efeito de chaminé, no qual o ar aquecido sobe e atrai o ar frio.
Ver menosQue outras opções existem para a otimização térmica?
Em muitos casos, a reorganização dos hotspots ou a inserção de fendas de ventilação é suficiente. Uma simulação das condições térmicas permite saber qual é a opção mais adequada.... Ver mais
Em muitos casos, a reorganização dos hotspots ou a inserção de fendas de ventilação é suficiente. Uma simulação das condições térmicas permite saber qual é a opção mais adequada.
Ver menosAs placas de circuito impresso personalizadas também podem ser montadas em caixas UCS?
As caixas da série UCS são projetadas precisamente para essa finalidade. Ao usar os suportes adesivos UCS GD 9005, que podem ser posicionados individualmente, várias placas de circuito impresso podem ser fixadas na caixa.... Ver mais
As caixas da série UCS são projetadas precisamente para essa finalidade. Ao usar os suportes adesivos UCS GD 9005, que podem ser posicionados individualmente, várias placas de circuito impresso podem ser fixadas na caixa.
Ver menosTambém posso integrar monitores à caixa do UCS?
Sim, o sistema também é muito flexível nesse aspecto. Soluções prontas e conjuntos preparados para instalação já estão disponíveis. Geralmente, é possível fazer instalações personalizadas.... Ver mais
Sim, o sistema também é muito flexível nesse aspecto. Soluções prontas e conjuntos preparados para instalação já estão disponíveis. Geralmente, é possível fazer instalações personalizadas.
Ver menosQuais são as opções de resfriamento oferecidas pela caixa do UCS?
Há várias opções: Uma opção para dissipação de calor é processar as paredes laterais de acordo com suas especificações. Obviamente, isso também se aplica aos painéis laterais de alumínio. Dissipadores de calor para a meia concha e os painéis laterais... Ver mais
Há várias opções: Uma opção para dissipação de calor é processar as paredes laterais de acordo com suas especificações. Obviamente, isso também se aplica aos painéis laterais de alumínio. Dissipadores de calor para a meia concha e os painéis laterais também estão disponíveis para atender aos requisitos mais exigentes de dissipação de calor. Aqui, os pontos de acesso podem ser perfeitamente conectados por meio de espalhadores de calor personalizáveis.
Ver menosTambém é possível visualizar as propriedades térmicas das caixas UCS na página inicial?
Em nosso site, você encontrará o configurador online, que oferece a possibilidade de visualização térmica. Para esse efeito, introduza o código web #0512 no campo de busca de nossa página web.... Ver mais
Em nosso site, você encontrará o configurador online, que oferece a possibilidade de visualização térmica. Para esse efeito, introduza o código web #0512 no campo de busca de nossa página web.
Ver menosTambém posso usar teclados de membrana na caixa do UCS?
A caixa do UCS pode ser equipada com teclados de membrana personalizados. Nosso Centro de Serviços oferece suporte aqui. Digite o código web #0685 no campo de pesquisa de nossa página web e use o formulário de contato.... Ver mais
A caixa do UCS pode ser equipada com teclados de membrana personalizados. Nosso Centro de Serviços oferece suporte aqui. Digite o código web #0685 no campo de pesquisa de nossa página web e use o formulário de contato.
Ver menosPosso personalizar minha variante UCS?
Sim, isso é possível diretamente do estoque. Use a opção de personalizar os componentes individuais do portfólio. Você pode fazer isso facilmente usando o configurador. Para o acessar, basta introduzir o código web #0512 no campo de busca em nossa pá... Ver mais
Sim, isso é possível diretamente do estoque. Use a opção de personalizar os componentes individuais do portfólio. Você pode fazer isso facilmente usando o configurador. Para o acessar, basta introduzir o código web #0512 no campo de busca em nossa página web. Nosso Centro de Serviços está à sua disposição para personalização adicional. Digite o código web #0685 e use o formulário de contato.
Ver menosA caixa do UCS pode ser usinada?
Graças ao design modular, os componentes individuais, como os painéis laterais, podem ser facilmente usinados. Isso também se aplica às meias conchas.... Ver mais
Graças ao design modular, os componentes individuais, como os painéis laterais, podem ser facilmente usinados. Isso também se aplica às meias conchas.
Ver menos