HS LC-H-D2/ R2XC1-2,54
-
Condutor luminoso
2202316
Fibra óptica multimodo com proteção contra superexposição, passivo, rígido, Cabeça lenticular, superfície de radiação: esférico, quantidade de indicações: 2, (2 filas, 1 coluna), passo: 2,54 mm, proteção ESD: <8 kV, utilizável para as famílias de caixas ME, ME-MAX, ME-IO, ME PLC e EH (necessário processar caixa)
Detalhes do produto
Produtos compatíveis
Suas vantagens
Os condutores de luz estão perfeitamente adaptados para as caixas de montagem para eletrônica
Montagem fácil na placa de circuito impresso através de pino de compressão
Resistência ESD
Sob pedido, as caixas podem ser adaptadas
Permite indicações de estado e de diagnóstico ópticas simples