Os conteúdos que você está visualizando são criados sob medida para Brasil. Visualizar conteúdos para Estados Unidos | Selecionar outro país

Condutor de luz

Go to Product Detail Page for item 1474361
HS LC-D5SP-45 - Condutor luminoso
HS LC-D5SP-45 - Condutor luminoso
1474361

Fibra óptica monomodo, passivo, rígido, Cabeça lenticular, superfície de radiação: esférico, quantidade de indicações: 1, (1 fila, 1 coluna), comprimento: 45 mm, proteção ESD: <4 kV, utilizável para as famílias de caixas ME, ME-MAX, ME-IO, ME PLC e EH (necessário processar caixa)

Go to Product Detail Page for item 1474359
HS LC-D5SP-8,5 - Condutor luminoso
HS LC-D5SP-8,5 - Condutor luminoso
1474359

Fibra óptica monomodo, passivo, rígido, Cabeça lenticular, superfície de radiação: esférico, quantidade de indicações: 1, (1 fila, 1 coluna), comprimento: 8,5 mm, proteção ESD: <4 kV, utilizável para as famílias de caixas ME, ME-MAX, ME-IO, ME PLC e EH (necessário processar caixa)

Go to Product Detail Page for item 1474363
HS LC-D3,2PL-45 - Condutor luminoso
HS LC-D3,2PL-45 - Condutor luminoso
1474363

Fibra óptica monomodo, passivo, rígido, Cabeça cilíndrica, superfície de radiação: planar, quantidade de indicações: 1, (1 fila, 1 coluna), comprimento: 45 mm, proteção ESD: <4 kV, utilizável para as famílias de caixas ME, ME-MAX, ME-IO, ME PLC e EH (necessário processar caixa)

Go to Product Detail Page for item 1474367
HS LC-D3,2CS-45 - Condutor luminoso
HS LC-D3,2CS-45 - Condutor luminoso
1474367

Fibra óptica monomodo, passivo, rígido, Cabeça escareada, superfície de radiação: planar, quantidade de indicações: 1, (1 fila, 1 coluna), comprimento: 45 mm, proteção ESD: <4 kV, utilizável para as famílias de caixas ME, ME-MAX, ME-IO, ME PLC e EH (necessário processar caixa)