HS LC-V-D3/ R5XC1-5,08
-
Condutor luminoso
1531521
Fibra óptica multimodo, passivo, rígido, Cabeça cilíndrica, superfície de radiação: planar, quantidade de indicações: 5, (5 filas, 1 coluna), passo: 5,08 mm, proteção ESD: <12 kV, utilizável para a família de caixas BC (é necessário o processamento da caixa)
Detalhes do produto
Suas vantagens
Os condutores de luz estão perfeitamente adaptados para as caixas de montagem para eletrônica
Montagem fácil na placa de circuito impresso através de pino de compressão
Resistência ESD
Sob pedido, as caixas podem ser adaptadas
Permite indicações de estado e de diagnóstico ópticas simples