Teclado de membrana para ICS25x100, autoadesivo, tecnologia de condução de prata, 4 teclas, 2 cores, terminal de conexão de 5 polos, passo: 1,0 mm, janela transparente para tela TFT de 0,96"
Teclados de membrana
Teclado de membrana para BC 107,6 e BC 161,6, autoadesivo, tecnologia de condução de prata, 4 teclas, 2 cores, terminal de conexão de 7 polos, passo: 1,0 mm, configuração individual no configurador online
Teclado de membrana para ICS25x122, autoadesivo, tecnologia de condução de prata, 4 teclas, 2 cores, terminal de conexão de 5 polos, passo: 1,0 mm, janela transparente para tela TFT de 0,96"
Teclado de membrana autocolante, tecnologia de condução de prata, 12 teclas em relevo, 3 cores, cabo de conexão: 100,5 mm, com soquete de crimpagem fêmea, passo: 2,54 mm, temperatura de aplicação: -20 °C ... 70 °C
Teclado de membrana para BC 107,6 e BC 161,6, autoadesivo, tecnologia de condução de prata, 6 teclas, 2 cores, terminal de conexão de 7 polos, passo: 1,0 mm, configuração individual no configurador online
Teclado de membrana autocolante, tecnologia de condução de cobre, 4 teclas em relevo, 4 cores, cabo de conexão: 47,3 mm, passo: 1,0 mm, temperatura de aplicação: 0 °C ... 45 °C
Teclado de membrana autocolante, tecnologia de condução de prata, 28 teclas, em relevo, 4 cores, cabo de conexão: 124 mm, com soquete de crimpagem fêmea, passo: 2,54 mm, temperatura de aplicação: -20 °C ... 70 °C
Teclado de membrana autocolante, tecnologia de condução de prata, 6 teclas, em relevo, 4 cores, cabo de conexão: 50 mm, passo: 1,0 mm, temperatura de aplicação: -20 °C ... 70 °C
Teclado de membrana autocolante, tecnologia de condução de prata, 45 teclas, em relevo, 4 cores, cabo de conexão: 77 mm, com soquete de crimpagem fêmea, passo: 2,54 mm, temperatura de aplicação: -20 °C ... 70 °C
Teclado de membrana autocolante, tecnologia de condução de prata, 12 teclas, em relevo, 3 cores, cabo de conexão: 88,5 mm, com soquete de crimpagem fêmea, passo: 2,54 mm, temperatura de aplicação: -20 °C ... 70 °C