UCS WM-B 7035 - Suporte de parede
2203718

Adaptador para fixação das caixas UCS na parede, material: poliamida, cor: cinza claro semelhante a RAL 7035, é usado em vez do inserto para cantos UCS CC; uso apenas em combinação com a coroa adesiva UCS GD 9005

Detalhes do produto









Produtos compatíveis


Suas vantagens

Possibilidades de individualização orientadas para a prática
O princípio de engate sem ferramenta permite a montagem simples na parede do equipamento
Opções de montagem flexíveis para aplicação no quadro de comando e no campo
Adaptável em função da aplicação graças a encaixes idênticos na caixa
Diversas cores para um valor de reconhecimento elevado dentro e fora do quadro de comando

Perguntas frequentes


As caixas da série UCS podem ser usadas em diferentes aplicações?

O portfólio de acessórios da série UCS permite o uso em uma ampla gama de aplicações, por exemplo, na mesa, na parede, no trilho de fixação, empilhados e em suportes padrão VESA.... Ver mais

O portfólio de acessórios da série UCS permite o uso em uma ampla gama de aplicações, por exemplo, na mesa, na parede, no trilho de fixação, empilhados e em suportes padrão VESA.

Ver menos