UCS WM-B 9005
-
Suporte de parede
2203719
Adaptador para fixação das caixas UCS na parede, material: poliamida, cor: preto semelhante a RAL 9005, é usado em vez do inserto para cantos UCS CC, uso apenas em combinação com a coroa adesiva UCS GD 9005
Detalhes do produto
Produtos compatíveis
Suas vantagens
Possibilidades de individualização orientadas para a prática
O princípio de engate sem ferramenta permite a montagem simples na parede do equipamento
Opções de montagem flexíveis para aplicação no quadro de comando e no campo
Adaptável em função da aplicação graças a encaixes idênticos na caixa
Diversas cores para um valor de reconhecimento elevado dentro e fora do quadro de comando
Perguntas frequentes
As caixas da série UCS podem ser usadas em diferentes aplicações?
O portfólio de acessórios da série UCS permite o uso em uma ampla gama de aplicações, por exemplo, na mesa, na parede, no trilho de fixação, empilhados e em suportes padrão VESA.... Ver mais
O portfólio de acessórios da série UCS permite o uso em uma ampla gama de aplicações, por exemplo, na mesa, na parede, no trilho de fixação, empilhados e em suportes padrão VESA.
Ver menos