UCS PED 7035
-
Suporte de mesa
2203392
Base de apoio para a instalação das caixas UCS, altura: 47 mm, material: poliamida, cor: cinza claro, semelhante a RAL 7035, possibilidade de fixação na parede está integrada, encaixa nos furos dos parafusos da caixa
Detalhes do produto
Produtos compatíveis
Suas vantagens
Possibilidades de individualização orientadas para a prática
O princípio de engate sem ferramenta permite a montagem simples na parede do equipamento
Opções de montagem flexíveis para aplicação no quadro de comando e no campo
Adaptável em função da aplicação graças a encaixes idênticos na caixa
Diversas cores para um valor de reconhecimento elevado dentro e fora do quadro de comando
Perguntas frequentes
As caixas da série UCS podem ser usadas em diferentes aplicações?
O portfólio de acessórios da série UCS permite o uso em uma ampla gama de aplicações, por exemplo, na mesa, na parede, no trilho de fixação, empilhados e em suportes padrão VESA.... Ver mais
O portfólio de acessórios da série UCS permite o uso em uma ampla gama de aplicações, por exemplo, na mesa, na parede, no trilho de fixação, empilhados e em suportes padrão VESA.
Ver menos