Single Pair Ethernet: o novo padrão está chegando

A frente de encaixe universal para SPE abre uma nova era de conectividade eficiente.
A nova frente de encaixe SPE conforme IEC 63171-7 ED2
Frentes de encaixe IP20, M8, M12 e M12 Hybrid para Single Pair Ethernet

Um padrão para automação industrial

A incerteza e os padrões concorrentes finalmente chegaram ao fim na automação industrial. Seja IP20, M8, M12 ou M12 Hybrid – com a frente de encaixe SPE padronizada conforme IEC 63171-7 ED2 (em andamento), em breve você poderá se beneficiar de todas as vantagens da conexão Single Pair Ethernet para os seus dispositivos. Além disso, é interoperável, independentemente de fabricantes e preparada para o futuro. Várias codificações mecânicas permitem uma nova flexibilidade em diferentes padrões IEEE e aplicações – perfeito para a automação industrial moderna. Comece a planejar agora com a Phoenix Contact como um parceiro forte ao seu lado.

Suas vantagens

  • Compatibilidade entre fabricantes graças a novo padrão conforme IEC 63171-7
  • Interoperabilidade total cria segurança de planejamento para aplicações futuras
  • Comunicação de dados de alta velocidade com até 1 GBit/s a 600 MHz
  • Até 52 W de potência útil graças a Power over Data Line (PoDL)
  • Maiores possibilidades de aplicação graças a alcances de até 1000 metros a 10 MBit/s

Seu valor agregado com a frente de encaixe universal em detalhe Investir na segurança, no futuro e na compatibilidade

Frente de encaixe para Single Pair Ethernet em detalhe
Frente de encaixe da Single Pair Ethernet em detalhe
Frente de encaixe para Single Pair Ethernet em detalhe
Frente de encaixe para Single Pair Ethernet em detalhe

A redução para um único cabo para dados e energia permite uma instalação com economia de espaço. A redução da complexidade do cabeamento também resulta em uma economia considerável nos custos de material e instalação.

Frente de encaixe da Single Pair Ethernet em detalhe

Aproveite a vantagem da inovação: com a Phoenix Contact, você conta com um parceiro que desempenhou um papel de liderança no desenvolvimento da SPE e do padrão e que está moldando o setor.

Frente de encaixe para Single Pair Ethernet em detalhe

Graças ao seu formato compacto e à interface híbrida, o padrão suporta a miniaturização de dispositivos e sistemas – uma vantagem decisiva para as modernas aplicações industriais e IoT.

Produtos


Nova frente de encaixe IP20 e M12 para Single Pair Ethernet

Sinal de partida para a nova geração: IP20 e M12 estão chegando

Os primeiros conectores estarão disponíveis no decorrer de 2026 – no comprovado formato IP20 e em uma versão M12 robusta para aplicações industriais. Nossa equipe está trabalhando intensamente na produção em série. Dessa forma, garantimos que você se beneficie da alta qualidade e confiabilidade no lançamento no mercado. Outros formatos serão gradualmente transferidos para o novo padrão uniforme.

Comece agora: informe-se com antecedência e garanta uma vantagem com os primeiros conectores SPE disponíveis – adequados para automação industrial e comunicação industrial.

Conectores híbridos M12 para a Single Pair Ethernet

Seu contêiner de dados forma a base para a nova frente de encaixe: o conector híbrido M12 para Single Pair Ethernet combina transmissão de dados e energia em um formato compacto. O elemento de dados economizador de espaço com dois contatos permite uma transmissão de potência mais alta em um espaço de montagem mínimo. Em vez de conectores separados para dados e energia, a solução híbrida oferece mais flexibilidade e uma alimentação mais eficiente.

Portfólio para SPE

O comprovado portfólio para SPE – também pode ser usado de forma flexível no futuro

Continue acessando todos os conectores e componentes existentes para a Single Pair Ethernet: nosso portfólio existente continuará a oferecer soluções testadas e comprovadas na prática para a comunicação SPE em muitas aplicações.

Braço do robô

Interfaces preparadas para o futuro para automação industrial

Com base em um contêiner de dados padronizado, o padrão IEC 63171-7 permite a integração de uma ampla variedade de aplicações na área da automação industrial. Isso cria novas possibilidades para a integração direta de dispositivos em redes industriais.

  • Áreas típicas de aplicação: na robótica, os conectores conforme IEC 63171-7 oferecem interfaces compactas e potentes para a alimentação e comunicação de dados.

  • Sistemas de sensores e atuadores: dispositivos de campo podem ser integrados diretamente à rede Ethernet – sem gateways ou interrupções de mídia.

  • Tecnologia de edifícios: sistemas de iluminação, controles de acesso ou aparelhos de ar condicionado se beneficiam do cabeamento compacto e da conexão de rede simples

Webinário sobre a nova frente de encaixe SPE


Webinário sobre a nova frente de encaixe SPE

Explicação resumida: a nova frente de encaixe SPE na comunicação industrial

Descubra em primeira mão como o novo e uniforme padrão SPE está revolucionando a comunicação industrial. Verena Neuhaus e Tim Kindermann, da equipe de especialistas em SPE da Phoenix Contact, explicam as vantagens da nova frente de encaixe, fornecem informações sobre o desenvolvimento e mostram como você pode preparar sua empresa de forma ideal para o futuro.

Ao entrar em contato conosco, você tem o melhor parceiro para SPE ao seu lado. A Phoenix Contact oferece a você mais do que soluções inovadoras. Você também recebe suporte e competência abrangentes para implementar seus projetos com sucesso.

Verena Neuhaus - Phoenix Contact, Especialista em Single Pair Ethernet
Verena Neuhaus, Phoenix Contact

FAQ sobre o novo padrão para Single Pair Ethernet

Perguntas e respostas sobre a nova frente de encaixe para Single Pair Ethernet
Perguntas e respostas sobre a nova frente de encaixe para Single Pair Ethernet
Perguntas e respostas sobre a nova frente de encaixe para Single Pair Ethernet
Perguntas e respostas sobre a nova frente de encaixe para Single Pair Ethernet
Perguntas e respostas sobre a nova frente de encaixe para Single Pair Ethernet
Perguntas e respostas sobre a nova frente de encaixe para Single Pair Ethernet
Perguntas e respostas sobre a nova frente de encaixe para Single Pair Ethernet

A SPE, conforme o padrão IEC 63171-7, garante pela primeira a compatibilidade genuína entre fabricante e reduz os riscos de planejamento para sua empresa.

Perguntas e respostas sobre a nova frente de encaixe para Single Pair Ethernet

Os conectores IP20 e M12 são esperados para o início de 2027. Recomendamos começar a planejar agora. Está planejada a transferência de outros formatos para o novo padrão.

Perguntas e respostas sobre a nova frente de encaixe para Single Pair Ethernet

A Phoenix Contact é a iniciadora e co-criadora ativa do novo padrão – você se beneficia de nossa experiência e força inovadora.

Perguntas e respostas sobre a nova frente de encaixe para Single Pair Ethernet

A nova frente de encaixe simplifica a integração, aumenta a compatibilidade e permite um uso ainda mais flexível em inúmeras aplicações.

Perguntas e respostas sobre a nova frente de encaixe para Single Pair Ethernet

Os produtos SPE existentes não serão descontinuados no momento. Uma decisão a esse respeito só será verificada a longo prazo, após a introdução completa do novo portfólio.

Perguntas e respostas sobre a nova frente de encaixe para Single Pair Ethernet

Sim, nossas soluções são projetadas para que você possa usar produtos novos e existentes de forma flexível e paralela em suas instalações.