Caixa vazia MCS

Caixa vazia MCS para aplicações de sensor e da IIoT

A caixa vazia MCS é uma solução versátil que oferece mais do que apenas espaço. Com essa caixa de plástico, a Phoenix Contact oferece um sistema modular de caixas de monitoramento (MCS) para uma ampla gama de aplicações na indústria e na tecnologia de edifícios. A caixa vazia é impressionante em todos os níveis: desde a rápida instalação da placa de circuito impresso e a montagem simples até a fácil manutenção do dispositivo.

Suas vantagens

  • Operação conveniente: a tampa permanece na caixa e suas mãos ficam livres
  • Fácil montagem: montagem da caixa versátil e sem ferramenta
  • Operação segura: uso universal da caixa em diversas aplicações graças às variantes de classe de proteção IP40 e IP65/IP67
  • Fácil configuração online: um sistema modular permite que você crie a caixa dos seus sonhos com apenas alguns cliques
  • Instalação otimizada da placa de circuito impresso: a borda inclinada da caixa permite que a placa de circuito impresso seja instalada quase horizontalmente
Configurador para a caixa vazia MCS

Configurador para caixas vazias para aplicações de sensor e IIoT

Configure a caixa desejada do sistema modular do Monitoring Case Systems para sua aplicação de sensor ou IIoT. Selecione o grau de proteção IP, o tamanho da caixa, as variantes de cobertura e a cor, entre outras coisas.

Mãos livres para coisas importantes A inovadora caixa de montagem para eletrônica que oferece mais do que apenas espaço: o Monitoring Case System

Técnico com Monitoring Case System

Resumo das características principais

A caixa de montagem para eletrônica MCS (Monitoring Case System) atende à tendência de aumento da rede de dispositivos na indústria e na automação predial. Aproveite a variabilidade dessa caixa vazia de plástico.

Caixa de montagem para eletrônica MCS

Tamanhos da caixa Três tamanhos em duas variantes de IP: IP40 e IP65/67 (adicionalmente com vedação e DAE)
Faixa de temperatura -40 °C até +85 °C
Material PA com GF (UL94 V0)
Cores Cinza claro (RAL 7035), coberturas também disponíveis em amarelo (RAL 1018), azul (RAL 5015) e preto (RAL 9005)
Resistência ao impacto IK07
Amostra gratuita
Teste o Monitoring Case System

Gostaria de visualizar e testar a caixa vazia MCS? Encomende sua amostra gratuita. E veja como é a integração fácil das placas de circuito impresso e a usabilidade flexível dessa caixa de plástico.

Solicitar o pacote de amostras
Encomenda de amostras para a caixa vazia da série MCS

Resumo das caixas da série MCS

Mapa de imagem interativo: Caixas da série MCS
Opção de selo adicional
Proteção contra abertura não autorizada graças à opção de selo adicional
Opção de selo adicional
Personalização individual
Caixas personalizáveis com opções de impressão e identificação, bem como processamento mecânico para dispositivos que atendam aos novos requisitos do mercado
Personalização individual
Várias funções de cobertura
Diversas variantes de estrutura e tampa permitem a realização de diferentes funções, desde a simples identificação até a proteção mecânica.
Várias funções de cobertura
Placa adaptadora opcional para diferentes fixações
Montagem direta na parede ou montagem em mastro, tubo, perfil de alumínio, caixa embutida ou trilho de fixação graças à placa adaptadora opcional
Placa adaptadora opcional para diferentes fixações
Diferentes tamanhos e variantes de IP
Opção de tamanhos diferentes em duas variantes de IP cada (IP40 e IP65/67)
Diferentes tamanhos e variantes de IP

Suas vantagens em detalhe O Monitoring Case System é um multitalento. Ele é impressionante em termos de usabilidade, montagem, personalização, manutenção e durabilidade.

Caixa de montagem para eletrônica MCS
Caixa vazia MCS aberta
Caixa de montagem para eletrônica MCS
Caixa industrial MCS
Instalação da placa de circuito impresso para caixa de montagem para eletrônica MCS para aplicações de sensores e de IIoT
Caixa de montagem para eletrônica MCS

As caixas de montagem para eletrônica estão disponíveis nas versões IP40 ou IP65/IP67 para se adequar à respectiva aplicação. Isso significa que até mesmo os requisitos mais exigentes da tecnologia de edifícios ou da indústria podem ser atendidos.

Caixa vazia MCS aberta

A caixa é fácil de usar graças aos detalhes de design, como as dobradiças especiais, que também podem ser adaptadas. Depois de instaladas, a caixa pode ser aberta em forma de leque. A tampa permanece conectada, as mãos ficam livres.

Caixa de montagem para eletrônica MCS

A caixa pode ser montada de várias maneiras. Graças à combinação opcional com uma placa adaptadora, a caixa de montagem para eletrônica pode ser encaixada com segurança em perfis de alumínio, caixas embutidas, mastros ou paredes, bem como em trilhos de fixação sem ferramentas.

Caixa industrial MCS

O sistema modular permite caixas personalizadas. Vários fatores, como grau de proteção IP, tamanho, cor e variantes de tampa, podem ser selecionados no configurador. A caixa é complementada por acessórios adicionais.

Ir para o configurador de caixas MCS
Instalação da placa de circuito impresso para caixa de montagem para eletrônica MCS para aplicações de sensores e de IIoT

A borda inclinada da caixa permite que a placa de circuito impresso seja instalada quase horizontalmente. Os conectores pré-montados deslizam pelos orifícios da caixa. Efeito positivo: a tecnologia de conexão pode ser bem vedada na parede lateral alta. A área da base pode ser usada quase completamente para a placa de circuito impresso.

O Monitoring Case System como multitalento

Teste dos especialistas para a caixa vazia MCS

A gerente de produtos Lisa Picherer explica em detalhe as vantagens da inovadora caixa de montagem para eletrônica da série MCS (Monitoring Case System). Ela explica os aspectos da nova caixa vazia dos quais tanto os fabricantes de dispositivos quanto os instaladores podem se beneficiar.

E-Paper
Visão geral do portfólio de caixas de montagem para eletrônica

Descubra caixas para o trilho de fixação e a aplicação no exterior e saiba como pode adaptar de forma versátil as caixas de montagem para eletrônica às suas necessidades individuais.

Abrir E-Paper
Caixas para trilho de fixação e caixas para campo

FAQ Algumas perguntas podem ser facilmente respondidas de antemão. Consulte nossas FAQ.

Homem com ponto de interrogação sobre sua cabeça
Homem com ponto de interrogação sobre sua cabeça
Homem com ponto de interrogação sobre sua cabeça
Homem com ponto de interrogação sobre sua cabeça
Homem com ponto de interrogação sobre sua cabeça
Homem com ponto de interrogação sobre sua cabeça

A vedação fixa garante o fechamento correto. Além disso, a vedação permanece na caixa e não se perde.

Homem com ponto de interrogação sobre sua cabeça

O elemento de compensação da pressão já vem pré-montado nas variantes de caixa IP67/IP65.

Homem com ponto de interrogação sobre sua cabeça

A caixa pode ser montada em paredes, mastros, perfis de alumínio ou até mesmo em trilhos de fixação. Uma placa adaptadora opcional torna isso possível.

Homem com ponto de interrogação sobre sua cabeça

A montagem é realizada sem ferramentas. Isso trava a caixa na placa adaptadora. Você também pode fixar a caixa com parafusos (podem ser encomendados separadamente). Ao desmontar, remova os parafusos usados, se necessário, e alavanque as travas através dos recessos na placa adaptadora usando uma chave de fenda, por exemplo.

Homem com ponto de interrogação sobre sua cabeça

O sistema modular permite que você monte suas próprias caixas personalizadas. Estão disponíveis várias cores RAL. Diferentes variantes de estrutura e outros acessórios também podem ser combinados de várias maneiras. Informe-se sobre outras individualizações específicas do cliente.

Mais sobre caixas de montagem para eletrônica específicas para o cliente