Caixa para aplicações outdoor, cor: cinza claro, dimensões: 223 x 204 x 134 mm (8" x 6" x 4"), incl. aplicadores de cantos, bujões, parafusos, tampa: transparente claro, fecho de encaixe plástico, material: PC estabilizado com UV
Caixas para aplicações outdoor OCS de grande volume para sistemas autônomos
As caixas de montagem para eletrônica da série OCS são ideais para sistemas de dispositivos autônomos em ambientes extremos. As caixas certificadas de policarbonato são leves, resistentes e protegem seu sistema eletrônico de forma permanente e segura contra umidade, calor, radiação UV e esforços mecânicos. As caixas de plástico de grande volume são adaptáveis individualmente e expansíveis com acessórios. Elas também podem ser utilizadas em aplicações exigentes.
Caixa para aplicações outdoor, cor: cinza claro, dimensões: 482 x 463 x 286 mm (18" x 16" x 10"), incl. aplicadores de cantos, bujões, parafusos, tampa: cinza claro, fecho de encaixe plástico, material: PC estabilizado com UV
Caixa para aplicações outdoor, cor: cinza claro, dimensões: 377 x 358 x 185 mm (14" x 12" x 6"), incl. aplicadores de cantos, bujões, parafusos, tampa: transparente, fecho de encaixe plástico, material: PC estabilizado com UV
Caixa para aplicações outdoor, cor: cinza claro, dimensões: 429 x 410 x 228 mm (16" x 14" x 8"), incl. aplicadores de cantos, bujões, parafusos, tampa: transparente, fecho de encaixe plástico, material: PC estabilizado com UV
Caixa para aplicações outdoor, cor: cinza claro, dimensões: 377 x 358 x 185 mm (14" x 12" x 6"), incl. aplicadores de cantos, bujões, parafusos, tampa: cinza claro, fecho de encaixe plástico, material: PC estabilizado com UV
Caixa para aplicações outdoor, cor: cinza claro, dimensões: 429 x 410 x 228 mm (16" x 14" x 8"), incl. aplicadores de cantos, bujões, parafusos, tampa: cinza claro, fecho de encaixe plástico, material: PC estabilizado com UV
Caixa para aplicações outdoor, cor: cinza claro, dimensões: 482 x 463 x 286 mm (18" x 16" x 10"), incl. aplicadores de cantos, bujões, parafusos, tampa: transparente, fecho de encaixe plástico, material: PC estabilizado com UV
Caixa para aplicações outdoor, cor: cinza claro, dimensões: 326 x 308 x 185 mm (12" x 10" x 6"), incl. aplicadores de cantos, bujões, parafusos, tampa: cinza claro, fecho de encaixe plástico, material: PC estabilizado com UV
Caixa para aplicações outdoor, cor: cinza claro, dimensões: 326 x 308 x 185 mm (12" x 10" x 6"), incl. aplicadores de cantos, bujões, parafusos, tampa: transparente claro, fecho de encaixe plástico, material: PC estabilizado com UV
Placa de fixação, conjunto 2 un. incl. parafusos para tamanho da caixa de 18" x 16", material: PC, cor: cinza claro
Suas vantagens
- Utilização em todo o mundo: sistema de caixas com certificação internacional
- Durável devido ao policarbonato estabilizado contra radiação UV para a área exterior
- Eletrônica instalada com segurança: as caixas protegem contra jatos de água e outras substâncias nocivas.
- Resistente: estável mesmo sob fortes esforços mecânicos dentro de uma ampla faixa de temperatura
Novos produtos
GameChangers para a conexão de dispositivos
Mais do que desempenho superior – um jogo totalmente novo: nossos GameChangers também levarão suas aplicações para o próximo nível de sucesso.
Caixa para aplicações outdoor OCS para ambientes agressivos
Resumo das características principais
Beneficie-se das inúmeras características que dão a você muita liberdade no planejamento e na implementação de sua aplicação:
- Certificado para diversos sistemas eletrônicos por certificações internacionais
- Proteção contra jatos de água devido à vedação PUR adequada
- Espessura da parede da caixa de 4 mm para alta resistência ao choque
- Capacidade para outdoor devido ao policarbonato estabilizado contra UV
- Fixação integrável e ajustável de painéis e placas de circuito impresso
- Parafusos de montagem integrados para fixação de componentes pesados
- Fechos seláveis e bloqueáveis como proteção contra uso impróprio
- Acessórios opcionais para a fixação em parede e mastro
Solução de sistema fotovoltaico POS
Idealmente equipado para soluções Off-Grid Para aplicações exigentes na área exterior
Use o POS (Pico Off-Grid System) baseado em painéis fotovoltaicos para configurar sistemas energeticamente autossuficientes com várias classes de potência de até 190 Wp. Com a caixa robusta e um suporte de mastro em aço inoxidável, você pode obter uma solução confiável e durável para fornecer energia em áreas remotas e ambientes exigentes. As áreas de aplicação incluem, por exemplo, o registro de dados ambientais, ambientes industriais com altos requisitos e muitas outras aplicações externas.
Ideal para estas aplicações
As caixas OCS são utilizadas em aplicações exigentes. Elas incluem, entre outros, esta seleção:
- Sistemas de monitoramento
- Sistemas de sinalização
- Tecnologia de automação
- Estações meteorológicas
Presente em inúmeras indústrias
As caixas de montagem para eletrônica da série OCS são adequadas para inúmeras indústrias. Isto inclui os seguintes exemplos:
- Infraestrutura de transportes
- Monitoramento público
- Gerenciamento de recursos hídricos
- Agricultura (Smart Farming)