Caixas eletrônicas modulares ME

Caixas eletrônicas modulares ME em forma de copo fácil de montar

Graças às caixas eletrônicas modulares da série ME, as placas de circuito impresso equipadas são transformadas em módulos eletrônicos em tempos de montagem curtos. Uma tecnologia de conexão variável, um conector de bus e a modularidade garantem o design dos dispositivos certo para cada aplicação. As caixas modulares em forma de copo permitem soluções versáteis para a transmissão de sinais, potência e dados.

Go to Product Detail Page for item 1457229
ME 12,5-SKT-MSTBO-7035+4PSPT2 - Conjunto de caixas
ME 12,5-SKT-MSTBO-7035+4PSPT2 - Conjunto de caixas
1457229

Caixa para trilho de fixação, para montagem sobre trilho de fixação, parte superior da caixa fechada, cor: cinza claro (semelhante RAL 7035), largura: 12,6 mm, altura: 99 mm, profundidade: 113,3 mm, incl. 4 unidades de conectores para placa de circuito impresso, 2 polos, conexão push-in por mola, para 2,5 mm2, corrente nominal: 12 A, 320 V, área de placa de circuito impresso: 7800 mm2

Go to Product Detail Page for item 1457231
ME 22,5-SKT-MSTBO-7035+4PSPT4 - Conjunto de caixas
ME 22,5-SKT-MSTBO-7035+4PSPT4 - Conjunto de caixas
1457231

Caixa para trilho de fixação, para montagem sobre trilho de fixação, parte superior da caixa fechada, cor: cinza claro (semelhante RAL 7035), largura: 22,6 mm, altura: 99 mm, profundidade: 113,65 mm, incl. 4 unidades de conectores para placa de circuito impresso, 4 polos, conexão push-in por mola, para 2,5 mm2, corrente nominal: 12 A, 320 V, área de placa de circuito impresso: 7800 mm2

Go to Product Detail Page for item 2735522
ME 45 UT BK - Peça inferior da caixa
ME 45 UT BK - Peça inferior da caixa
2735522

Caixa para trilho de fixação, Parte inferior da caixa com travamento metálico da base, formato alto, com fendas de ventilação, largura: 45,2 mm, altura: 99 mm, profundidade: 107,3 mm, cor: preto (semelhante RAL 9005), conexão transversal: sem conector bus, número de polos conector transversal: irrelevante

Go to Product Detail Page for item 2909361
ME 45 UT GN - Peça inferior da caixa
ME 45 UT GN - Peça inferior da caixa
2909361

Caixa para trilho de fixação, Parte inferior da caixa com travamento metálico da base, formato alto, com fendas de ventilação, largura: 45,2 mm, altura: 99 mm, profundidade: 107,3 mm, cor: verde (semelhante RAL 6021), conexão transversal: sem conector bus, número de polos conector transversal: irrelevante

Go to Product Detail Page for item 2707084
ME 45 UTG BK - Peça inferior da caixa
ME 45 UTG BK - Peça inferior da caixa
2707084

Caixa para trilho de fixação, Parte inferior da caixa com travamento metálico da base, formato alto, sem fendas de ventilação, largura: 45,2 mm, altura: 99 mm, profundidade: 107,3 mm, cor: preto (semelhante RAL 9005), conexão transversal: sem conector bus, número de polos conector transversal: irrelevante

Suas vantagens

  • Grande portfólio de conectividade para a transmissão de sinais, dados e potência
  • Princípio de copo para tempos de montagem curtos
  • Conectores bus para trilho de fixação opcionais com cinco contatos paralelos ou quatro contatos paralelos e um contato serial para uma comunicação eficiente entre módulos
  • Contato terra funcional integrado na caixa e conector de bus com até 12 polos
  • Através de uma pressão precisa sobre os ganchos de travamento, p. ex. por meio de chave de fenda, é possível abrir confortavelmente a caixa.
Amostra gratuita
Teste as caixas modulares da série ME

Você deseja testar as caixas de montagem para eletrônica ME em forma de copo fácil de montar? – Solicite agora mesmo seu conjunto de amostra personalizado. Prestamos assessoria especializada na seleção e no Design-in das caixas para a aplicação desejada. Conheça as vantagens das soluções da Phoenix Contact.

Solicitar amostra gratuita
Caixas de montagem para eletrônica da série ME
Configurador para caixas de montagem para eletrônica ME em forma de copo fácil de montar

Configurador para caixas de montagem para eletrônica em forma de copo fácil de montar

Deseja conectar até 120 polos em um módulo? – Escolha a configuração de caixa ME certa para você entre uma grande variedade de tamanhos de caixa e partes superiores da caixa. Também é possível usar um conector de bus para estabelecer comunicação com outros módulos no trilho de fixação.

Novidade da tecnologia de conexão de dispositivos da Phoenix Contact

Novidades da tecnologia de conexão de dispositivos

Enquanto fabricante líder de conectores e caixas de montagem para eletrônica, a Phoenix Contact trabalha sempre com a máxima de encontrar novas soluções para os crescentes requisitos de suas aplicações industriais e de infraestruturas.

Descubra a nossa nova tecnologia de conexão de dispositivos para a transmissão de sinais, dados e potência bem como as versáteis caixas de montagem para eletrônica.

Resumo das caixas da série ME

Caixas modulares ME em forma de copo fácil de montar
Comunicação eficiente entre módulos
Os conectores bus para trilho de fixação opcionais permitem uma comunicação eficiente entre módulos.
Comunicação eficiente entre módulos
Tecnologia de conexão variável
Tecnologia de conexão nos passos de 3,5 a 7,5 mm para um vasto âmbito de possibilidades de aplicação.
Tecnologia de conexão variável
Conectores
Conectores para placa de circuito impresso da série PSPT para uma conexão push-in fácil e rápida.
Conectores
Vários níveis de conexão
Até três níveis de conexão em diferentes passos.
Vários níveis de conexão
Integração de acessórios
A integração de telas é possível graças a tampas de caixa especiais e grandes.
Integração de acessórios

ME e ME-MAX: sistemas de caixa em construção modular flexível

As caixas de montagem para eletrônica ME e ME MAX reduzem o esforço de cabeamento graças a um conector bus para trilho de fixação integrado e sua estrutura modular. Acessórios abrangentes e inúmeras opções de adaptação, também na largura da caixa, expandem a gama de soluções individuais de caixas.

Caixas do sistema modular fácil de montar

Caixas para placas de circuito impresso equipadas
Pressão sobre os ganchos de travamento em uma caixa com uma chave de fenda
Conector bus para trilho de fixação
Caixa de bus ME com contato de terra funcional integrado
Condutores de luz HS LC para caixas de montagem para eletrônica
Caixas para placas de circuito impresso equipadas

As placas de circuito impresso equipadas e a tecnologia de conexão adequada podem ser equipadas e soldadas em uma etapa de trabalho. Utilize para sua aplicação bornes de placa de circuito impresso com conexão a parafuso ou push-in em até dois níveis de conexão, bem como bornes plugáveis em até três níveis de conexão. Através de travamento, você monta rapidamente a caixa para trilho de fixação.

Pressão sobre os ganchos de travamento em uma caixa com uma chave de fenda

Através de uma pressão precisa sobre os ganchos de travamento, p. ex., por meio de chave de fenda, é possível abrir confortavelmente a caixa em casos de manutenção e serviço.

Conector bus para trilho de fixação

O conector bus para trilho de fixação de 5 polos serve para o fornecimento de energia e para a transmissão de dados paralela e serial. Ele está integrado no trilho de fixação e permite uma comunicação eficiente entre módulos graças a cinco contatos paralelos ou quatro contatos paralelos e um serial. Isto permite conectar vários módulos montados. Ao remover um dispositivo do conjunto, a cadeia de contato não é interrompida em contatos paralelos. Cinco contatos folheados a ouro permitem transmissões até 8 A e 125 V.

Caixa de bus ME com contato de terra funcional integrado

As caixas de bus ME são variantes das caixas eletrônicas modulares ME com uma conexão transversal integrado. Versões com contatos paralelos de 5 ou 10 polos, bem como adicionalmente com dois contatos seriais, oferecem abrangentes possibilidades de aplicação. Graças a versões com um contato de terra funcional integrado na base da caixa, você pode conectar a placa de circuito impresso inserida diretamente com o trilho de fixação conectado à terra.

Condutores de luz HS LC para caixas de montagem para eletrônica

Os condutores de luz HS LC para caixas de montagem para eletrônica estão disponíveis em diferentes versões e estão perfeitamente adaptadas a elas. Além disso, os condutores de luz são resistentes a descargas eletrostáticas. Os pinos de compressão permitem uma montagem fácil na placa de circuito impresso. A pedido prestamos o serviço de processar para você a caixa de montagem para eletrônica conforme necessário.

Montagem fácil da caixa de montagem para eletrônica da série ME

Monte a caixa para trilho de fixação da série ME em poucos passos. A montagem é fácil graças ao princípio de copo. Em pouco tempo, suas placas de circuito impresso equipadas se transformam em módulos eletrônicos fáceis de montar para sua aplicação de dispositivos.

Caixas modulares da série ME MAX montadas em um trilho de fixação

Combinável com as caixas de montagem para eletrônica da série ME MAX

As duas séries de caixas ME e ME MAX com suas respectivas vantagens podem ser combinadas em uma aplicação através de conectores bus para trilho de fixação.

Perfeitamente adequados para estas indústrias

Além da utilização para as diversas aplicações, a caixa ME é adequada, p. ex., para as seguintes indústrias.

E-Paper
Visão geral do portfólio de caixas de montagem para eletrônica

Descubra caixas para o trilho de fixação e a aplicação no exterior e saiba como pode adaptar de forma versátil as caixas de montagem para eletrônica às suas necessidades individuais.

Abrir E-Paper
Caixas para trilho de fixação e caixas para campo
Caixa de montagem para eletrônica para o trilho de fixação

Princípios técnicos de caixas de montagem para eletrônica Soluções para a utilização em trilho de fixação

As caixas de montagem para eletrônica são uma parte integrante elementar do dispositivo. Elas determinam o seu visual e protegem a eletrônica contra influências exteriores. Além disso, possibilitam a montagem em unidades hierarquicamente superiores. Por isso, os fabricantes de dispositivos devem prestar atenção a muitos detalhes, não somente na construção, mas também na seleção da caixa quando se trata dos materiais ou dos testes de qualidade. Você encontra todos os detalhes nesta brochura.