Caixas eletrônicas modulares ME MAX

Caixas eletrônicas modulares ME MAX em construção modular flexível

As caixas modulares da série ME MAX oferecem muito espaço em uma construção modular flexível. Em larguras de 12,5 mm a 90 mm, as caixas para trilho de fixação oferecem soluções individuais e orientadas para o design para seu sistema eletrônico. Graças à tecnologia de conexão variável com diferentes medidas de passo e números de polos, as caixas de montagem para eletrônica são adequadas para inúmeras aplicações na construção de instrumentos e instalações.

Suas vantagens

  • Estrutura de caixa modular permitindo soluções eletrônicas variáveis
  • Áreas úteis adequadas para a montagem em placa de circuito impresso, operação e indicação
  • Tecnologias de conexão sob medida para a transmissão de sinais, dados e potência (até 42 A) em diferentes medidas de passo
  • Conexões transversais de trilhos de fixação TBUS e conectores de energia PCO para a comunicação entre módulos
Amostra gratuita
Teste as caixas modulares da série ME MAX

Você gostaria de testar as caixas de montagem para eletrônica da série ME MAX? – Solicite agora mesmo seu conjunto de amostras personalizado. Fornecemos consultoria especializada sobre a seleção e o Design-in das caixas para a aplicação desejada. Conheça as vantagens das soluções da Phoenix Contact.

Solicitar amostra gratuita
Caixas de montagem para eletrônica da série ME MAX
Configurador para caixas de montagem para eletrônica ME MAX em construção modular flexível

Configurador para caixas de montagem para eletrônica em construção modular flexível

A construção modular da caixa ME MAX permite que a área da placa de circuito impresso seja maximizada. Isso permite que você use uma ampla variedade de tecnologias de conexão com até 120 polos por módulo. Ao mesmo tempo, os módulos individuais da caixa permitem larguras de instalação flexíveis de 12,5 a 90 mm. Conectores de bus e outros acessórios garantem maior flexibilidade para suas aplicações.

Novidade da tecnologia de conexão de dispositivos da Phoenix Contact

Novidades da tecnologia de conexão de dispositivos

Enquanto fabricante líder de conectores e caixas de montagem para eletrônica, a Phoenix Contact trabalha sempre com a máxima de encontrar novas soluções para os crescentes requisitos de suas aplicações industriais e de infraestruturas.

Descubra a nossa nova tecnologia de conexão de dispositivos para a transmissão de sinais, dados e potência bem como as versáteis caixas de montagem para eletrônica.

Resumo da caixa ME MAX orientada para o design Caixas de montagem para eletrônica ME-MAX modulares funcionais e de design para uso na moderna eletrônica industrial: use tecnologia de conexão variável, conectores bus para trilho de fixação e modularidade para montar dispositivos conforme a aplicação.

Resumo das caixas ME MAX
Conector bus para trilho de fixação
Conectores bus para trilho de fixação opcionais para a comunicação eficiente entre módulos.
Conector bus para trilho de fixação
Tecnologia de conexão
A tecnologia de conexão no passo de 3,5 a 7,5 mm oferece aos fabricantes de dispositivos uma alta flexibilidade.
Tecnologia de conexão
Conectores
Os conectores para placa de circuito impresso PSPT com proteção contra toque permitem a conexão rápida via tecnologia push-in.
Conectores
Ponto de blindagem
Ponto de blindagem opcional para fixar condutores blindados à caixa.
Ponto de blindagem
Vários níveis de conexão
A série de caixas ME MAX permite até três níveis de conexão.
Vários níveis de conexão
Tampas da caixa grandes para telas
A integração de telas é possível graças a tampas de caixa especiais e grandes.
Tampas da caixa grandes para telas

ME e ME-MAX: sistemas de caixa em construção modular flexível

As caixas de montagem para eletrônica ME e ME MAX reduzem o esforço de cabeamento graças a um conector bus para trilho de fixação integrado e sua estrutura modular. Acessórios abrangentes e inúmeras opções de adaptação, também na largura da caixa, expandem a gama de soluções individuais de caixas.

A caixa para um design de dispositivo flexível e modular

Estrutura de caixa modular conforme o princípio de meias conchas
Tecnologia de conexão flexível para caixas ME-MAX
Conectores bus para trilho de fixação para o contato fácil de módulos
Resumo das luzes de sinalização óptica
Estrutura de caixa modular conforme o princípio de meias conchas

A montagem eficiente de um dispositivo é influenciada decisivamente pela caixa utilizada. As caixas de montagem para eletrônica da série ME MAX permitem um travamento fácil das peças individuais entre si. Além disso, as caixas de meia concha podem ser facilmente expandidas através de peças centrais, criando uma largura expansível de forma modular.

Tecnologia de conexão flexível para caixas ME-MAX

Economize espaço com tecnologia de conexão flexível disponível em vários passos e números de polos. Assim você pode transmitir sinais de controle de poucos miliamperes ou tensões de alimentação de muitas centenas de volts. Os bornes de placa de circuito impresso e a tecnologia de conexão plugável permitem uma conexão de dispositivos ideal. A tecnologia de conexão está disponível no passo de 3,5 a 7,5 mm e para tensões até 600 V (UL). Para todos os tipos de bornes estão disponíveis as tecnologias de conexão push-in e a parafuso.

Conectores bus para trilho de fixação para o contato fácil de módulos

Uma conexão simples e sem erros de módulos no trilho de fixação é fundamental para um sistema de dispositivos orientado ao futuro e inovador. Aproveite ao máximo sua área da placa de circuito impresso – com o adaptador ME-TBUS permitindo a transmissão de dados serial e paralela com cinco polos. Os conectores PCO podem distribuir altas correntes até 42 A com 60 V DC entre módulos.

Resumo das luzes de sinalização óptica

Os condutores de luz HS LC para caixas de montagem para eletrônica estão disponíveis em diferentes versões e estão perfeitamente adaptadas a elas. Além disso, os condutores de luz são resistentes a descargas eletrostáticas. Os pinos de compressão permitem uma montagem fácil na placa de circuito impresso. Além disso, a pedido processaremos sua caixa de montagem para eletrônica conforme necessário.

Montagem fácil da caixa de montagem para eletrônica da série ME

Comprove você mesmo como é rápido e fácil montar as caixas de montagem para eletrônica da série ME MAX, graças ao simples travamento de suas peças individuais. Assim, as caixas de meia concha podem ser expandidas de forma modular através de peças centrais para obter a largura desejada.

Conjuntos de montagem para desenvolvimento para caixas da série ME-MAX

Desenvolver de forma rápida e com otimização de custos com conjuntos de montagem para desenvolvimento

Beneficie-se de nossos conjuntos de montagem para desenvolvimento para desenvolver rapidamente seus protótipos e dispositivos de série preliminar. Os conjuntos incluem soluções completas de caixas com tecnologia de conexão integrada e placas de circuito impresso com passo perfurado. Com conectores de bus específicos é possível realizar assim sistemas de dispositivos inteiros. Configure em nossa loja seu conjunto de montagem para desenvolvimento individual e comece logo com o desenvolvimento de seu dispositivo.

Módulo com caixas da série ME

Possibilidade de combinação com o sistema de caixa ME

Enquanto fabricante de dispositivos, você pode combinar em sua aplicação as duas séries de caixas ME e ME-MAX entre si através de conectores bus para trilho de fixação e, assim, beneficiar-se das vantagens dos dois sistemas.

E-Paper
Visão geral do portfólio de caixas de montagem para eletrônica

Descubra caixas para o trilho de fixação e a aplicação no exterior e saiba como pode adaptar de forma versátil as caixas de montagem para eletrônica às suas necessidades individuais.

Abrir E-Paper
Caixas para trilho de fixação e caixas para campo
Caixa de montagem para eletrônica para o trilho de fixação

Princípios técnicos de caixas de montagem para eletrônica Soluções para a utilização em trilho de fixação

As caixas de montagem para eletrônica são uma parte integrante elementar do dispositivo. Elas determinam o seu visual e protegem a eletrônica contra influências exteriores. Além disso, possibilitam a montagem em unidades hierarquicamente superiores. Por isso, os fabricantes de dispositivos devem prestar atenção a muitos detalhes, não somente na construção, mas também na seleção da caixa quando se trata dos materiais ou dos testes de qualidade. Você encontra todos os detalhes nesta brochura.