Caixas multifuncionais ME-PLC

Caixas multifuncionais ME-PLC para controladores

As caixas de montagem para eletrônica multifuncionais da série ME-PLC são ideais para aplicações com grande necessidade de espaço e uma tecnologia de conexão frontal. O sistema de caixas oferece uma grande área de equipamento de placas de circuito impresso e conectores bus para trilho de fixação eficientes para uma alta variedade de aplicações.

Suas vantagens

  • Módulo de conexão frontal com tecnologia de alavanca para um elevado conforto de conexão
  • Dimensões de caixa generosas asseguram muito espaço na placa de circuito impresso
  • Versão de tampa universal para permitir a livre seleção da tecnologia de conexão
Configurador para caixas de montagem para eletrônica ME-PLC para controladores

Configurador para caixas de montagem para eletrônica para controladores

As caixas de montagem para eletrônica ME-PLC têm um grande espaço de montagem e uma grande área de equipamento de placas de circuito impresso. Estão disponíveis vários módulos de conexão frontal pré-fabricados com até 36 polos e soquetes de conexão RJ45. É possível obter uma alta transmissão de dados com os conectores bus para trilho de fixação com até 50 polos. Tampas de caixa para fácil integração de indicadores de sinalização e displays completam seu dispositivo.

Novidade da tecnologia de conexão de dispositivos da Phoenix Contact

Novidades da tecnologia de conexão de dispositivos

Enquanto fabricante líder de conectores e caixas de montagem para eletrônica, a Phoenix Contact trabalha sempre com a máxima de encontrar novas soluções para os crescentes requisitos de suas aplicações industriais e de infraestruturas.

Descubra a nossa nova tecnologia de conexão de dispositivos para a transmissão de sinais, dados e potência bem como as versáteis caixas de montagem para eletrônica.

Resumo das caixas multifuncionais da série ME-PLC para controladores

Mapa de imagem interativo: Caixas multifuncionais da série ME-PLC
Comunicação entre módulos
Conector bus para trilho de fixação opcional para a comunicação eficiente entre módulos
Comunicação entre módulos
Elementos de indicação
Tampa transparente para telas ou LEDs
Elementos de indicação
Sistema de caixa
Parte inferior da caixa para grandes placas de circuito impresso
Sistema de caixa
Tecnologia de conexão
Módulo de conexão frontal para até 36 polos de conexão
Tecnologia de conexão
Vídeo: O sistema de caixa para controladores
O sistema de caixa para controladores YouTube

O sistema de caixa para controladores

Esforço de cabeamento mínimo com sistema de conexão frontal pré-montada e conectores bus para trilho de fixação – é isto que representa a caixa de montagem para eletrônica multifuncional ME-PLC para controladores complexos.

Invólucro de proteção flexível para controladores

Módulo de conexão para a caixa ME-PLC
Conectores bus para trilho de fixação para a comunicação entre módulos
Diversas tampas de caixa
Módulo de conexão para a caixa ME-PLC

Um módulo de conexão frontal permite aos fabricantes de dispositivos conectar e separar com facilidade a tecnologia de conexão. Conecte até 36 polos via conexão à mola push-in. Também podem ser montados condutores de luz.

Conectores bus para trilho de fixação para a comunicação entre módulos

Combine caixas de montagem para eletrônica ME-PLC para uma alta flexibilidade no planejamento e na implementação de sua aplicação. Utilize conectores bus para trilho de fixação com até 50 polos para a transmissão de dados e potência.

Diversas tampas de caixa

Beneficie-se de uma versão de tampa universal para a livre seleção da tecnologia de conexão.

Vídeo: Manual de montagem para caixas da série ME-PLC
Manual de montagem para caixas da série ME-PLC YouTube

Montagem fácil da caixa de montagem para eletrônica da série ME-PLC

Saiba como montar a caixa ME-PLC desde as peças individuais até o módulo pronto – incluindo conectores bus para trilho de fixação.

E-Paper
Visão geral do portfólio de caixas de montagem para eletrônica

Descubra caixas para o trilho de fixação e a aplicação no exterior e saiba como pode adaptar de forma versátil as caixas de montagem para eletrônica às suas necessidades individuais.

Abrir E-Paper
Caixas para trilho de fixação e caixas para campo
Caixa de montagem para eletrônica para o trilho de fixação

Princípios técnicos de caixas de montagem para eletrônica Soluções para a utilização em trilho de fixação

As caixas de montagem para eletrônica são uma parte integrante elementar do dispositivo. Elas determinam o seu visual e protegem a eletrônica contra influências exteriores. Além disso, possibilitam a montagem em unidades hierarquicamente superiores. Por isso, os fabricantes de dispositivos devem prestar atenção a muitos detalhes, não somente na construção, mas também na seleção da caixa quando se trata dos materiais ou dos testes de qualidade. Você encontra todos os detalhes nesta brochura.

Vista explodida de uma caixa de montagem para eletrônica

Desenvolver de forma rápida e com otimização de custos com conjuntos de montagem para desenvolvimento

Utilize nossos conjuntos de montagem para desenvolvimento para desenvolver rapidamente seus protótipos e dispositivos de série preliminar. Os conjuntos incluem soluções completas de caixas com tecnologia de conexão integrada e placas de circuito impresso com passo perfurado. Com conectores de bus específicos é possível realizar sistemas de dispositivos inteiros. Configure em nossa loja seu conjunto de montagem para desenvolvimento individual e comece logo com o desenvolvimento de seu dispositivo.