ME PLC 40 B BUS 50/40 GY7035 - Peça inferior da caixa
2201500

Caixa para trilho de fixação, Parte inferior da caixa com travamento metálico da base, para conector bus 50/40, largura: 39,7 mm, altura: 180,1 mm, profundidade: 137,7 mm, cor: cinza claro (semelhante RAL 7035), conexão transversal: Conector bus para trilho de fixação (opcional), número de polos conector transversal: 50

Este produto necessita de outros produtos para a operação. Acessórios requeridos

Detalhes do produto








Produtos compatíveis




Suas vantagens

Montagem sem ferramenta
Disponível com a largura de construção de 40 mm
Classe de inflamabilidade V0 conforme UL 94
Variância na tecnologia de conexão
Montável sobre o trilho de fixação
Opcional com conector de bus montável sobre trilho de fixação assim como sistema de conectores de potência