Caixas de montagem para eletrônica com conexão frontal e push-in para a automação predial A Neuberger Gebäudeautomation GmbH aposta nas caixas de montagem para eletrônica ME-IO.

Caixas de montagem para eletrônica da série ME-IO para controladores e módulos I/O

Perfil do cliente Neuberger Gebäudeautomation GmbH

A Neuberger Gebäudeautomation GmbH, de Rothenburg, é um fornecedor líder de sistemas para a automação predial. A empresa desenvolve soluções para a automação dos espaços - para edifícios de escritórios, hotéis, clínicas e escolas. Suas soluções de caixa específicas da indústria impõem elevadas demandas em termos de do desenvolvimento eletrônico e das próprias caixas de montagem para eletrônica. Na regulação individual de temperatura, iluminação e sombreamento, a prioridade não se centra somente no conforto dos usuários. Cada vez também se tornam mais importantes a eficiência energética, o aumento do conforto e a otimização de custos.

Módulo eletrônico à medida com caixas da série ME-IO

Graças ao formato modular do sistema de caixa ME-IO, os controladores e módulos ​I/O podem ser facilmente configurados

Desafio

A Neuberger tenha iniciado em 2015 o desenvolvimento de um novo sistema de automação de espaços e estava procurando um sistema de caixa adequado. A demanda principal era ser possível conectar os inúmeros cabos através de uma conexão frontal, devendo isso ser efetuado com a tecnologia de conexão push-in já muito comum. Outras demandas para o sistema de caixa era a alta modularidade das variantes de caixa, bem como um conector bus para trilho de fixação.

Neste caso, foi vantajoso a Phoenix Contact, enquanto fornecedor líder de caixas de montagem para eletrônica vazias, ter recentemente apresentado uma nova família de produtos com tecnologia de conexão frontal: ME-IO. Procurando um sistema de caixa adequado, em seguida, os desenvolvedores da Neuberger contataram a Phoenix Contact. Neste processo, as demandas já claramente definidas da Neuberger foram comparadas às funções do sistema de caixa ME-IO.

Quando se tornou clara uma grande intersecção, foi decidida uma estreita colaboração. Com a Neuberger como cliente de referência e as demandas específicas do novo sistema de automação de espaços Open.Room, a caixa com tecnologia de conexão frontal foi sucessivamente adaptada aos requisitos.

Caixas de montagem para eletrônica da série ME-IO: agrupamento individual da conexão frontal

A tecnologia frontal push-in e o formato compacto permitem obter dispositivos com até 54 polos por 18,8 mm de largura

Solução

Entre as características especiais do sistema de caixa ME-IO está a tecnologia de conexão frontal baseada na conexão push-in. O conector push-in por força de mola permite um cabeamento confortável e sem ferramenta – uma grande vantagem em comparação com a conexão convencional a parafuso ou à mola. Pois na conexão push-in um contato de mola especial garante forças máximas de contato e de extração do condutor, assim como um contato duradouro e seguro contra vibrações. A tecnologia de conexão frontal garante um acesso fácil aos módulos Open.Room.

Os conectores para placa de circuito impresso codificáveis são fáceis de soltar da tecnologia Lock and Release estabelecida. Para isso, os blocos de conexão encaixados são soltos da régua básica através do acionamento de uma única alavanca de desbloqueio e depois levantados, permitindo ser retirados da posição de encaixe no estado sem tensão. Assim, não há problemas para trocar dispositivos sem erros.

Para a seleção e combinação da tecnologia de conexão estão disponíveis cinco tipos de conectores de encaixe frontal, podendo ser combinados entre si de qualquer forma. Isto permite uma disposição mista de blocos de conexão de 4 e 6 polos. Os bornes para tensões mais altas permitem um isolamento de blocos de conexão com faixas de tensão mais reduzidas. Os blocos de conexão e também os elementos de acionamento para a conexão push-in estão disponíveis em diversas cores e podem ser dispostos conforme a demanda do cliente. Com os elementos de conexão de 6 polos estão disponíveis até 54 conexões.

Não é apenas devido ao princípio modular que o sistema de caixa ME-IO oferece inúmeras opções de aplicação. Depois de os módulos de caixa estarem configurados conforme os desejos do construtor do dispositivo, a comunicação entre vários módulos pode ser implementada de forma confortável através de um conector bus para trilho de fixação. O conector bus para trilho de fixação é encaixado no trilho DIN normalizado. Em seguida, os módulos I/O individuais do sistema de caixa ME-IO podem ser virados sem alteração para o trilho de fixação com os conectores de bus encaixados e imediatamente conectados de forma segura entre si.

Caixa de montagem para eletrônica ME-IO

Produtos Caixas de montagem para eletrônica multifuncionais ME-IO

As caixas de montagem para eletrônica da série ME-IO são especialmente adequadas para aplicações com espaço de montagem reduzido e requisitos funcionais elevados. Módulos à medida, como controladores e módulos ​I/O, podem ser facilmente configurados graças ao formato modular.

Amostra gratuita
Teste as caixas multifuncionais da série ME-IO

Você gostaria de testar as caixas de montagem para eletrônica da série ME-IO com tecnologia de conexão frontal modular? Solicite agora mesmo seu conjunto de amostra personalizado. Prestamos assessoria especializada na seleção e no Design-in das caixas para a aplicação desejada. Conheça as vantagens das soluções da Phoenix Contact.

Encomendar amostra gratuita
Caixas de montagem para eletrônica da série ME-IO
Controlador inteligente da Neuberger

O controlador Open.Room reduz custos e aumenta o conforto da habitação

Resumo

O comando e a regulagem de edifícios complexos requerem um sistema de automação de espaços flexível, com futuro assegurado e inteligente. Em busca de uma caixa adequada, a Neuberger optou pelo sistema ME-IO da Phoenix Contact.

Em um projeto conjunto com a Neuberger como cliente de referência, a Phoenix Contact adaptou a caixa modular de montagem para eletrônica da série ME-IO a todos os requisitos. A Neuberger utiliza a caixa de conexão frontal com tecnologia push-in para seu sistema de automação de espaços altamente flexível Open.Room.

O Open.Room cumpre todas as funções da automação de espaços: desde iluminação, sombreamento, presença e tecnologia de mídia, até o ambiente interior. Na caixa ME-IO, a disposição e o número de módulos são flexíveis – isto permite combinar entre si todos os módulos do Open.Room. Com a tecnologia de conexão push-in, o cabeamento é rápido e fácil sem ferramenta. O sistema de intertravamento permite, em caso de necessidade, a rápida substituição de módulos durante o funcionamento.