Desde a caixa de montagem para eletrônica até o módulo de quadro de comando para AS-Interface A Pepperl+Fuchs desenvolveu em cooperação com a Phoenix Contact a caixa ME-IO para um módulo de quadro de comando.

Módulo de quadro de comando AS-i KE5 da Pepperl+Fuchs

Perfil do cliente Pepperl+Fuchs

A Pepperl+Fuchs GmbH é uma das líderes do mercado no desenvolvimento e na produção de sensores e componentes eletrônicos para a tecnologia de automação. Fundada em Mannheim em 1945, a empresa oferece soluções para a automação de fábricas e de processos.

Desafio

Na construção de instalações, p. ex., para a indústria de bebidas, são cada vez mais importantes soluções econômicas e fáceis de instalar. Aqui ainda é uma raridade encontrar módulos compactos no nível de campo inferior com um elevado número de pontos de conexão. A Pepperl+Fuchs desenvolveu o módulo de quadro de comando KE5 em estreita cooperação com a Phoenix Contact, fechando esta lacuna.

Módulo de quadro de comando AS-i KE5 da Pepperl+Fuchs

Graças a seu design de caixa único, o KE5 oferece vantagens decisivas em termos de montagem, cabeamento e manutenção

Solução

Frequentemente há um caminho longo entre o desenvolvimento de um novo dispositivo e a aplicação prática no usuário final. Por isso não é óbvio que os requisitos detalhados do dispositivo do usuário final sejam percebidos logo pelos desenvolvedores de componentes.

"Com a Phoenix Contact como especialista em caixas de montagem para eletrônica e em tecnologia de conexão de placa de circuito impresso, conseguimos reduzir nossas demandas da construção de instalações para a indústria de bebidas para exatamente os componentes necessários", relembra Dr. Konrad Kern, gestor de produto de automação industrial na Pepperl+Fuchs GmbH em Mannheim.

"A AS-Interface (AS-i, Actuator-Sensor-Interface) desempenha um papel importante entre os fabricantes líderes de sistemas de enchimento", afirma Kern. Se tratando do padrão para a comunicação de bus de campo, desenvolvida para a conexão de atuadores e sensores, AS-i oferece atualmente não somente uma relação custo-benefício ideal, mas também muita aceitação por ser um sistema de interface descentralizado, simples e flexível.

Com a Phoenix Contact como especialista em caixas de montagem para eletrônica e em tecnologia de conexão de placa de circuito impresso, conseguimos reduzir nossas demandas da construção de instalações para a indústria de bebidas para exatamente os componentes necessários.

Dr. Konrad Kern - Pepperl+Fuchs GmbH, Gestor de produto de automação industrial
Amostra gratuita
Teste as caixas multifuncionais da série ME-IO

Você gostaria de testar as caixas de montagem para eletrônica da série ME-IO com tecnologia de conexão frontal modular? Solicite agora mesmo seu conjunto de amostra personalizado. Prestamos assessoria especializada na seleção e no Design-in das caixas para a aplicação desejada. Conheça as vantagens das soluções da Phoenix Contact.

Encomendar amostra gratuita
Caixas de montagem para eletrônica da série ME-IO
Caixa de montagem para eletrônica ME-IO

Produtos Caixas de montagem para eletrônica multifuncionais ME-IO

As caixas de montagem para eletrônica da série ME-IO são especialmente adequadas para aplicações com espaço de montagem reduzido e requisitos funcionais elevados. Módulos à medida, como controladores e módulos ​I/O, podem ser facilmente configurados graças ao formato modular.

Resumo

As soluções adaptadas ao usuário são criadas através de uma cooperação antecipada e intensa dos parceiros envolvidos. Um exemplo é parceria entre a Phoenix Contact enquanto especialista em caixas eletrônicas e tecnologia de conexão e a Pepperl+Fuchs enquanto força inovadora para AS-i.

As demandas provenientes da construção de instalações permitiram desenvolver um módulo de quadro de comando inovador para sistemas de enchimento de bebidas. Especialmente eficiente na caixa é a tecnologia de conexão inovadora e o conector push-in por força de mola permite o cabeamento confortável e sem ferramenta. Os conectores codificáveis podem ser rapidamente soltos através de um sistema de travamento, permitindo uma troca de dispositivo de manutenção fácil. A comunicação entre os módulos é efetuada através de um conector bus para trilho de fixação.